| Panjang Shank | 70.9 in 1801 mm |
| Berat | 4597 lb 2085 kg |
| Panjang Keseluruhan | 90.6 in 2302 mm |
| Lebar | 39.1 in 994 mm |
Ripper Shank Tunggal 1801mm (71in) Ripper
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Panjang Shank
- 70.9 in
- 1801 mm
- Berat
- 4597 lb
- 2085 kg
- Panjang Keseluruhan
- 90.6 in
- 2302 mm
Spesifikasi Produk untuk 1801mm (71in) Ripper
Lihat bagaimana 1801mm (71in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Ripper/Scarifier
1801mm (71in) Ripper
Dipilih
- Panjang Shank
- 70.9 in
- 1801 mm
- Berat
- 4597 lb
- 2085 kg
- Panjang Keseluruhan
- 90.6 in
- 2302 mm
Ripper/Scarifier
1800mm (71in) Ripper
- Panjang Shank
- 70.9 in
- 1800 mm
- Berat
- 4227 lb
- 1917 kg
- Panjang Keseluruhan
- 90 in
- 2285 mm
Ripper/Scarifier
1787mm (70in) Ripper
- Panjang Shank
- 70.4 in
- 1787 mm
- Berat
- 4641 lb
- 2105 kg
- Panjang Keseluruhan
- 90.5 in
- 2299 mm