| Panjang Shank | 70.4 in 1787 mm |
| Berat | 4641 lb 2105 kg |
| Panjang Keseluruhan | 90.5 in 2299 mm |
| Lebar | 39.1 in 994 mm |
Ripper Shank Tunggal 1787mm (70in) Ripper
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Panjang Shank
- 70.4 in
- 1787 mm
- Berat
- 4641 lb
- 2105 kg
- Panjang Keseluruhan
- 90.5 in
- 2299 mm
Spesifikasi Produk untuk 1787mm (70in) Ripper
Lihat bagaimana 1787mm (70in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Ripper/Scarifier
1787mm (70in) Ripper
Dipilih
- Panjang Shank
- 70.4 in
- 1787 mm
- Berat
- 4641 lb
- 2105 kg
- Panjang Keseluruhan
- 90.5 in
- 2299 mm
Ripper/Scarifier
1627mm (64in) Ripper
- Panjang Shank
- 64.1 in
- 1627 mm
- Berat
- 3558 lb
- 1614 kg
- Panjang Keseluruhan
- 83.1 in
- 2111 mm
Ripper/Scarifier
1800mm (71in) Ripper
- Panjang Shank
- 70.9 in
- 1800 mm
- Berat
- 4227 lb
- 1917 kg
- Panjang Keseluruhan
- 90 in
- 2285 mm