Ripper 639 mm (25 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang Shank
25.2 in
639 mm
Berat
240.3 lb
109 kg
Panjang Keseluruhan
32.8 in
833 mm

Ikhtisar

Untuk pembukaan lahan atau persiapan lokasi di batuan, pekerjaan kuari dan aplikasi penggalian berdampak tinggi serupa. Kombinasikan dengan coupler untuk produktivitas Rip & Muat.

Spesifikasi Produk untuk 639 mm (25 in)

Panjang Shank 25.2 in 639 mm
Berat 240.3 lb 109 kg
Panjang Keseluruhan 32.8 in 833 mm
Lebar 16.5 in 420 mm
Radius Tip 31.7 in 806 mm

Lihat bagaimana 639 mm (25 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat