Snow Plow 3 m (10 ft)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang kokoh untuk membersihkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimal.

Lebar

Satuan:
Lebar 120.0 in 3045.0 mm Less

Bobot

Bobot 1217.0 lb 552.0 null Less

Jumlah pinggiran trip

Jumlah pinggiran trip 1 1 Less

Lebar bersudut

Lebar bersudut 98.3 in 2497.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 31.5 in 800.0 mm Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 6.0 in 152.0 mm Less