Snow Plow 3,6 m (12 ft)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang kokoh untuk membersihkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimal.

Lebar

Satuan:
Lebar 144.0 in 3658.0 mm Less

Bobot

Bobot 3362.0 lb 1525.0 null Less

Jumlah pinggiran trip

Jumlah pinggiran trip 2 2 Less

Lebar bersudut

Lebar bersudut 118.0 in 2996.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 42.0 in 1065.0 mm Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 8.9 in 226.0 mm Less