Snow Plow 3,6 m (12 ft)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang kokoh untuk membersihkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimal.

Lebar

Satuan:
Lebar 144.0 in 3658.0 mm Less

Bobot

Bobot 2180.4 lb 989.0 null Less

Jumlah pinggiran trip

Jumlah pinggiran trip 2 2 Less

Lebar bersudut

Lebar bersudut 118.0 in 2996.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 41.4 in 1051.0 mm Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 6.8 in 172.0 mm Less