Snow Plow 2,7 m (9 ft)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang kokoh untuk membersihkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimal.

Lebar

Satuan:
Lebar 108.0 in 2743.0 mm Less

Bobot

Bobot 1881.0 lb 855.0 null Less

Jumlah pinggiran trip

Jumlah pinggiran trip 2 2 Less

Lebar bersudut

Lebar bersudut 88.5 in 2247.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 41.4 in 1051.0 mm Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 6.8 in 172.0 mm Less