Ikhtisar
Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.
Spesifikasi Utama
Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.
Menampilkan 1-6 dari 12
| Lebar Saluran Masuk | 50.8 in 1290 mm |
| Lebar Keseluruhan | 61.9 in 1572 mm |
| Bobot | 934.8 lb 424 kg |
| Tinggi Keseluruhan | 72.6 in 1843 mm |
| Panjang Keseluruhan | 37.4 in 951 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar dengan 14 pin Aliran Standar dengan 14 pin |
| Aliran Hidraulik Optimal | 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi) |
| Tinggi Pemotongan | 34.1 in 867 mm |
| Lemparan Maksimum | 40 ft 12.2 m |
| Diameter Auger | 18 in 457 mm |
| Diameter Kipas Impeller | 25 in 635 mm |
| Lebar Kipas Impeller | 8.7 in 222 mm |
| Rotasi Saluran Buang | 270 derajat 270 derajat |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan