SR318
BARU

SR318 Snow Blower

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Saluran Masuk
63.5 in
1614 mm
Lebar Keseluruhan
73.9 in
1877 mm
Bobot
1093.5 lb
496 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 13

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.
Auger Bergerigi

Auger Bergerigi

Auger bergerigi membantu memecah es dan salju padat yang keras.
Coupler Dapat Disetel

Coupler Dapat Disetel

Coupler dapat dengan mudah disetel ke tiga ketinggian berbeda, memungkinkan operator mencocokkan blower salju dengan tipe dan/atau konfigurasi alat berat secara optimal.
Desain Dua Tahap

Desain Dua Tahap

Desain dua tahap menggunakan auger dan impeller untuk memindahkan kapasitas salju yang lebih besar dengan cepat dan efisien. Selain itu, auger dan impeller dapat dibalik yang memungkinkan operator untuk menyingkirkan penghalang tanpa keluar dari alat berat.
Rotasi Saluran Buang dan Deflektor

Rotasi Saluran Buang dan Deflektor

Rotasi 270 derajat memungkinkan pengosongan salju ke depan atau samping alat berat mencegah tiupan salju kembali ke operator. Deflektor yang dikontrol secara hidraulik mempermudah untuk mengontrol seberapa jauh salju dilemparkan.
Saluran Buang Offset

Saluran Buang Offset

Meningkatkan visibilitas dan memungkinkan kisaran gerakan penuh pada alat berat Compact Wheel Loader.

Spesifikasi Produk untuk SR318

Lebar Saluran Masuk 63.5 in 1614 mm
Lebar Keseluruhan 73.9 in 1877 mm
Bobot 1093.5 lb 496 kg
Tinggi Keseluruhan 72.6 in 1843 mm
Panjang Keseluruhan 37.4 in 951 mm
Hidraulik yang Diperlukan XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi
Aliran Hidraulik Optimal 100-125 L/min (26-33 gpm) 100-125 L/min (26-33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi)
Tinggi Pemotongan 34.1 in 867 mm
Lemparan Maksimum 40 ft 12.2 m
Diameter Auger 18 in 457 mm
Diameter Kipas Impeller 25 in 635 mm
Lebar Kipas Impeller 8.7 in 222 mm
Rotasi Saluran Buang 270 derajat 270 derajat

Lihat bagaimana SR318 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk SR318

Lihat Penawaran Lainnya