Foto Studio

3,2 m (10 ft)

Lebar Kerja
120.0 in
3048.0 mm
Kapasitas Munjung
1201.5 lb
545.0 kg
Panjang work tool
45.0 in
1143.0 mm

Spesifikasi Produk untuk 3,2 m (10 ft)

Lihat bagaimana 3,2 m (10 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3,2 m (10 ft)

Lihat Penawaran Lainnya