Foto Studio

3,8 m (12 ft)

Lebar Kerja
144.0 in
3658.0 mm
Bobot
2184.8 lb
991.0 kg
Panjang
69.1 in
1755.0 mm

Spesifikasi Produk untuk 3,8 m (12 ft)

Lihat bagaimana 3,8 m (12 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3,8 m (12 ft)

Lihat Penawaran Lainnya