Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.
Lebar Kerja | 120.0 in 3048.0 mm | More |
Bobot Unit | 1995.2 lb 905.0 kg | More |
Panjang | 69.1 in 1755.0 mm | More |
Tinggi Moldboard | 36.0 in 906.0 mm | More |
Tinggi Keseluruhan | 38.4 in 975.0 mm | More |
Jenis Pinggiran Trip | Baja Dengan Pinggiran Trip Baja Dengan Pinggiran Trip | More |
Tinggi Pinggiran Trip | 5.4 in 137.0 mm | More |
Jumlah Pinggiran Trip | 2 2 | More |
Selain dilengkapi hingga dua pinggiran tajam, hampir semua Cat® Snow Push memiliki sistem pinggiran trip yang menyatu ke dasar. Moldboard yang terpisah memantul ketika menyentuh hambatan tak terlihat sehingga meminimalkan risiko kerusakan pada Snow Push dan alat berat. Opsi pinggiran tajam karet tanpa trip tersedia dalam ukuran 2,6 m (8 ft), 3,2 m (10 ft), dan 3,8 m (12 ft) yang pas dengan semua model yang menggunakan Coupler Skid Steer.
Pinggiran tajam karet atau baja yang dibaut tersedia untuk semua ukuran pendorong. Pinggiran karet meminimalkan kerusakan pada permukaan yang sedang dibajak sedangkan pinggiran baja memotong atau membuang salju padat atau es.
Penopang dinding samping yang disederhanakan serta tabung torsi besar di seluruh moldboard, menghasilkan masa pakai yang lama dan kinerja tinggi dalam aplikasi pembersihan salju yang paling menantang. Penopang kotak di sisi luar dirancang untuk meminimalkan menempelnya salju ke moldboard serta menyediakan penopangan yang luar biasa pada bagian pendorong luar.
Shoe skid yang dapat disetel memungkinkan penyetelan tinggi pinggiran tajam untuk mempertahankan kedalaman pinggiran tajam yang konstan.
Desain moldboard berprofil mendorong dan menggulung salju, memaksimalkan kapasitas snow push dan meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan penempelan salju pada permukaan moldboard.
Tangga yang dibaut menyediakan akses yang aman dan ergonomis ke kabin alat berat yang mudah diganti jika rusak.
Pelat back drag opsional dilengkapi pinggiran karet memungkinkan salju untuk ditarik menjauh dari dok pemuatan, pintu, dan ruang sempit lainnya.