TRS4, S40/S40, Mini Excavator 3-4 Ton
BARU

TRS4, S40/S40, Mini Excavator 3-4 Ton Sistem Rotasi Miring

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 3-4 Ton
Mini Excavator 3-4 Ton
Bobot
288.8 lb
131 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
Coupler S40/Coupler S40
Coupler S40/Coupler S40

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 13

Menyelesaikan Rotasi 360 Derajat dan Sudut 40 Derajat

Menyelesaikan Rotasi 360 Derajat dan Sudut 40 Derajat

Menawarkan kontrol work tool yang optimal untuk memberikan fleksibilitas kerja yang lebih baik. Semua tiltrotator mencakup sensor rotasi dan kemiringan.
Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Satu titik masuk untuk gemuk pelumas memungkinkan pelumasan seluruh unit dilakukan dengan cepat dan mudah.
Sistem Kontrol TRS

Sistem Kontrol TRS

Kompatibel dengan display alat berat standar maupun canggih, TRS menggunakan display alat berat yang ada untuk melihat informasi posisi dan menyesuaikan pengaturan. Dengan demikian tidak diperlukan display tambahan dan kabin excavator Anda tetap rapi.
Gearbox yang Terisi Oli

Gearbox yang Terisi Oli

Solusi bebas perawatan yang mendistribusikan panas secara lebih efektif, sehingga memberikan pelumasan yang lebih baik dibandingkan gemuk pelumas.
Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Kotak roda-gigi cacing dengan torsi rotasi tinggi dan kemampuan mengunci sendiri memungkinkan penggalian di semua arah dengan daya penuh, sehingga roda gigi dapat menerima gaya alat berat maksimum dan membagi beban melalui seluruh konstruksi TRS.
Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Katup menjaga tekanan penahanan dan mencegah pergerakan silinder berdasarkan pembatasan beban yang diwajibkan oleh perintah.

Spesifikasi Produk untuk TRS4, S40/S40, Mini Excavator 3-4 Ton

Kelas Alat Berat Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton
Bobot 288.8 lb 131 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah Coupler S40/Coupler S40 Coupler S40/Coupler S40
Tinggi Keseluruhan 27.6 in 701 mm
Panjang 20.4 in 517 mm
Lebar Keseluruhan 17.4 in 442 mm
Kecepatan Rotasi 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh
Rentang Sudut Kemiringan 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan
Kapasitas Bucket Maksimum 3.9 ft³ 110 l
Lebar Bucket Maksimum 39.4 in 1000 mm
Aliran Hidraulik Optimal 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3045.8 psi 21000 kPa
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Torsi Kemiringan 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Torsi Putaran 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Lihat bagaimana TRS4, S40/S40, Mini Excavator 3-4 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk TRS4, S40/S40, Mini Excavator 3-4 Ton

Lihat Penawaran Lainnya