Ikhtisar
Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.
Spesifikasi Utama
Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.
Menampilkan 1-6 dari 13
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton |
| Bobot | 299.8 lb 136 kg |
| Opsi Antarmuka: Atas-Bawah | Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler Pin Grabber Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler Pin Grabber |
| Tinggi Keseluruhan | 27.6 in 700 mm |
| Panjang | 19.1 in 486 mm |
| Lebar Keseluruhan | 18.3 in 465 mm |
| Kecepatan Rotasi | 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh |
| Rentang Sudut Kemiringan | 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan |
| Kapasitas Bucket Maksimum | 3.9 ft³ 110 l |
| Lebar Bucket Maksimum | 39.4 in 1000 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) |
| Tekanan Pengoperasian Maksimum | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Torsi Kemiringan | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| Torsi Putaran | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya