Ikhtisar
Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.
Spesifikasi Utama
Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.
Menampilkan 1-6 dari 14
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 7-9 Ton Mini Excavator 7-9 Ton |
| Bobot | 723.1 lb 328 kg |
| Opsi Antarmuka: Atas-Bawah | Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler S45 Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler S45 |
| Tinggi Keseluruhan | 37.5 in 953 mm |
| Panjang | 26 in 660 mm |
| Lebar Keseluruhan | 27.8 in 705 mm |
| Kecepatan Rotasi | 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh |
| Rentang Sudut Kemiringan | 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan |
| Kapasitas Bucket Maksimum | 17.7 ft³ 500 l |
| Lebar Bucket Maksimum | 59.1 in 1500 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm) |
| Tekanan Pengoperasian Maksimum | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Torsi Kemiringan | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Torsi Putaran | 4499.1 lb/ft 6100 N·m |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan