TRS8, Pin On (Pin Grabber)/Pin Grabber, Mini Excavator 10 Ton
BARU

TRS8, Pin On (Pin Grabber)/Pin Grabber, Mini Excavator 10 Ton Sistem Rotasi Miring

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 10 Ton
Mini Excavator 10 Ton
Bobot
718.7 lb
326 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler Pin Grabber
Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler Pin Grabber

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 13

Menyelesaikan Rotasi 360 Derajat dan Sudut 40 Derajat

Menyelesaikan Rotasi 360 Derajat dan Sudut 40 Derajat

Menawarkan kontrol work tool yang optimal untuk memberikan fleksibilitas kerja yang lebih baik. Semua tiltrotator mencakup sensor rotasi dan kemiringan.
Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Satu titik masuk untuk gemuk pelumas memungkinkan pelumasan seluruh unit dilakukan dengan cepat dan mudah.
Sistem Kontrol TRS

Sistem Kontrol TRS

Kompatibel dengan display alat berat standar maupun canggih, TRS menggunakan display alat berat yang ada untuk melihat informasi posisi dan menyesuaikan pengaturan. Dengan demikian tidak diperlukan display tambahan dan kabin excavator Anda tetap rapi.
Gearbox yang Terisi Oli

Gearbox yang Terisi Oli

Solusi bebas perawatan yang mendistribusikan panas secara lebih efektif, sehingga memberikan pelumasan yang lebih baik dibandingkan gemuk pelumas.
Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Kotak roda-gigi cacing dengan torsi rotasi tinggi dan kemampuan mengunci sendiri memungkinkan penggalian di semua arah dengan daya penuh, sehingga roda gigi dapat menerima gaya alat berat maksimum dan membagi beban melalui seluruh konstruksi TRS.
Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Katup menjaga tekanan penahanan dan mencegah pergerakan silinder berdasarkan pembatasan beban yang diwajibkan oleh perintah.

Spesifikasi Produk untuk TRS8, Pin On (Pin Grabber)/Pin Grabber, Mini Excavator 10 Ton

Kelas Alat Berat Mini Excavator 10 Ton Mini Excavator 10 Ton
Bobot 718.7 lb 326 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler Pin Grabber Coupler Pin On (Pin Grabber)/Coupler Pin Grabber
Tinggi Keseluruhan 41 in 1042 mm
Panjang 26 in 660 mm
Lebar Keseluruhan 27.8 in 705 mm
Kecepatan Rotasi 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh
Rentang Sudut Kemiringan 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan
Kapasitas Bucket Maksimum 17.7 ft³ 500 l
Lebar Bucket Maksimum 59.1 in 1500 mm
Aliran Hidraulik Optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3625.9 psi 25000 kPa
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Torsi Kemiringan 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Torsi Putaran 4499.1 lb/ft 6100 N·m

Lihat bagaimana TRS8, Pin On (Pin Grabber)/Pin Grabber, Mini Excavator 10 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan