Ikhtisar
Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Spesifikasi Utama
Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Menampilkan 1-6 dari 6
| Panjang Boom Standar | 36 in 914 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Lebar Keseluruhan | 56.1 in 1426 mm |
| Panjang Keseluruhan | 92.4 in 2348 mm |
| Bobot | 925.1 lb 419.6 kg |
| Tinggi Keseluruhan | 30.9 in 786 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Kecepatan Poros Penggerak pada Aliran Maksimum | 203 rpm 203 rpm |
| Travel Geser Samping | 16.5 in 419 mm |
| Jarak Bebas Auger Maksimum | 21 in 534 mm |
| Diameter Auger Tanah | 18 in 457 mm |
| Lebar Pemotongan Opsional | 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya