< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

735C Perlengkapan Standar

Kabin ROPS/FOPS, sistem monitoring pengoperasian alat berat mencakup:
  • Lampu tindakan, tekanan oli engine, sistem pengemudian utama, sinyal belok kiri, lampu jauh, temperatur cairan pendingin, takometer, rem parkir, ketinggian bahan bakar, sinyal belok kanan, temperatur oli transmisi, sistem rem, tahan transmisi, kontrol hoist, sistem hidraulik, sistem pengisian daya, retarder, kerusakan transmisi, sistem kontrol traksi, lampu periksa engine

Layar Kristal cair (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Indikator peringatan, gigi dan arah yang dipilih, kecepatan atau pemindahan gigi otomatis, tinjauan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operation and Maintenance Manual), kegagalan pengemudian utama, peringatan sabuk pengaman, kegagalan pengemudian sekunder, Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System), sumber energi pengemudian sekunder terpasang, meteran jam, dan retarder aktif

Gambaran Umum

Cat 735C dengan kapasitas 22 m3 (28,7 yd3) 32,7 metrik ton (36 ton) menawarkan keandalan yang telah teruji, ketahanan, produktivitas tinggi, kenyamanan operator yang sangat baik, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. Dengan banyak fitur yang diperbarui dan ditingkatkan, powertrain yang sama sekali baru dan kemudahan fitur pengoperasian yang baru, termasuk Kontrol Retarder Otomatis, 735C kini lebih produktif dibandingkan sebelumnya.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Diameter 5.4 in 137.0 mm Less
Langkah 6.75 in 171.5 mm Less
Kapasitas Silinder 926.0 in³ 15.2 l Less
Daya Bersih – ISO 14396 447.0 PS 333.0 kW Less
Daya Bersih – SAE J1349 441.0 PS 329.0 kW Less
Daya Kotor – SAE J1995 452.0 PS 337.0 kW Less
Model Engine – Setara dengan Tingkat Emisi Tier 2 AS, Stage II UE Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Derasi Engine Tidak Diperlukan di Bawah 10000.0 ft 3050.0 m Less
Kecepatan Torsi Engine Puncak 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) 1887.0 lb/ft 2558.0 N·m Less
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) 1931.0 lb/ft 2618.0 N·m Less

Bobot

Muatan Tetapan 36.0 t 32.7 t Less

Kapasitas Bak

Munjung SAE 2:1 26.8 yd³ 20.5 m³ Less
Rata 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
Munjung Pintu Belakang SAE 2:1 28.7 yd³ 22.0 m³ Less
Rata Pintu Belakang 20.3 yd³ 15.5 m³ Less

Transmisi

Maju 1 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Maju 2 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Maju 3 6.8 mile/h 11.0 km/h Less
Maju 4 8.6 mile/h 13.9 km/h Less
Maju 5 11.4 mile/h 18.4 km/h Less
Maju 6 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
Maju 7 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
Maju 8 23.1 mile/h 37.3 km/h Less
Mundur 1 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
Mundur 2 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
Maju 9 33.5 mile/h 53.9 km/h Less

Tingkat Suara

Interior Kabin 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Bobot Kerja

Gandar Belakang – Beban Tetapan 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Gandar Belakang – Bermuatan 46650.0 lb 21160.0 kg Less
Gandar Belakang – Kosong 13536.0 lb 6140.0 kg Less
Gandar Depan – Beban Tetapan 5864.0 lb 2660.0 kg Less
Gandar Depan – Bermuatan 46495.0 lb 21090.0 kg Less
Gandar Depan – Kosong 40631.0 lb 18340.0 kg Less
Gandar Tengah – Beban Tetapan 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Gandar Tengah – Bermuatan 47223.0 lb 21420.0 kg Less
Gandar Tengah – Kosong 14110.0 lb 6400.0 kg Less
Total – Beban Tetapan 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Total – Bermuatan 140368.0 lb 63670.0 kg Less
Total – Kosong 68277.0 lb 30970.0 kg Less

Pelat Bak

Tipe Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 126.8 gal (US) 480.0 l Less
Sistem Pendinginan 23.7 gal (US) 90.0 l Less
Karter Engine 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 1.3 gal (US) 5.0 l Less
Sistem Hidraulik Kemudi/Hoist 36.9 gal (US) 140.0 l Less
Transmisi/OTG 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Gandar (masing-masing) 15.8 gal (US) 60.0 l Less
Tangki Pendingin Rem 17.69 gal (US) 67.0 l Less

Hoist Bak

Waktu Pengangkatan 12.0 Sekunden 12.0 Sekunden Less
Waktu Penurunan 7.0 Sekunden 7.0 Sekunden Less

Pengemudian

Batas Putar Kemudi 4,6 detik @ 60 rpm 4,6 detik @ 60 rpm Less

Standar

Rem ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Kabin/FOPS ISO 3449 Level II-2005 ISO 3449 Level II-2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Pengemudian ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Radius Belok

Catatan Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 26.5R25. Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 26.5R25. Less
Dimensi Belok: Lebar Gang 221.0 in 5607.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Belok SAE 314.0 in 7968.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Jarak Bebas 331.0 in 8420.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Sisi Dalam 157.0 in 3978.0 mm Less
Dimensi Belok: Sudut Kemudi – Kiri/Kanan 45° 45° Less

Engine

Transmisi

Fitur Otomatis

Suspensi dan Pengereman

Lingkungan Operator

Kemudahan Pengoperasian

Ketahanan dan Keandalan

Teknologi Terintegrasi

Kemudahan Servis

Dukungan Pelanggan Lengkap

Keberlanjutan

Keselamatan