730C2 EJ

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat 730C2 EJ dengan kapasitas 16,9 m3 (22,1 yd3) 28 ton (31 ton) menawarkan keandalan yang telah teruji, ketahanan, produktivitas dan kinerja tinggi, kenyamanan operator yang luar biasa, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. 730C2 EJ merupakan penawaran yang lebih menarik bagi pelanggan kami karena menyertakan fitur pada 730C EJ serta menambahkan rem basah tertutup di semua gandar. Tingkat kinerja dan kenyamanan operator terdepan di kelasnya menjadikan alat berat ini produktif di sepanjang hari kerja.

Bobot

Satuan:
Muatan Tetapan 31.0 t 28.0 t Less

Kapasitas Bak

Munjung SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
Rata 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

Transmisi

Maju 1 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Maju 2 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
Maju 3 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
Maju 4 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
Maju 5 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
Maju 6 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
Mundur 1 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Tingkat Suara

Interior Kabin 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Bobot Kerja

Gandar Belakang – Beban Tetapan 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Gandar Belakang – Bermuatan 41965.0 lb 19035.0 kg Less
Gandar Belakang – Kosong 11707.0 lb 5310.0 kg Less
Gandar Depan – Beban Tetapan 7231.0 lb 670.0 kg Less
Gandar Depan – Bermuatan 34789.0 lb 15780.0 kg Less
Gandar Depan – Kosong 33312.0 lb 15110.0 kg Less
Gandar Tengah – Beban Tetapan 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Gandar Tengah – Bermuatan 42516.0 lb 19285.0 kg Less
Gandar Tengah – Kosong 12258.0 lb 5560.0 kg Less
Total – Beban Tetapan 61729.0 lb 28120.0 kg Less
Total – Bermuatan 119270.0 lb 54100.0 kg Less
Total – Kosong 57277.0 lb 25980.0 kg Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 108.8 gal (US) 412.0 l Less
Sistem Pendinginan 21.9 gal (US) 83.0 l Less
Sistem Hidraulik 29.1 gal (US) 110.0 l Less
Karter Engine 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Transmisi 12.4 gal (US) 47.0 l Less
Final Drive/Diferensial 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Kotak Roda-gigi Transfer Output 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Pengeluaran Bak

Waktu Memendek 15.0 Sekunden 15.0 Sekunden Less
Waktu Pengeluaran 12.0 Sekunden 12.0 Sekunden Less

Pengemudian

Batas Putar Kemudi 4,75 detik @ 60 rpm 4,75 detik @ 60 rpm Less

Standar

Rem ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Kabin/FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Pengemudian ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Pelat Bak

Tipe Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Less

Radius Belok

Catatan Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 750/65. Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 750/65. Less
Dimensi Belok: Lebar Gang 210.0 in 5332.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Belok SAE 294.0 in 7470.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Jarak Bebas 318.0 in 8075.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Sisi Dalam 153.0 in 3879.0 mm Less
Dimensi Belok: Sudut Kemudi – Kiri/Kanan 45° 45° Less

Engine

Model Engine Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Daya Kotor - SAE J1995 375.0 PS 280.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 367.0 PS 274.0 kW Less
Diameter 5.1 in 130.0 mm Less
Langkah 6.2 in 157.0 mm Less
Kapasitas Silinder 762.8 in³ 12.5 l Less
Catatan (1) Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1800 rpm ketika diuji pada kondisi untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1800 rpm ketika diuji pada kondisi untuk standar yang ditentukan. Less
Catatan (2) Daya yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimal. Daya yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimal. Less
Daya Bersih - ISO 14396 370.0 PS 276.0 kW Less
Kecepatan Torsi Engine Puncak 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
Model Engine – Setara dengan Tingkat Emisi EPA Tier 2 AS/Stage II UE Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Penurunan Daya Engine Tidak Diperlukan di Bawah 13100.0 ft 3990.0 m Less
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) 1335.0 lb/ft 1810.0 N·m Less
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) 1350.0 lb/ft 1830.0 N·m Less
Catatan (3) Daya bersih saat kipas berada pada kecepatan maksimal adalah 254 kW (341 hp) sesuai kondisi acuan SAE. Daya bersih saat kipas berada pada kecepatan maksimal adalah 254 kW (341 hp) sesuai kondisi acuan SAE. Less
Emisi 730C2 EJ memenuhi standar emisi yang setara dengan Tier 2/Stage II. 730C2 EJ memenuhi standar emisi yang setara dengan Tier 2/Stage II. Less

Engine

Transmisi

Fitur Otomatis

Suspensi dan Pengereman

Lingkungan Operator

Kemudahan Pengoperasian

Ketahanan dan Keandalan

Teknologi Cat CONNECT

Keserbagunaan

Kemudahan Servis

Dukungan Pelanggan Lengkap

Keberlanjutan

Keselamatan

730C2 EJ Perlengkapan Standar

Layar Kristal cair (LCD, Liquid Crystal Display) Dasbor
  • Indikator peringatan, gigi dan arah yang dipilih, kecepatan atau pemindahan gigi otomatis, tinjauan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operation and Maintenance Manual), kegagalan pengemudian utama, peringatan sabuk pengaman, kegagalan pengemudian sekunder, Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System), sumber energi pengemudian sekunder terpasang, meteran jam, dan retarder aktif

Sistem Monitoring Pengoperasian Alat Berat mencakup
  • Lampu tindakan, tekanan oli engine, sistem pengemudian utama, sinyal belok kiri, lampu jauh, temperatur cairan pendingin, takometer, rem parkir, ketinggian bahan bakar, sinyal belok kanan, temperatur oli transmisi, sistem rem, tahan transmisi, kontrol hoist, sistem hidraulik, sistem pengisian daya, retarder, kerusakan transmisi, sistem kontrol traksi, lampu periksa engine