735

Truk Artikulasi Tiga Gandar 735

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat® C13A
Cat® C13A
Muatan Tetapan
35.3 ton (AS)
32 t
Munjung (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

KEANDALAN YANG TELAH TERBUKTI

KEANDALAN YANG TELAH TERBUKTI

NILAI DAN DAYA TAHAN JANGKA PANJANG

NILAI DAN DAYA TAHAN JANGKA PANJANG

RAIH PRODUKTIVITAS YANG OPTIMAL

RAIH PRODUKTIVITAS YANG OPTIMAL

EFISIENSI TINGGI

EFISIENSI TINGGI

BEKERJA DENGAN NYAMAN

BEKERJA DENGAN NYAMAN

TEKNOLOGI YANG DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN

TEKNOLOGI YANG DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Spesifikasi Produk untuk 735

Model Engine Cat® C13A Cat® C13A
Daya Kotor (SAE J1995) 410 hp 306 kW
Daya Bersih (SAE J1349) 400 hp 298 kW
Daya Engine (ISO 14396) 404 hp 301 kW
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 736 in³ 12.5 l
Catatan (1) Daya yang tercantum diuji di 1800 rpm. Daya yang tercantum diuji di 1800 rpm.
Catatan (2) Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (3) Daya bersih tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimum. Daya bersih tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimum.
Catatan (4) Daya bersih saat kipas bekerja pada kecepatan maksimum adalah 298 kW (400 hp) sesuai kondisi acuan SAE. Daya bersih saat kipas bekerja pada kecepatan maksimum adalah 298 kW (400 hp) sesuai kondisi acuan SAE.
Catatan (5) Tersedia dua opsi emisi engine: 1. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. 2. Konfigurasi nonsertifikasi setara EPA Tier 2 AS dan Stage II UE. Tersedia dua opsi emisi engine: 1. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. 2. Konfigurasi nonsertifikasi setara EPA Tier 2 AS dan Stage II UE.
Penurunan Daya Engine Tidak Diperlukan di Bawah 12500 ft 3810 m
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) 1627 lbf·ft 2192 N·m
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) 1612 lbf·ft 2155 N·m
Kecepatan Torsi Engine Puncak 1200 r/min 1200 r/min
Muatan Tetapan 35.3 ton (AS) 32 t
Munjung (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
Rata 20.9 yd³ 16 m³
Munjung Pintu Belakang SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Rata Pintu Belakang 22.2 yd³ 17 m³
Maju - 1 5 mile/h 8 km/h
Maju - 2 9 mile/h 15 km/h
Maju - 3 14 mile/h 23 km/h
Maju - 4 22 mile/h 35 km/h
Maju - 5 30 mile/h 48 km/h
Maju - 6 35 mile/h 57 km/h
Mundur - 1 6 mile/h 9 km/h
Interior Kabin 72 dB(A) 72 dB(A)
Catatan (1) Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila ISO 6396:2008 digunakan untuk mengukur nilai dengan kabin tertutup. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin 70% dari maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung kecepatan kipas pendingin engine. Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila ISO 6396:2008 digunakan untuk mengukur nilai dengan kabin tertutup. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin 70% dari maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung kecepatan kipas pendingin engine. Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar.
Catatan (2) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam jangka waktu lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam jangka waktu lama atau di lingkungan yang bising.
Gandar Depan - Kosong 32143 lb 14580 kg
Gandar Tengah - Kosong 11266 lb 5110 kg
Gandar Belakang - Kosong 10781 lb 4890 kg
Total - Kosong 54190 lb 24580 kg
Gandar Depan - Beban Tetapan 8938 lb 4054 kg
Gandar Tengah - Beban Tetapan 30805 lb 13973 kg
Gandar Belakang - Beban Tetapan 30805 lb 13973 kg
Total - Beban Tetapan 70548 lb 32000 kg
Gandar Depan - Bermuatan 41081 lb 18634 kg
Gandar Tengah - Bermuatan 42071 lb 19083 kg
Gandar Belakang - Bermuatan 41586 lb 18863 kg
Total - Bermuatan 124737 lb 56580 kg
Tipe Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi
Pelat Depan 0.28 in 7 mm
Pelat Dasar 0.51 in 13 mm
Pelat Samping 0.43 in 11 mm
Tangki Bahan Bakar 105.7 gal (AS) 400 l
Sistem Pendinginan 21.9 gal (AS) 83 l
Sistem Hidraulik 29.1 gal (AS) 110 l
Karter Engine 10 gal (AS) 38 l
Transmisi 12.3 gal (AS) 56 l
Final Drive/Diferensial 33 gal (AS) 125 l
Kotak Roda-gigi Transfer Output 5.5 gal (AS) 25 l
Waktu Pengangkatan 12 s 12 s
Waktu Penurunan 11 s 11 s
Rem ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Kabin - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
Kabin - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Kemudi ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Dimensi Belok - Sudut Kemudi - Kiri/Kanan 45° 45°
Dimensi Belok - Radius Belok SAE 294 in 7470 mm
Dimensi Belok - Radius Jarak Bebas 318 in 8075 mm
Dimensi Belok - Radius Sisi Dalam 149 in 3793 mm
Dimensi Belok - Lebar Gang 212 in 5393 mm
Catatan Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 750/65 R25. Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 750/65 R25.
Batas Putar Kemudi 4,75 detik @ 60 rpm 4,75 detik @ 60 rpm
Hydraulic Excavator: 350/352 - Lintasan 4-5 4-5
Hydraulic Excavators: 336 - Lintasan 5-6 5-6
Wheel Loader: 972/972 XE - Lintasan 3-4 3-4
Wheel Loader: 966/966 XE - Lintasan 4 4
Wheel Loader: 962 - Lintasan 4-5 4-5
Wheel Loader: 950 - Lintasan 5 5
Catatan Kesesuaian sistem yang optimal akan memberikan keuntungan produktivitas yang besar bagi Anda. 735 merupakan pasangan yang ideal untuk Hydraulic Excavator Cat 350/352 dan 336; serta Wheel Loader Cat 972, 966, 962, dan 950. Memasangkan alat pemuatan dan pengangkutan menghasilkan peningkatan produksi dan berkurangnya biaya sistem per unit volume yang dipindahkan. Kesesuaian sistem yang optimal akan memberikan keuntungan produktivitas yang besar bagi Anda. 735 merupakan pasangan yang ideal untuk Hydraulic Excavator Cat 350/352 dan 336; serta Wheel Loader Cat 972, 966, 962, dan 950. Memasangkan alat pemuatan dan pengangkutan menghasilkan peningkatan produksi dan berkurangnya biaya sistem per unit volume yang dipindahkan.

735 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sabuk pengaman memendek sendiri: Kursi operator dan kursi kedua
  • Jendela kaca:
    – Kaca depan berlaminasi dan berwarna
    – Kaca samping dan belakang berwarna gelap yang kuat
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan, intermiten (depan)
  • AC
  • Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopis
  • Sistem monitoring pengoperasian alat berat meliputi
    – Lampu tindakan
    –Tekanan oli engine
    – Sistem kemudi primer
    – Sinyal belok kiri dan kanan
    – Lampu jauh
    –Temperatur cairan pendingin
    – Takometer
    – Rem parkir
    –Tingkat bahan bakar
    – Temperatur oli transmisi
    – Sistem rem
    – Penahan transmisi
    – Kontrol hoist
    – Sistem hidraulik
    – Sistem pengisian daya
    – Retarder
    – Kerusakan transmisi
    – Sistem kontrol traksi
    – Lampu periksa engine
  • Spion: luar
  • Sun visor
  • Tampilan layar sentuh yang menayangkan video kamera pandangan belakang
  • Penyimpanan:
    – Tempat cangkir
    – Tempat termos
    – Penyimpanan di bawah kursi
    – Penyimpanan di pintu
    – Penyimpanan di belakang kursi operator
    – Gantungan mantel
  • Pemanas dan defroster dengan kipas empat kecepatan
  • Kursi:
    – Operator: suspensi udara yang dapat disetel sepenuhnya
    – Instruktur: berpelapis dengan sabuk paha
  • Kemudi sekunder – elektro-hidraulik
  • Kombinasi pilihan roda gigi dan tuas kontrol hoist
  • Layar Kristal Cair (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indikator peringatan
    – Gigi transmisi dan arah yang dipilih
    – Kecepatan atau perpindahan gigi otomatis
    – Tinjauan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Peringatan kegagalan kemudi primer
    – Peringatan sabuk pengaman
    – Peringatan kegagalan kemudi sekunder
    – Filter regenerasi Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Sumber energi kemudi sekunder diaktifkan
    – Meteran jam
    – Retarder aktif
  • Ventilasi udara yang dapat diatur
  • Sisi jendela yang dapat dibuka, dengan kaca gelap

TEKNOLOGI

  • Product Link™ Seluler PLE643
  • Cat® Detect dengan Stability Assist

KELISTRIKAN DAN LAMPU

  • Soket start jarak jauh (kabel tidak disertakan)
  • Sakelar pemutus utama
  • Klakson
  • Baterai (x2) bebas perawatan
  • Sistem listrik: 24 volt, 10 A konverter 24 ke 12 volt
  • Sistem penerangan:
    – Interior kabin
    – Dua lampu depan
    – Dua penanda lebar
    – Dua lampu mundur
    – Lampu kerja/akses kabin
    – Dua lampu berhenti/belakang
    – Indikator arah depan dan belakang

POWERTRAIN

  • Transmisi pemindah gigi otomatis enam kecepatan maju dan satu kecepatan mundur
  • Retarder: hidraulik dan rem kompresi engine
  • Tiga gandar, penggerak enam roda
  • Engine Cat C13A
  • Rem tertutup terendam oli dengan sirkuit ganda – semua roda
  • Diferensial: standar dengan pengunci diferensial lintas-gandar dan antar-gandar berkopling otomatis

KESELAMATAN

  • Kamera pandangan belakang
  • Alarm mundur
  • Kabin dengan struktur pelindung bahaya terguling/struktur pelindung benda jatuh (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure/Falling Objects Protective Structure)

PELINDUNG

  • Jendela belakang
  • Radiator
  • Karter
  • Pelindung tumpahan bak pembuangan depan, bagian integral dari bak fabrikasi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Ban, enam 750/65 R25
  • Pelindung dari kejahatan: tutup yang dapat dikunci
  • Flap lumpur: dipasang pada lengkung roda dan bodi dengan sangkutan untuk transportasi
  • Katup Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S)
  • Peredaman suara (standar di beberapa negara*)
    *Yaitu negara-negara UE ditambah Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Swiss, Turki, dan Inggris Raya.

735 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Blind jendela
  • Spion, berpemanas bermotor
  • Sabuk pengaman operator, empat titik
  • Kursi, berpemanas/berpendingin
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan (belakang)
  • Kaca infra-merah - kabin dengan ambien tinggi
  • Radio, sistem stereo radio Bluetooth®

TEKNOLOGI

  • Pelatihan Operator
  • Product Link Dual PLE683
  • Sistem monitoring Cat® Payload

KELISTRIKAN DAN LAMPU

  • Attachment start cuaca dingin (2 baterai tambahan)
  • Heater blok engine
  • Lampu kerja LED yang dipasang di bagian atap
  • Start eter
  • Suar LED Berkedip

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Cairan pendingin cuaca dingin –51 °C (–60 °F)
  • Pengisian bahan bakar cepat
  • Pintu belakang gunting
  • Lapisan bak
  • Bak berpemanas gas buang
  • Jarak sumbu roda panjang chassis kosong (tanpa bak)
  • Jarak sumbu roda standar chassis kosong (tanpa bak)
  • Zat tambahan bahan bakar - antililin
  • Instalasi autolube untuk pelumasan bearing secara otomatis
  • Ganjal roda

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat Detect dengan Stability Assist meningkatkan kewaspadaan terhadap kestabilan alat berat selama operasi dengan memperingatkan operator jika alat berat mendekati sudut tidak aman, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan alat berat dan waktu kerja.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Production Measurement menyediakan penimbangan muatan secara waktu nyata untuk membantu operator mengoptimalkan potensi pengangkutan dan memaksimalkan produktivitas. Pelacakan otomatis membantu manajer lokasi memantau dan mengelola produksi, yang membantu Anda meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 735 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Truk Artikulasi Tiga Gandar 735

Truk Artikulasi Tiga Gandar 735

Truk Artikulasi Tiga Gandar 735

Truk Artikulasi Tiga Gandar 735

Truk Artikulasi Tiga Gandar 735

Truk Artikulasi Tiga Gandar 735
Truk Artikulasi Tiga Gandar 735
Truk Artikulasi Tiga Gandar 735
Truk Artikulasi Tiga Gandar 735
Truk Artikulasi Tiga Gandar 735

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 735

Lihat Penawaran Lainnya