Engine
Model Engine | C13 Cat® C13 Cat® |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 6.2 in 157 mm |
Kapasitas Silinder | 763 in³ 12.5 l |
Daya Bersih - ISO 14396 | 370 HP 276 kW |
Daya Bersih – SAE J1349 | 367 HP 274 kW |
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) | 1350 ft·lbf 1830 Nm |
Daya Kotor - SAE J1995 | 375 HP 280 kW |
Penurunan Daya Engine Tidak Diperlukan di Bawah | 13100 ft 3990 m |
Kecepatan Torsi Engine Puncak | 1200 r/mnt 1200 r/mnt |
Catatan (1) | Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1800 rpm ketika diuji pada kondisi untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1800 rpm ketika diuji pada kondisi untuk standar yang ditentukan. |
Emisi | Cat 730 EJ memenuhi standar emisi setara Tier 2/Stage II maupun Tier 3/Stage IIIA. Cat 730 EJ memenuhi standar emisi setara Tier 2/Stage II maupun Tier 3/Stage IIIA. |
Catatan (3) | Daya bersih saat kipas berada pada kecepatan maksimal adalah 274 kW (367 hp) sesuai kondisi acuan SAE. Daya bersih saat kipas berada pada kecepatan maksimal adalah 274 kW (367 hp) sesuai kondisi acuan SAE. |
Catatan (2) | Daya yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimal. Daya yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimal. |
Model Engine - Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE atau EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE | C13 Cat C13 Cat |
Torsi Engine Puncak Bersih (ISO 14396) | 1335 ft·lbf 1810 Nm |