Engine Cat C7.1
Engine C7.1 memasok daya 151 kW (205 hp) dan memenuhi standar emisi yang setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Mode Eco
Mode Eco, menggunakan kecepatan engine 1650 rpm, mengurangi pembakaran bahan bakar dan menurunkan tingkat kebisingan. Alat berat ini dirancang untuk beroperasi dalam mode Eco di sebagian besar aplikasi.
Kontrol Kecepatan Engine Otomatis
Jika kontrol kecepatan engine otomatis diaktifkan, kecepatan engine dikurangi ke kecepatan idle 1000 rpm saat tuas pendorong digerakkan ke netral atau ke 1300 rpm saat panas screed aktif.
Mode Eco Lanjutan
Jika mode Eco dan kontrol kecepatan engine otomatis diaktifkan bersamaan, rpm engine akan dimodifikasi berdasarkan faktor beban. Jika diaktifkan, engine akan beroperasi pada 1650 rpm saat melakukan pengerasan jalan. Jika ambang batas daya atas terlampaui, kecepatan engine akan meningkat ke 2200 rpm dan tidak akan berubah hingga permintaan turun di bawah ambang dan tidak akan berubah selama 30 detik, untuk memastikan kinerja yang andal.
Pemanasan Tenang
Pemanasan tenang beroperasi pada kecepatan engine 1300 rpm dan melakukan pemanasan kurang dari 15 menit.
Pemanasan Cepat
Mode pemanasan cepat memerlukan waktu pemanasan kurang dari 35 menit jika paket pengerasan jalan lebar terpasang. Pemanasan cepat tidak akan memanaskan lebih cepat dari pemanasan tenang jika menggunakan lebar screed standar yang dapat diperpanjang.
Rentang Temperatur
Tiga opsi pemanasan yang diatur sebelumnya menyediakan berbagai pilihan temperatur untuk berbagai desain campuran; Rendah adalah 110 derajat C atau 230 derajat F, sedang adalah 130 derajat C atau 266 derajat F, tinggi adalah 160 derajat C atau 320 derajat F.
Visibilitas yang Lebih Baik, Kenyamanan yang Luar Biasa
Ruang operator independen ganda dapat diperpanjang melebihi rangka demi visibilitas yang baik ke sekitar. Sistem pendinginan yang terpasang di depan dan tidak menonjol meningkatkan jarak pandang ke depan, sementara rakitan auger yang dirancang ulang meningkatkan visibilitas ke arah ketinggian material di bagian depan screed. Opsi kursi berpemanas, beberapa penyetelan kursi, dan konsol yang bisa dimiringkan membuat betah operator, untuk kenyamanan sepanjang hari. Sistem pendinginan yang dipasang di atas menjauhkan asap, udara panas, dan kebisingan kipas dari kru untuk menghadirkan lingkungan kerja yang lebih dingin dan tenang.
Manajemen Asap
Sistem ventilasi eksklusif menghilangkan asap dari saluran konveyor dan ruang auger serta mengarahkan asap agar menjauhi operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman.
Teknologi yang Sederhana
Teknologi membantu kinerja operator. Simbol yang intuitif dan grafik yang besar memudahkan pengoperasian, sedangkan tampilan LCD interaktif dengan akses layar sentuh ke aktivasi generator, kontrol temperatur screed, dan penyetelan ketinggian campuran, mampu meningkatkan efisiensi.
Pengoperasian Sekali Sentuh
Dengan fitur sekali sentuh untuk sistem pengumpan pengisian otomatis, aktivasi sistem pengumpan, dan kontrol hopper, operator dapat berkonsentrasi pada tugas lain untuk meningkatkan efisiensi.
Sistem Pengumpan Pengisian Otomatis
Sistem pengumpan pengisian otomatis menyederhanakan proses memulai pengerasan jalan dengan melakukan selang-seling konveyor dan auger hingga ketinggian campuran mencapai nilai setelan sensor, yang artinya tidak perlu lagi mengaktifkan secara manual dan memantau secara terus menerus.
Sistem Pengumpan Sekali Sentuh
Dua auger dan dua konveyor dapat diaktifkan secara otomatis dengan satu tombol untuk menyederhanakan pengaturan. Setiap auger dan setiap konveyor dapat dioperasikan secara terpisah jika perlu.
Kontrol Hopper Sekali Sentuh
Wing hopper dan apron hidraulik bisa dilipat dengan sekali sentuh dan lepas. Sistem ini dapat disesuaikan untuk mengaktifkan sayap kiri atau kanan, atau apron hidraulik depan secara bersama-sama atau terpisah.
Mode Pembersihan dan Pemanasan
Fitur ini mengaktifkan auger, konveyor, dan tamper bar (bila terpasang) dalam kecepatan lebih rendah, yang memungkinkan pemberian bahan pelepas untuk mencegah penumpukan material.
Penyetelan Ketinggian Campuran
Penyetelan ketinggian campuran di depan screed dapat dimodifikasi dari tampilan LCD traktor untuk meningkatkan keserbagunaan jika perlu.
Ekstensi Mainframe Hidraulik
Ekstensi mainframe hidraulik opsional 457 mm (18") terpasang ke rakitan auger dan memfasilitasi aliran material yang lancar ke extender. Ekstensi memendek bersama ekstensi screed saat mengurangi lebar pengerasan jalan.
Opsi Multi-Sensor Umpan
Sistem pengumpan dapat disesuaikan untuk beroperasi secara otomatis dengan 0, 2, atau 4 sensor umpan. Saat mengaspal dengan 0 sensor karena kerusakan, cukup atur sistem pengumpan ke otomatis dan sesuaikan pengaturan ketinggian campuran, tidak perlu memutar sakelar manual seperti pada model sebelumnya.
Lebih Mudah Diservis
Pelat alas bebas perangkat keras menyederhanakan penggantian, sedangkan perangkat keras pemasangan sisi bawah untuk pelindung rantai meniadakan keausan baut dan penumpukan material untuk memudahkan penggantian.
Kinerja
Desain undercarriage Mobil-Trac meminimalkan gerakan titik penarikan. Set bogie depan dan belakang merayap melewati hambatan dan membantu mempertahankan kontak dengan tanah. Sabuk mulus berkinerja baik pada material yang lunak dan lapisan-lapisan baru. Desain sabuk beralur unggul di kondisi pengerasan jalan/jalan yang tidak rata.
Ketahanan
Akumulator yang dapat mengencang sendiri, blok pemandu tengah, dan kabel sabuk internal yang kokoh memastikan ketahanan. Komponennya dilapisi karet untuk menyebarkan aspal dan mencegah penumpukan.
Teknologi Panas Screed
Monitoring zona eksklusif memungkinkan pemanasan terus berlanjut meskipun ada kegagalan sensor temperatur. Sistem eksklusif ini memantau elemen pemanasan untuk mendeteksi kerusakan, demi mencegah penggantian yang tidak perlu.
Penyetelan yang Mudah
Kemampuan penyetelan rasio sistem pengumpan dari screed menawarkan keserbagunaan. Penyetelan hidraulik standar untuk ketinggian extender, kemiringan, dan crown, memungkinkan penyetelan lebar pengerasan jalan standar dan maksimum saat berjalan.
Kontrol Extender Dua Kecepatan
Kontrol extender proporsional dua kecepatan yang eksklusif memfasilitasi kecepatan yang lebih rendah demi kontrol yang akurat di sekitar hambatan dan reaksi cepat saat memperpanjang lebar pengerasan jalan.
Mudah Diganti
Elemen pemanasan dapat digeser keluar untuk memudahkan penggantian, tidak perlu melepas pelat screed. Rangka screed yang diproses mesin menyederhanakan penggantian dan perataan pelat screed.
Opsi Screed Tamper Bar
Screed yang dilengkapi dengan tamper bar meningkatkan kerapatan karena dapat memadatkan material di bawah pelat screed. Pengaturan tiga langkah 2, 4, dan 7 mm menawarkan keserbagunaan dan memiliki kecepatan tamper bervariasi mulai 700 hingga 1800 rpm.
Paket Pengerasan Jalan Lebar
Kontrol daya eksklusif menyederhanakan penyetelan di seluruh lebar pengerasan jalan 10,0 m (33 ft) demi tekstur dan kualitas lapisan yang lebih baik. Desain yang inovatif memanfaatkan kemiringan extender untuk memasang paket pengerasan jalan menurut lebar, sehingga meniadakan perlunya peralatan pengangkat tambahan.
Kemudahan Operasi
Paver Seri F memungkinkan Cat Grade Control dioperasikan dari mana pun dari dua traktor atau dua konsol screed. Mode layar belahan dapat diatur untuk memonitor setiap sisi screed sehingga bisa dioperasikan oleh satu orang.
Kontrol yang Akurat
Kontrol yang lebih akurat, memaksimalkan penggunaan campuran, menghemat uang. Perata-rataan sebenarnya dengan sensor sonik yang menggunakan 5 transduser, 2 bacaan diabaikan dan 3 dirata-rata. Kalibrasi Otomatis 10 poin meniadakan perlunya penyetelan atas/bawah dari satu titik kalibrasi. Cross-coupling, kemiringan, dan elevasi dipertahankan dengan penyetelan ketinggian. Balok perata-rata sonik murni 9 m (30 ft) memodifikasi gerakan titik penarikan sebesar 1/3 dari total deviasi kemiringan.
Sangat Andal
Layar tahan air, komponen yang dipasang di pabrik, dan perutean yang konsisten memperbaiki kinerja. Komponen yang diberi seal tahan terhadap panas, kelembanan, dan getaran, sedangkan sensor temperatur terpasang menawarkan keandalan yang lebih baik dibandingkan sensor tipe bail.