AP255E

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dengan operator tunggal, AP255E memenuhi semua persyaratan untuk lokasi kerja berukuran kecil dan menengah. Pengendaraan yang mudah dan disederhanakan - dengan kontrol yang memberikan respons tepat dan seketika. AP255E adalah penyelesai paver yang ringkas dan sangat serbaguna, ideal untuk lokasi kerja kecil di pusat perkotaan. Untuk trotoar, jalur sepeda, taman bermain, penimbunan parit, dan semua pekerjaan perawatan dan perbaikan, di mana alat berat ini menunjukkan fitur dan kualitasnya yang terkemuka. Paver ini dirancang untuk beroperasi pada ruang yang terbatas, karena keringkasan dan kemampuan manuvernya yang luar biasa.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja Maksimum 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Screed 9921.0 lb 4500.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Paving Standar 1400 mm - 2600 mm (4,6 - 8,5 ft) 1400 mm - 2600 mm (4,6 - 8,5 ft) Less
Lebar Paving Minimum 0.5 ft 150.0 mm Less
Maksimum Lebar Pengaspalan 11.08 ft 3400.0 mm Less
Kecepatan Travel Maksimum 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
Lebar Pintu Masuk Truk 9.8 ft 3.0 m Less
Kapasitas Hopper 109.0 ft³ 3.1 m³ Less
Kecepatan Pengaspalan Maksimum dengan Screed Getar 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Tinggi Dump Truck 23.0 in 0.58 mm Less
Radius Belok Sisi Dalam 2.3 ft 0.7 m Less

Mesin

Daya Gross 46.0 PS 34.1 kW Less
Kapasitas Silinder 135.0 in³ 2.21 l Less
Model mesin Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Dimensi

Panjang Persinggungan Track 4.6 ft 1.38 m Less
Tinggi keseluruhan 8.3 ft 2.5 mm Less
Tinggi Maksimum 8.3 ft 2.5 m Less
Lebar Transport, Hopper Dinaikkan, Gerbang Ujing Screed Terpasang 5.25 ft 1.6 m Less
Tinggi Transpor 5.75 ft 1.74 m Less
Panjang dengan push roller & screed 13.8 ft 4.2 m Less
Lebar Pengoperasian Traktor 9.83 ft 3.0 m Less
Panjang dengan Push Roller dan Screed Terbesar 13.8 ft 4.2 m Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 17.0 gal (US) 65.0 l Less
Tangki Oli Hidrolik 19.28 gal (US) 73.0 l Less

Service Refill Capacities

Sistem Pendinginan 4.49 gal (US) 17.0 l Less

Sistem Penggerak

Kecepatan Paving Maksimum 108.27 ft/min 33.0 m/min Less

Undercarriage

Undercarriage track alat berat dilengkapi dengan bantalan yang direkatkan dengan karet tugas berat, menghadirkan stabilitas luar biasa dan pendistribusian bobot yang meminimalkan dampak negatif alas yang tidak rata. Tegangan track dijaga oleh dua piston gemuk pelumas dengan sistem penyerap kejut.

Engine C2.2 Cat®

Engine Cat® C2.2 yang dapat diandalkan memasok daya yang besar dan mematuhi emisi Stage IIIb UE dan Tier 4 Interim AS.

Screed Elektrik AS3143

Screed berpemanas listrik digerakkan oleh generator internal dengan kontrol temperatur independen di keempat bagiannya. Tiga elemen pemanas untuk setiap screed memastikan keseragaman pemanasan di seluruh pelat screed.

Sistem Pengumpanan Material

Hopper dioperasikan secara hidraulik dan dikontrol secara independen, sehingga dapat memfasilitasi aplikasi yang dekat dengan dinding atau objek vertikal lainnya. Campuran aspal dibawa ke screed oleh konveyor baja tugas berat dan didistribusikan oleh dua auger yang dikontrol secara independen, dengan rotasi bolak-balik. Tiga sensor umpan material otomatis menyalurkan jumlah material yang tepat ke screed. Auger dapat dinaikkan secara hidraulik untuk menghindari rintangan, memfasilitasi pemuatan alat berat pada trailer dan rakitan grup opsi reduksi lebar pengerasan jalan. Konveyor dan auger bersifat bolak-balik.

Platform Operator

Operator menjalankan paver dari platform yang berada di balik screed. Panel konsol dilengkapi sepenuhnya dengan kontrol komprehensif yang memungkinkan satu orang operator memonitor semua fungsi alat berat dengan mudah. Platform operator dipasangi detektor kehadiran operator yang mengaktifkan fungsi alat berat ketika operator berada dalam posisi mengemudi.

Kemudahan Servis

AP255E memastikan akses yang ideal ke semua komponen alat berat yang membutuhkan perawatan terjadwal. Pintu akses yang besar mempermudah dan mempercepat pemeriksaan komponen utama.

AP255E Perlengkapan Opsional

Catu daya, 110V atau 230V

Kontrol Permukaan dan Kemiringan

Sensor Umpan Mekanis

Paket Pengurangan Lebar Pengerasan Jalan Tengah - 0,5 m hingga 1,40 m

Paket Pengurangan Lebar Pengerasan Jalan Sisi Kanan - 0,15 m hingga 1,00 m

Ekstensi (dipasang dengan baut) mekanis untuk mencapai lebar pengerasan jalan 3,40 m