Ikhtisar
Peningkatan Produktivitas. Keuntungan Terbesar.
Backhoe Loader Cat® 416 menghasilkan kinerja, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sistem hidraulik yang unggul, dan ruang operator yang serba baru.
Spesifikasi Utama
Backhoe Loader Cat® 416 menghasilkan kinerja, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sistem hidraulik yang unggul, dan ruang operator yang serba baru.
Tampilan Operator BARU Meningkatkan Antarmuka Pengguna
• Kemudahan Perpindahan Gigi dengan Transmisi Powershift
• Rem Parkir SAHR memberikan Ketenangan Pikiran
• Roller Thumb Proporsional pada Joystick Meningkatkan Kontrol Hidraulik Bantu.
Cat C3.6 BARU memberikan Efisiensi Bahan Bakar 10%+ lebih tinggi Kinerja Pengangkatan Boom Hingga 15% lebih tinggi (420) 4wd Standar membantu Anda keluar dari situasi sulit
Attachment Penggantian Coupler IT Loader untuk berbagai aplikasi dengan satu sentuhan tombol > Fork Palet > Lengan Penanganan Material > Snow Push
Menampilkan 1-6 dari 6
| Daya Bersih - SAE J1349:2011 | 86 hp 64 kW |
| Catatan | Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. |
| Kedalaman Penggalian - Standar | 14.25 ft 4348 mm |
| Bobot Kerja - Maksimum | 24251 lb 11000 kg |
| Kabin - ROPS/FOPS | 359 lb 163 kg |
| Penggerak Empat Roda | 392 lb 178 kg |
| AC | 101 lb 46 kg |
| Counterweight - Opsi 1 | 255 lb 115 kg |
| Counterweight - Opsi 2 | 530 lb 240 kg |
| Counterweight - Opsi 3 | 1015 lb 460 kg |
| Stick Dapat Dipanjangkan | 659 lb 299 kg |
| Bobot Kerja - Maksimum - Kapasitas ROPS | 24251 lb 11000 kg |
| Bucket MP (1,00 m3/1,30 yd3) - Tanpa Fork atau Teeth | 1642 lb 745 kg |
| Catatan | Spesifikasi yang ditampilkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan Kanopi ROPS, 2WD, stick standar, loader bucket serbaguna 0,76 m3 (1,0 yd3), backhoe bucket tugas standar 610 mm (24 in), counterweight 115 kg (255 lb), operator seberat 80 kg (176 lb), dan tangki bahan bakar penuh. Spesifikasi yang ditampilkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan Kanopi ROPS, 2WD, stick standar, loader bucket serbaguna 0,76 m3 (1,0 yd3), backhoe bucket tugas standar 610 mm (24 in), counterweight 115 kg (255 lb), operator seberat 80 kg (176 lb), dan tangki bahan bakar penuh. |
| Tipe Pompa | Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel |
| Tekanan Sistem - Loader | 3336 psi 23000 kPa |
| Tipe | Tengah Tertutup Tengah Tertutup |
| Tekanan Sistem - Backhoe | 3336 psi 23000 kPa |
| Kapasitas Pompa di 2200 rpm | 35 gpm 132 L/min |
| Daya Kotor - SAE J1995 | 93 hp 69 kW |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kenaikan Torsi Bersih - 1400 rpm | 38% 38% |
| Kapasitas Silinder | 268 in³ 4.4 l |
| Daya Bersih Tetapan - 2200 rpm - EEC 80/1269 | 87 hp 65 kW |
| Daya Bersih Puncak - 2000 rpm - EEC 80/1269 | 88 hp 65 kW |
| Daya Bersih Puncak - 2000 rpm - SAE J1349 | 87 hp 65 kW |
| Daya Bersih Tetapan - 2200 rpm - ISO 9249 | 86 hp 64 kW |
| Daya Bersih Tetapan - 2.200 rpm - SAE J1349 | 86 hp 64 kW |
| Daya Kotor - ISO 14396 | 92 hp 68 kW |
| Model Engine | Dilengkapi Turbocharger Mekanis Cat 3054C Dilengkapi Turbocharger Mekanis Cat 3054C |
| Diameter | 4.13 in 105 mm |
| Daya Bersih Puncak - 2000 rpm - ISO 9249 | 88 hp 65 kW |
| Torsi Puncak Bersih SAE J1349 | 283 ft-lb 383 N·m |
| Emisi | Engine Cat 3054C memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Engine Cat 3054C memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. |
| Daya Bersih Puncak - 80/1269/EEC | 88 hp 65 kW |
| Daya Bersih Puncak - SAE J1349:2011 | 87 hp 65 kW |
| Daya Bersih Puncak - ISO 9249:2007 | 88 hp 65 kW |
| Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-2 | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-3 | 13 mile/h 20 km/h |
| Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-1 | 3.4 mile/h 5.4 km/h |
| Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-4 | 23 mile/h 36 km/h |
| Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-2 | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-1 | 3.4 mile/h 5.4 km/h |
| Transmisi Power Shuttle - Maju Ke-3 | 13 mile/h 20 km/h |
| Transmisi Power Shuttle - Mundur Ke-4 | 23 mile/h 36 km/h |
| Tangki Bahan Bakar | 42 gal (AS) 160 l |
| Oli Engine - Dengan Filter | 2.3 gal (AS) 8.8 l |
| Sistem Pendinginan dengan AC | 4.9 gal (AS) 18.5 l |
| Sistem Hidraulik | 23.8 gal (AS) 90 l |
| Transmisi - Power Shuttle - 2WD | 4 gal (AS) 15 l |
| Gandar Depan (4WD) - Planetary | 0.2 gal (AS) 0.7 l |
| Gandar Depan (4WD) | 2.9 gal (AS) 11 l |
| Transmisi - Power Shuttle - 4WD | 4 gal (AS) 15 l |
| Gandar Belakang | 4.4 gal (AS) 16.5 l |
| Gandar Belakang - Planetary | 0.4 gal (AS) 1.7 l |
| Tangki Hidraulik | 10.6 gal (AS) 40 l |
| Gandar Belakang - Statis | 50582 lb 22964 kg |
| Gandar Depan (2WD) - Dinamis | 20233 lb 9186 kg |
| Gandar Depan (2WD) - Statis | 50582 lb 22964 kg |
| Gandar Belakang - Dinamis | 20233 lb 9186 kg |
| Gandar Depan (4WD) - Dinamis | 20233 lb 9186 kg |
| Gandar Depan (4WD) - Statis | 50582 lb 22964 kg |
| Model Engine | Dilengkapi Aftercooler Turbocharger Mekanis Cat C4.4 Dilengkapi Aftercooler Turbocharger Mekanis Cat C4.4 |
| Daya Bersih Tetapan - 2200 rpm - EEC 80/1269 | 87 hp 65 kW |
| Daya Bersih Tetapan - 2.200 rpm - SAE J1349 | 87 hp 65 kW |
| Daya Bersih Puncak - 2000 rpm - EEC 80/1269 | 89 hp 66 kW |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Daya Bersih Tetapan - 2200 rpm - ISO 9249 | 87 hp 65 kW |
| Daya Bersih Puncak - 2000 rpm - ISO 9249 | 89 hp 66 kW |
| Kapasitas Silinder | 268 in³ 4.4 l |
| Daya Bersih Puncak - 2000 rpm - SAE J1349 | 89 hp 66 kW |
| Diameter | 4.13 in 105 mm |
| Daya Kotor - SAE J1995 | 96 hp 71 kW |
| Torsi Puncak Bersih SAE J1349 | 282 ft·lbf 383 N·m |
| Emisi | Engine Cat C4.4 memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE. Engine Cat C4.4 memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE. |
| Kenaikan Torsi Bersih - 1400 rpm | 37% 37% |
| Daya Kotor - ISO 14396 | 94 hp 70 kW |
| Daya Bersih Puncak - SAE J1349:2011 | 89 hp 66 kW |
| Daya Bersih Puncak - 80/1269/EEC | 89 hp 66 kW |
| Daya Bersih Puncak - ISO 9249:2007 | 89 hp 66 kW |
| Diameter | 2.6 in 65 mm |
| Power Steering | Hidrostatik Hidrostatik |
| Osilasi Gandar | 11° 11° |
| Langkah | 4.7 in 120 mm |
| Diameter Batang | 1.4 in 36 mm |
| Siklus Belok - (roda dalam tidak direm) - Loader Bucket Terlebar Sisi Luar | 36 ft 10.97 m |
| Tipe | Roda Depan Roda Depan |
| Siklus Belok - (roda dalam tidak direm) - Roda Depan Sisi Luar | 26.83 ft 8.18 m |
| Pilihan 3 | Depan: 12,5/80-18 NHS (12 ply) 1-3; Belakang: 21L-24 (16 ply) R4 ATU Depan: 12,5/80-18 NHS (12 ply) 1-3; Belakang: 21L-24 (16 ply) R4 ATU |
| Pilihan 1 | Depan: 11L-16 (12 ply) F-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) R4 ATU Depan: 11L-16 (12 ply) F-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) R4 ATU |
| Pilihan 2 | Depan: 12,5/80-18 (12 ply) 1-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) ATU Depan: 12,5/80-18 (12 ply) 1-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) ATU |
| Pilihan 4 | Depan: 340-80R 18; Belakang: 500/70R24 157B Depan: 340-80R 18; Belakang: 500/70R24 157B |
Backhoe Loader 416
Backhoe Loader 416
Backhoe Loader 416
Backhoe Loader 416
Backhoe Loader 416
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.