< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Backhoe Loader 416F2 Cat® menghasilkan kinerja, efisiensi bahan bakar yang meningkat, sistem hidraulik yang unggul, dan ruang operator yang serbabaru.

Mesin

Satuan:
Daya Bersih — SAE J1349 86.0 PS 64.0 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 268.0 in³ 4.4 l Less
Daya Bersih (ISO 9249)† 93.0 PS 69.0 kW Less
Daya Kotor - ISO 14396 92.0 PS 68.0 kW Less
Model mesin Cat 3054C Dilengkapi Turbocharger Mekanis Cat 3054C Dilengkapi Turbocharger Mekanis Less
Catatan Engine memenuhi persyaratan Standar emisi EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Engine memenuhi persyaratan Standar emisi EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Less

Engine

Daya Puncak Bersih @ 2000 rpm – SAE J1349 87.0 PS 65.0 kW Less
Daya Bersih Tetapan @ 2200 rpm – EEC 80/1269 87.0 PS 65.0 kW Less
Kenaikan Torsi Bersih @ 1400 rpm 38 % 38 % Less
Daya Bersih Tetapan @ 2200 rpm - ISO 9249 87.0 PS 65.0 kW Less
Daya Puncak Bersih @ 2000 rpm – ISO 9249 88.0 PS 65.0 kW Less
Daya Bersih Tetapan @ 2200 rpm – SAE J1349 86.0 PS 64.0 kW Less
Daya Puncak Bersih @ 2000 rpm - EEC 80/1269 88.0 PS 65.0 kW Less
Torsi Puncak Bersih SAE J1349 283.0 lb/ft 384.0 N·m Less

Bobot

Bobot Kerja – Maksimum 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Kabin, ROPS/FOPS 359.0 lb 163.0 kg Less
Penggerak Empat Roda 392.0 lb 178.0 kg Less
Counterweight (Opsi 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Penyejuk Udara 101.0 lb 46.0 kg Less
Counterweight (Opsi 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Counterweight (Opsi 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less
Bobot Kerja (maksimum) (Kapasitas ROPS) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Bucket MP (0,96 m3/1,25 yd3) (tanpa fork atau teeth) 1642.0 lb 745.0 kg Less
Stick Dapat Dipanjangkan 659.0 lb 299.0 kg Less

Backhoe

Kedalaman Penggalian – Standar 14.3 ft 4348.0 mm Less

Sistem Hidrolik

Tipe Pompa Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel Less
Tipe Tengah Tertutup Tengah Tertutup Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Sistem – Loader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Tekanan Sistem – Backhoe 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Kapasitas Pompa @ 2200 rpm 35.0 US-Gall./min 132.0 l/min Less

Transmisi

Transmisi Power Shuttle – Standar: Mundur – Ke-3 13.0 mile/h 20.0 km/h Less
Transmisi Power Shuttle – Standar: Maju – Ke-3 13.0 mile/h 20.0 km/h Less
Transmisi Power Shuttle – Standar: Mundur – Ke-1 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
Transmisi Power Shuttle – Standar: Maju – Ke-1 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
Transmisi Power Shuttle – Standar: Maju – Ke-4 23.0 mile/h 36.0 km/h Less
Transmisi Power Shuttle – Standar: Mundur – Ke-2 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
Transmisi Power Shuttle – Standar: Maju – Ke-2 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
Transmisi Power Shuttle – Standar: Mundur – Ke-4 23.0 mile/h 36.0 km/h Less

Service Refill Capacities

Tangki Bahan Bakar 42.0 gal (US) 160.0 l Less
Sistem Hidrolik 23.8 gal (US) 90.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.6 gal (US) 40.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendingin dengan Penyejuk Udara 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Gandar Belakang – Planetary 0.4 gal (US) 1.7 l Less
Transmisi – Power Shuttle: 4WD 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Gandar Depan (4WD) – Planetary 0.2 gal (US) 0.7 l Less
Transmisi – Power Shuttle (2WD) 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Oli Engine - Dengan Filter 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Gandar Depan (4WD) 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Gandar Belakang 4.4 gal (US) 16.5 l Less

Peringkat Gandar

Gandar Depan, 4WD – Statis 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Gandar Belakang – Dinamis 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Gandar Depan, 4WD – Dinamis 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Gandar Depan, 2WD – Statis 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Gandar Belakang – Statis 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Gandar Depan, 2WD – Dinamis 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Pengemudian

Radius Belok – 2WD/4WD (roda dalam tanpa rem): Luar, Roda Depan 26.8 ft 8.18 m Less
Power Steering Hidrostatik Hidrostatik Less
Diameter Batang 1.4 in 36.0 mm Less
Radius Belok: 2WD/AWD (roda dalam tidak direm) – Loader Bucket Terlebar Sisi Luar 36.0 ft 10.97 m Less
Osilasi Gandar 11° 11° Less

Ban

Pilihan 1 Depan: 11l-16 (12 ply) F-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) R4 ATU Depan: 11l-16 (12 ply) F-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) R4 ATU Less
Pilihan 2 Depan: 12,5/80-18 (12 ply) 1-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) ATU Depan: 12,5/80-18 (12 ply) 1-3; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) ATU Less
Pilihan 4 Depan: 340-80R 18; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) R4 ATU Depan: 340-80R 18; Belakang: 19,5L-24 (12 ply) R4 ATU Less
Pilihan 3 Depan: 12,5/80-18 NHS (12 ply) 1-3; Belakang: 21L-24 (16 ply) R4 ATU Depan: 12,5/80-18 NHS (12 ply) 1-3; Belakang: 21L-24 (16 ply) R4 ATU Less

Ruang Operator yang Ergonomis

Ruang kaki yang lega di dalam kabin membuat perputaran kursi menjadi mudah. Kursi suspensi udara memberikan kenyamanan bagi operator saat beroperasi di jalan raya.

Kinerja Pengereman

Rem yang diperkuat secara hidraulik menghasilkan daya rem yang sangat baik, sehingga tenaga yang dikeluarkan oleh operator lebih sedikit.

Hidraulik Sensor Beban

Pompa piston sensor beban Cat Backhoe Loader memfasilitasi pengangkatan dan daya gali hidraulik pada setiap kecepatan engine. Pompa aliran variabel menyesuaikan daya hidraulik dengan permintaan pekerjaan.

Kinerja Alat Berat

Backhoe Loader 416F2 menghasilkan daya dobrak dan agresivitas yang unggul pada aplikasi tanah tebing yang sulit.

Keserbagunaan Alat Berat

Berbagai jenis Cat Work Tools sesuai kinerja menjadikan Cat Backhoe Loader alat berat yang paling serbaguna di lokasi kerja. Semua Backhoe Loader memiliki stick standar yang siap dipasang thumb.

Coupler Pengunci Ganda

Coupler pengunci ganda Cat disediakan oleh pabrik dengan operasi mekanis maupun hidraulik. Coupler tersebut membuat penggantian work tool menjadi cepat dan mudah.

416F2 Perlengkapan Standar

Panel pengukur
  • Pengukur; temperatur cairan pendingin, ketinggian bahan bakar, takometer
  • Layar LCD: meteran jam, temperatur oli konverter torsi (hanya mode servis)