434

434 Backhoe Loader Pergeseran Samping


Spesifikasi Utama

Daya - Bersih
87 hp
64 kW
Bobot Kerja - Nominal
20311 lb
9213 kg
Bobot Kerja - Maksimum
25353 lb
11500 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Engine Cat® yang Telah Terbukti

Engine Cat® yang Telah Terbukti

Didukung oleh engine Cat® yang telah terbukti dan andal. Ada dua opsi peringkat daya untuk engine 3054C Cat yang setara Tier 2 dengan 68,5 kW dan 74,5 kW. Untuk engine C4.4 yang setara Tier 3 dilengkapi dengan peringkat daya 74,5 kW. Semua opsi memberikan kinerja yang unggul dengan efisiensi bahan bakar yang terbaik di kelasnya.
Cat

Kenyamanan Operator yang Lebih Baik

Kontrol pilot hoe adalah upgrade opsional di 434. Kontrol yang dipasang di pod yang dapat disesuaikan sepenuhnya ini memberi operator kontrol yang lebih presisi sekaligus meningkatkan ergonomik dan kenyamanan.
Cat

Kinerja Pengangkatan yang Besar

Opsi silinder boom yang lebih besar akan memberikan kinerja pengangkatan yang lebih besar pada alat berat 434.
Cat

Transmisi Powershift (Opsional)

Transmisi powershift 4 empat kecepatan, meningkatkan kenyamanan operator dengan menggunakan Tuas Power Shuttle untuk memindahkan gigi. Tidak ada tuas perpindahan gigi yang dipasang di lantai sehingga memperluas lingkungan kerja yang sudah luas.
Cat

Boom Tipe Excavator

Boom Tipe Excavator adalah fitur ikonik pada backhoe loader (BHL) Cat. Fitur ini memberi operator kedalaman penggalian dan jangkauan lebih jauh saat bekerja di sekitar rintangan. Ini artinya alat berat tidak perlu terlalu sering diposisikan ulang.
Cat

Hidraulik yang Bertenaga dan Efisien

Sistem hidraulik sentral tertutup dan sensor beban secara aktif mencocokkan daya dan aliran hidraulik untuk memenuhi permintaan dan menghasilkan efisiensi bahan bakar yang terbaik di kelasnya serta umur komponen yang lebih baik. Katup pembagian aliran memberi operator presisi dan kontrol yang lebih besar.

Spesifikasi Produk untuk 434

Daya - Bersih 87 hp 64 kW
Bobot Kerja - Nominal 20311 lb 9213 kg
Bobot Kerja - Maksimum 25353 lb 11500 kg
Bobot Kerja - Kapasitas ROPS - Maksimum 25353 lb 11500 kg
Bucket MP (1,15 m3/1,50 yd3) – Tanpa Fork Lipat 1711 lb 776 kg
Transmisi Pemindahan Gigi Otomatis 207 lb 94 kg
Counterweight - Maksimum 254 lb 115 kg
Stick Dapat Dipanjangkan - Tidak termasuk Counterweight Depan 448 lb 203 kg
Counterweight - Dasar 254 lb 115 kg
Kontrol Kendara 33 lb 15 kg
Bucket MP (1,15 m3/1,50 yd3) – Dengan Fork Lipat 2150 lb 975 kg
Bobot Kerja 20311 lb 9213 kg
Kabin - ROPS/FOPS STD STD
Bobot Kotor Total Tidak Melebihi 25353 lb 11500 kg
Catatan Konfigurasi Alat Berat – engine 74,5 kW LRC; hoe stick standar; kabin standar dengan AC; transmisi gigi AWD standar; 1,15 m³; loader bucket MP; hoe bucket tugas standar 610 mm; ban 440/80R24; tanpa counterweight; operator 80 kg; tangki bahan bakar penuh. Konfigurasi Alat Berat – engine 74,5 kW LRC; hoe stick standar; kabin standar dengan AC; transmisi gigi AWD standar; 1,15 m³; loader bucket MP; hoe bucket tugas standar 610 mm; ban 440/80R24; tanpa counterweight; operator 80 kg; tangki bahan bakar penuh.
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar - Loader Bucket - Pengangkatan Paralel - MP 0 lb 0 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Dapat Dipanjangkan - Loader Bucket - Pengangkatan Paralel - MP 0 lb 0 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Dapat Dipanjangkan - Loader Bucket - Pengangkatan Paralel - GP 0 lb 0 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar - Loader Bucket - Pengangkatan Paralel - GP 0 lb 0 kg
AC STD STD
Kenaikan Torsi (bersih) pada 1400 RPM pada 1400 RPM
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - ISO 9249 65 kW/88 hp 65 kW/88 hp
Langkah 5 in 127 mm
Kenaikan Torsi (bersih) - SAE J1349 Bersih 283 lbf 384 N·m
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Kondisi Peringkat Daya - Tidak Memerlukan Penurunan Daya Hingga 7500 ft 2286 m
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - SAE J1349 64 kW/87 hp 64 kW/87 hp
Diameter 4.1 in 105 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor ISO 14396 68 kW/93 hp 68 kW/93 hp
Engine Turbocharger Mekanis 68,5 kW 3054C Turbocharger Mekanis 68,5 kW 3054C
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor SAE J1995 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp
Engine Turbocharger Mekanis 74,5 kW 3054C Turbocharger Mekanis 74,5 kW 3054C
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - ISO 9249 71 kW/96 hp 71 kW/96 hp
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Langkah 5 in 127 mm
Kenaikan Torsi (bersih) - SAE J1349 Bersih 293 lbf 397 N·m
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Kondisi Peringkat Daya - Tidak Memerlukan Penurunan Daya Hingga 7500 ft 2286 m
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor SAE J1995 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Kenaikan Torsi (bersih) pada 1400 RPM pada 1400 RPM
Diameter 4.1 in 105 mm
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - SAE J1349 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
Diameter 4.1 in 105 mm
Kondisi Peringkat Daya - Tidak Memerlukan Penurunan Daya Hingga 7500 ft 2286 m
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor SAE J1995 76 kW/104 hp 76 kW/104 hp
Engine Turbocharger 74,5 kW C4.4 – Mekanis dengan Intercooler Turbocharger 74,5 kW C4.4 – Mekanis dengan Intercooler
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor ISO 14396 75 kW/101 hp 75 kW/101 hp
Kenaikan Torsi (bersih) - SAE J1349 Bersih 294 lbf 398 N·m
Kenaikan Torsi (bersih) pada 1400 RPM pada 1400 RPM
Langkah 5 in 127 mm
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - ISO 9249 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - SAE J1349 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp
Maju - Ke-4 22.4 mile/h 36 km/h
Maju - Ke-3 13 mile/h 21 km/h
Mundur - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Maju - Ke-2 5.6 mile/h 9 km/h
Maju - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Mundur - Ke-2 5.6 mile/h 9 km/h
Mundur - Ke-4 22.4 mile/h 36 km/h
Mundur - Ke-3 13 mile/h 21 km/h
Maju - Ke-4 24.9 mile/h 40 km/h
Maju - Ke-2 6.2 mile/h 10 km/h
Mundur - Ke-3 16.8 mile/h 27 km/h
Mundur - Ke-2 7.5 mile/h 12 km/h
Maju - Ke-3 12.4 mile/h 20 km/h
Mundur - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Maju - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Maju - ke-5 16.8 mile/h 27 km/h
Maju - Ke-2 6.2 mile/h 10 km/h
Mundur - Ke-2 7.5 mile/h 12 km/h
Mundur - Ke-3 16.8 mile/h 27 km/h
Maju - Ke-4 12.4 mile/h 20 km/h
Maju - Ke-3 7.5 mile/h 12 km/h
Maju - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Mundur - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Maju - ke-6 24.9 mile/h 40 km/h
Gandar Belakang - Statis 50627 lb 22964 kg
Gandar Belakang - Dinamis 20252 lb 9186 kg
Gandar Depan (AWD) - Dinamis 20252 lb 9186 kg
Gandar Depan (AWD) - Statis 50627 lb 22964 kg
Tekanan Sistem - Loader 3626 psi 250 bar
Tekanan Sistem - Backhoe 3626 psi 250 bar
Tipe Pompa Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel
Tipe Tengah Tertutup Tengah Tertutup
Kapasitas Pompa pada 2200 rpm 42.3 gpm 160 L/min
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Langkah 4.6 in 117 mm
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter Batang 1.7 in 42 mm
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter 3.3 in 85 mm
Power Steering Hidrostatik Hidrostatik
Tipe Roda Depan Roda Depan
Silinder AWD, satu (1) Aksi ganda - Osilasi Gandar ±8° ±8°
Radius Belok (Ban 28") - AWD (roda dalam tidak direm) - Loader Bucket Terlebar Sisi Luar 41.34 ft 12.6 m
Radius Belok (Ban 28") - AWD (roda dalam tidak direm) - Roda Depan Sisi Luar 32.15 ft 9.8 m
Transmisi - Power Shuttle (AWD) 4.8 gal (AS) 18 l
Tangki Hidraulik 11.1 gal (AS) 42 l
Cairan Buang Diesel 5 gal (AS) 19 l
Tangki Bahan Bakar 42.3 gal (AS) 160 l
Oli Engine - Dengan Filter 2.4 gal (AS) 9 l
Sistem Pendinginan - AC 4.6 gal (AS) 17.5 l
Sistem Hidraulik 25.1 gal (AS) 95 l
Gandar Belakang 4.2 gal (AS) 16 l
Gandar Belakang - Planetary 0.4 gal (AS) 1.7 l
Transmisi (Powershift) - AWD 5 gal (AS) 19 l
Gandar Depan 3.7 gal (AS) 14 l
Gandar Depan - Planetary 0.4 gal (AS) 1.7 l
Catatan Kecepatan travel backhoe loader pada throttle penuh, bila dilengkapi dengan roda belakang 440/80-28. Kecepatan travel backhoe loader pada throttle penuh, bila dilengkapi dengan roda belakang 440/80-28.

434 Perlengkapan Standar

Kabin ROPS dan FOPS

  • Kabin, Standar

Ban/Kemudi/Rem

  • Penggerak Semua Roda (AWD)
  • Kemudi Semua Roda
  • Pengunci Diferensial 100 %
  • Rem Diperkuat Hidraulik
  • Ban 24 inci

Engine/Transmisi

  • Engine 3054C Cat 68,5 kW
  • Baterai, 750 CCA, Standar
  • Paket Radiator Berengsel
  • Penetral Transmisi
  • Transmisi, Empat Kecepatan Manual

Kontrol

  • Kontrol, Mekanis
  • Power Steering, Hidrostatik

Hidraulik

  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Kunci Perpindahan Gigi Samping
  • Oil Cooler Hidraulik
  • Kickout Loader, Float
  • Kickout loader, Kembali Menggali (Return to Dig)

Boom, Stick, dan Linkage

  • Standar Stick, 4,3 m
  • Kunci Transportasi, Swing
  • Kunci Transportasi, Boom

Attachment Lain

  • Kotak Alat Eksternal
  • Pengikat Transportasi

Kelistrikan

  • Product Link Seluler
  • Alarm Mundur
  • Penstabil Alarm

434 Perlengkapan Opsional

Kabin ROPS dan FOPS

  • Kabin, Mewah

Ban/Kemudi/Rem

  • Ban 28 inci

Engine/Transmisi

  • Engine 3054C Cat 74,5 kW
  • Engine C4.4 74,5 kW
  • Baterai, 750 CCA, Tugas Berat
  • Heater Blok Engine
  • Transmisi, Powershift Empat Kecepatan
  • Transmisi, Otomatis Enam Kecepatan
  • Transmisi, Otomatis Enam Kecepatan dengan LUTC

Kontrol

  • Kontrol, Pilot Hoe
  • Pemilih Pola (ISO/SAE)

Hidraulik

  • Pemutus Cepat Hidraulik
  • Saluran Hidraulik, Satu Arah
  • Saluran Hidraulik, Dua Arah
  • Side Shift Bertenaga
  • Kontrol Kendara
  • Aliran Kontinu
  • Aliran Bantu yang Dapat Diprogram

Boom, Stick, dan Linkage

  • Stick Memanjang 4,3 m
  • Hoe Quick Coupler, Mekanis
  • Hoe Quick Coupler, Hidraulik
  • Loader Quick Coupler, Hidraulik

Attachment Lain

  • Counterweight, 115 kg
  • Fender Depan
  • Bantalan Jalan, Stabilizer

Kelistrikan

  • Product Link Satelit
  • Lampu Suar, Berputar
  • Suar, Strobo

Lihat bagaimana 434 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Backhoe Loader 434

Backhoe Loader 434

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 434

Lihat Penawaran Lainnya