444

Backhoe Loader 444

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya - Bersih
95 hp
70 kW
Bobot Kerja - Nominal
21039 lb
9543 kg
Bobot Kerja - Maksimum
25353 lb
11500 kg

Ikhtisar

AMBIL KENDALI DI BACKHOE LOADER CAT®

Backhoe Loader 444 Cat® menghadirkan engine yang telah terbukti, kenyamanan operator dan kontrol, transmisi powershift, Boom Tipe Excavator, hidraulik yang bertenaga dan efisien, tiga Mode Manajemen Daya, dan Product Link™.

Spesifikasi Produk untuk 444

Daya - Bersih 95 hp 70 kW
Bobot Kerja - Nominal 21039 lb 9543 kg
Bobot Kerja - Maksimum 25353 lb 11500 kg
Counterweight - Maksimum 254 lb 115 kg
Loader, IT dengan Quick Coupler 408 lb 185 kg
Bobot Kerja - Kapasitas ROPS - Maksimum 25353 lb 11500 kg
All-Wheel Drive (Penggerak Semua Roda) Standar Standar
AC 71 lb 32 kg
Stick Dapat Dipanjangkan 4,3 m - Tidak Termasuk Counterweight Depan 439 lb 199 kg
Stick Dapat Dipanjangkan 4,9 m - Tidak Termasuk Counterweight Depan 783 lb 355 kg
Bobot Kerja 21039 lb 9543 kg
Kontrol Kendara 33 lb 15 kg
Bucket MP (1,3 m³/1,7 yd³) - tanpa Fork Lipat 1854 lb 841 kg
Kabin - ROPS/FOPS Standar Standar
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar - Loader Bucket - Tanpa QC - MP 0 lb 0 kg
Catatan Konfigurasi Alat Berat – Engine LRC 74,5 kW standar; hoe stick standar 4,3 m; kabin standar dengan AC; transmisi autoshift AWD; loader bucket MP 1,3 m³; hoe bucket tugas standar 610mm; ban 440/80R28; tanpa counterweight; operator 80 kg; tangki bahan bakar penuh. Konfigurasi Alat Berat – Engine LRC 74,5 kW standar; hoe stick standar 4,3 m; kabin standar dengan AC; transmisi autoshift AWD; loader bucket MP 1,3 m³; hoe bucket tugas standar 610mm; ban 440/80R28; tanpa counterweight; operator 80 kg; tangki bahan bakar penuh.
Bobot Kotor Total Tidak Melebihi 25353 lb 11500 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar - Loader Bucket - Tanpa QC - GP 0 lb 0 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Dapat Dipanjangkan - Loader Bucket - IT Loader dengan QC - GP 254 lb 115 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Dapat Dipanjangkan - Loader Bucket - Tanpa QC - MP 0 lb 0 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar - Loader Bucket - IT Loader dengan QC - GP 254 lb 115 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Dapat Dipanjangkan - Loader Bucket - Tanpa QC - GP 0 lb 0 kg
Bucket MP (1,3 m³/1,7 yd³) - dengan Fork Lipat 2249 lb 1020 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar - Loader Bucket - IT Loader dengan QC - MP 254 lb 115 kg
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Dapat Dipanjangkan - Loader Bucket - IT Loader dengan QC - MP 254 lb 115 kg
Transmisi Pemindahan Gigi Otomatis Standar Standar
AC Standar Standar
Kenaikan Torsi (bersih) - SAE J1349 Bersih 293 lbf 397 N·m
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor ISO 14396 74,5 kW/101 hp 74,5 kW/101 hp
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - SAE J1349 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
Kondisi Peringkat Daya - Tidak Memerlukan Penurunan Daya Hingga 7500 ft 2286 m
Kenaikan Torsi (bersih) 31% pada 1400 rpm 31% pada 1400 rpm
Diameter 4.1 in 105 mm
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor SAE J1995 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp
Engine Turbocharger Mekanis 74,5 kW 3054C Turbocharger Mekanis 74,5 kW 3054C
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - ISO 9249 71 kW/96 hp 71 kW/96 hp
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Kondisi Peringkat Daya - Tidak Memerlukan Penurunan Daya Hingga 7500 ft 2286 m
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - ISO 9249 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
Kenaikan Torsi (bersih) - SAE J1349 Bersih 294 lbf 398 N·m
Peringkat Daya Bersih pada 2200 rpm - SAE J1349 69 kW/94 hp 69 kW/94 hp
Diameter 4.1 in 105 mm
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor ISO 14396 74,5 kW/101 hp 74,5 kW/101 hp
Kenaikan Torsi (bersih) 32% pada 1400 rpm 32% pada 1400 rpm
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Peringkat pada 2200 rpm - Daya Kotor SAE J1995 76 kW/104 hp 76 kW/104 hp
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Engine Turbocharger Mekanis dengan Intercooler 74,5 kW C4.4 Turbocharger Mekanis dengan Intercooler 74,5 kW C4.4
Langkah 5 in 127 mm
Maju - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Mundur - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Mundur - Ke-2 7.5 mile/h 12 km/h
Maju - ke-5 16.8 mile/h 27 km/h
Maju - ke-6 24.9 mile/h 40 km/h
Mundur - Ke-3 16.8 mile/h 27 km/h
Maju - Ke-3 7.5 mile/h 12 km/h
Maju - Ke-2 6.2 mile/h 10 km/h
Maju - Ke-4 12.4 mile/h 20 km/h
Gandar Belakang - Statis 50627 lb 22964 kg
Gandar Belakang - Dinamis 20252 lb 9186 kg
Gandar Depan - Statis 50627 lb 22964 kg
Gandar Depan - Dinamis 20252 lb 9186 kg
Maju - Ke-2 6.2 mile/h 10 km/h
Maju - ke-5 16.8 mile/h 27 km/h
Maju - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Maju - ke-6 24.9 mile/h 40 km/h
Maju - Ke-3 7.5 mile/h 12 km/h
Mundur - Ke-3 16.8 mile/h 27 km/h
Mundur - Ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Mundur - Ke-2 7.5 mile/h 12 km/h
Maju - Ke-4 12.4 mile/h 20 km/h
Tekanan Sistem - Loader 3626 psi 250 bar
Tekanan Sistem - Backhoe 3626 psi 250 bar
Kapasitas Pompa pada 2200 rpm 49.4 gpm 187 L/min
Tipe Tengah Tertutup Tengah Tertutup
Tipe Pompa Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter Batang 1.7 in 42 mm
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Langkah 4.6 in 117 mm
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter 3.3 in 85 mm
Radius Belok (Ban 28") - 2WD/AWD (roda dalam tidak direm) - Roda Depan Sisi Luar 32.15 ft 9.8 m
Radius Belok (Ban 28") - 2WD/AWD (roda dalam tidak direm) - Loader Bucket Terlebar Sisi Luar 41.31 ft 12.59 m
Silinder AWD, satu (1) Aksi ganda - Osilasi Gandar ±8° ±8°
Radius Belok (Ban 28") - AWD (roda dalam tidak direm) - Roda Depan Sisi Luar 32.15 ft 9.8 m
Radius Belok (Ban 28") - AWD (roda dalam tidak direm) - Loader Bucket Terlebar Sisi Luar 41.31 ft 12.59 m
Tipe Roda Depan Roda Depan
Power Steering Hidrostatik Hidrostatik
Sistem Pendinginan - AC 4.6 gal (AS) 17.5 l
Gandar Belakang 4.2 gal (AS) 16 l
Oli Engine - Dengan Filter 2.4 gal (AS) 9 l
Tangki Bahan Bakar 42.3 gal (AS) 160 l
Cairan Buang Diesel 5 gal (AS) 19 l
Tangki Hidraulik 11.1 gal (AS) 42 l
Gandar Belakang - Planetary 0.4 gal (AS) 1.7 l
Sistem Hidraulik 25.1 gal (AS) 95 l
Transmisi (Powershift) - AWD 5 gal (AS) 19 l
Gandar Depan 3.7 gal (AS) 14 l
Gandar Depan - Planetary 0.4 gal (AS) 1.7 l
Catatan Kecepatan travel backhoe loader pada throttle penuh, bila dilengkapi dengan ban belakang 440/80R28 dan engine LRC 74,5 kW. Kecepatan travel backhoe loader pada throttle penuh, bila dilengkapi dengan ban belakang 440/80R28 dan engine LRC 74,5 kW.

444 Perlengkapan Standar

Kabin ROPS dan FOPS

  • Kabin, Standar

Ban/Kemudi/Rem

  • Penggerak Semua Roda (AWD)
  • Kemudi Semua Roda
  • Pengunci Diferensial 100 %
  • Rem Diperkuat Hidraulik
  • Ban 24 inci

Engine/Transmisi

  • Engine 3054C Cat 74,5 kW
  • Baterai, 750 CCA, Standar
  • Paket Radiator Berengsel
  • Maju-Netral-Mundur (FNR) di Tuas Loader
  • Mode Eco
  • Mode Standar
  • Penetral Transmisi
  • Transmisi, Otomatis Enam Kecepatan

Kontrol

  • Kontrol, Joystick Pilot
  • Pemilih Pola (ISO/SAE)
  • Power Steering, Hidrostatik

Hidraulik

  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Kunci Perpindahan Gigi Samping
  • Oil Cooler Hidraulik
  • Kickout Loader, Float
  • Kickout loader, Kembali Menggali (Return to Dig)
  • Aliran Kontinu
  • Aliran Bantu yang Dapat Diprogram

Boom, Stick, dan Linkage

  • Standar Stick, 4,3 m
  • Kunci Transportasi, Swing
  • Kunci Transportasi, Boom

Attachment Lain

  • Kotak Alat Eksternal
  • Pengikat Transportasi

Kelistrikan

  • Product Link Seluler
  • Alarm Mundur
  • Penstabil Alarm

444 Perlengkapan Opsional

Kabin ROPS dan FOPS

  • Kabin, Mewah

Ban/Kemudi/Rem

  • Ban 28 inci

Engine/Transmisi

  • Engine C4.4 74,5 kW
  • Baterai, 750 CCA, Tugas Berat
  • Heater Blok Engine
  • Transmisi, Otomatis Enam Kecepatan dengan LUTC

Hidraulik

  • Pemutus Cepat Hidraulik
  • Saluran Hidraulik, Satu Arah
  • Saluran Hidraulik, Dua Arah
  • Side Shift Bertenaga
  • Kontrol Kendara

Boom, Stick, dan Linkage

  • Stick Memanjang 4,3 m
  • Stick Memanjang 4,9 m
  • Hoe Quick Coupler, Mekanis
  • Hoe Quick Coupler, Hidraulik
  • Loader Quick Coupler, Hidraulik

Attachment Lain

  • Counterweight, 115 kg
  • Fender Depan
  • Bantalan Jalan, Stabilizer

Kelistrikan

  • Product Link Satelit
  • Lampu Suar, Berputar
  • Suar, Strobo

Lihat bagaimana 444 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Backhoe Loader 444

Backhoe Loader 444

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 444

Lihat Penawaran Lainnya