< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Caterpillar memiliki sejarah yang telah sangat terbukti dalam industri peralatan konstruksi dan telah memproduksi alat berat bermutu tertinggi selama 90 tahun, terus tumbuh, dan memimpin perubahan positif dan berkelanjutan di semua benua. Selama lebih dari 35 tahun, dari Seri A hingga Seri F2 yang baru kami telah memproduksi Backhoe Loader yang didesain dengan mempertimbangkan operator, yang menawarkan keandalan, daya, dan lingkungan operator yang berkualitas. Backhoe Loader Cat 426F2 melanjutkan tradisi ini, dengan menghadirkan alat berat untuk membantu Anda menumbuhkan bisnis.

Engine

Satuan:
Daya - Bersih 88.0 PS 66.0 kW Less
MODEL Turbocharger Mekanis Cat 3054C Turbocharger Mekanis Cat 3054C Less
Emisi Engine memenuhi persyaratan standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Engine memenuhi persyaratan standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Less
Daya Tetapan (Standar) - 2200 rpm: Kotor - ISO 14396 93.0 PS 68.5 kW Less
Daya Bersih - 2200 rpm - ISO 9249 88.0 PS 66.0 kW Less
Daya Puncak Bersih - 2000 rpm – SAE J1349 87.0 PS 65.0 kW Less
Daya Puncak Bersih - 2000 rpm - ISO 9249 88.0 PS 65.0 kW Less
Daya Puncak Bersih - 2000 rpm - EEC 80/1269 88.0 PS 65.0 kW Less
Kenaikan Torsi - 1.200 rpm - Bersih 38 % 38 % Less
Torsi Maksimum - 1400 rpm 291.0 ft·lbf 394.0 N·m Less
Diameter 4.1 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l Less
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Less
Catatan (2) Tidak memerlukan penurunan setelan daya sampai ketinggian 2286 m. Penurunan daya otomatis melindungi sistem hidraulik dan transmisi. Tidak memerlukan penurunan setelan daya sampai ketinggian 2286 m. Penurunan daya otomatis melindungi sistem hidraulik dan transmisi. Less

Bobot

Bobot Kerja - Nominal 17.615 lb 7990.0 kg Less
Bobot Kerja - Maksimum 19.312 lb 8760.0 kg Less

Sistem Hidraulik

Tipe Tengah Tertutup Tengah Tertutup Less
Tipe Pompa Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel Less
Kapasitas Pompa Maksimum 34.9 US-Gall./min 132.0 l/min Less
Tekanan Sistem - Backhoe 3626.0 psi 250.0 bar Less
Tekanan Sistem - Loader 3626.0 psi 250.0 bar Less

Tingkat Kebisingan

Di Dalam Kabin 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
Di Luar Kabin 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

Transmisi

Catatan Kecepatan travel backhoe loader Penggerak Dua Roda pada throttle penuh, bila dilengkapi dengan roda belakang 16,9×28. Kecepatan travel backhoe loader Penggerak Dua Roda pada throttle penuh, bila dilengkapi dengan roda belakang 16,9×28. Less
Transmisi Power Shuttle - Maju ke-1 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Transmisi Power Shuttle - Maju ke-2 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Transmisi Power Shuttle - Maju ke-3 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
Transmisi Power Shuttle - Maju ke-4 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Transmisi Power Shuttle - Mundur ke-1 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Transmisi Power Shuttle - Mundur ke-2 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Transmisi Power Shuttle - Mundur ke-3 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
Transmisi Power Shuttle - Mundur ke-4 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendinginan 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 42.3 gal (US) 160.0 l Less
Oli Engine - Dengan Filter 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Transmisi - Power Shuttle (AWD) 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Gandar Belakang 3.8 gal (US) 14.5 l Less
Gandar Belakang - Planetary 0.4 gal (US) 1.5 l Less
Gandar Depan (AWD) 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Gandar Depan (AWD) - Planetary 0.2 gal (US) 0.7 l Less
Sistem Hidraulik 28.0 gal (US) 106.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.6 gal (US) 40.0 l Less

Bobot*

Bobot Kerja - Perkiraan 17.615 lb 7990.0 kg Less
Bobot Kerja - Kapasitor ROPS - Maksimum 19.312 lb 8760.0 kg Less
Counterweight - Dasar 254.0 lb 115.0 kg Less
Counterweight - Sedang 529.0 lb 240.0 kg Less
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar: Loader Bucket - GP 254.0 lb 115.0 kg Less
Rekomendasi Counterweight Minimum - Stick Standar: Loader Bucket - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Catatan *Konfigurasi Alat Berat – engine standar, hoe stick standar, kabin standar dengan A/C, transmisi gigi AWD standar, loader bucket MP 0,96 m³, hoe bucket tugas standar 610 mm, ban 12,5/80-18 dan 16,9-28, tanpa counterweight, operator 80 kg, dan tangki bahan bakar penuh. *Konfigurasi Alat Berat – engine standar, hoe stick standar, kabin standar dengan A/C, transmisi gigi AWD standar, loader bucket MP 0,96 m³, hoe bucket tugas standar 610 mm, ban 12,5/80-18 dan 16,9-28, tanpa counterweight, operator 80 kg, dan tangki bahan bakar penuh. Less

Gandar – Penggerak Semua Roda (AWD, All Wheel Drive)

Fitur (1) Gandar belakang tugas berat dengan rem inboard yang tersetel sendiri, pengunci diferensial, dan final drive. Gandar belakang tugas berat dengan rem inboard yang tersetel sendiri, pengunci diferensial, dan final drive. Less
Fitur (2) AWD diaktifkan dengan sakelar panel konsol depan atau dengan pedal rem selama operasi pengereman semua roda. AWD dapat diaktifkan saat berjalan, saat membawa muatan, di semua gigi, maju atau mundur. AWD memiliki final drive luar untuk memudahkan perawatan. AWD diaktifkan dengan sakelar panel konsol depan atau dengan pedal rem selama operasi pengereman semua roda. AWD dapat diaktifkan saat berjalan, saat membawa muatan, di semua gigi, maju atau mundur. AWD memiliki final drive luar untuk memudahkan perawatan. Less
Fitur (3) Gandar depan AWD dipasang seperti pendulum serta ber-seal dan berpelumas permanen, tanpa memerlukan perawatan harian. Juga dilengkapi dengan silinder kemudi aksi-ganda dengan sudut pengemudian 52° untuk meningkatkan kemampuan manuver. Gandar depan AWD dipasang seperti pendulum serta ber-seal dan berpelumas permanen, tanpa memerlukan perawatan harian. Juga dilengkapi dengan silinder kemudi aksi-ganda dengan sudut pengemudian 52° untuk meningkatkan kemampuan manuver. Less

Peringkat Gandar

Gandar Depan (AWD) - Statis 50.581 lb 22.943 kg Less
Gandar Depan (AWD) - Dinamis 20.232 lb 9177.0 kg Less
Gandar Belakang - Statis 42.152 lb 19.12 kg Less
Gandar Belakang - Dinamis 16.861 lb 7648.0 kg Less

Pengemudian

Tipe Roda Depan Roda Depan Less
Power Steering Hidrostatis Hidrostatis Less
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter 2.6 in 65.0 mm Less
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Langkah 4.7 in 120.0 mm Less
Silinder AWD, Satu (1) Aksi Ganda - Diameter Batang 1.4 in 36.0 mm Less
Radius Belok: AWD (roda dalam tidak direm) - Roda Depan Sisi Luar 26.8 ft 8.18 m Less
Radius Belok: AWD (roda dalam tidak direm) - Loader Bucket Terlebar Sisi Luar 36.0 ft 10.97 m Less

Rem

Tipe Multi-cakram hidraulik yang diperkuat, tertutup sepenuhnya. Multi-cakram hidraulik yang diperkuat, tertutup sepenuhnya. Less
Fitur (1) Multi-cakram Kevlar inboard, terendam oli, digerakkan secara hidraulik pada poros input final drive. Multi-cakram Kevlar inboard, terendam oli, digerakkan secara hidraulik pada poros input final drive. Less
Fitur (2) Ber-seal dan tertutup sepenuhnya. Ber-seal dan tertutup sepenuhnya. Less
Fitur (3) Tersetel sendiri. Tersetel sendiri. Less
Fitur (4) Pedal rem yang diperkuat dan dioperasikan dengan kedua kaki dapat saling mengunci untuk operasi di jalan raya. Pedal rem yang diperkuat dan dioperasikan dengan kedua kaki dapat saling mengunci untuk operasi di jalan raya. Less
Fitur (5) Rem parkir/sekunder terpisah dari sistem rem servis. Rem parkir diaktifkan secara mekanis melalui tuas tangan yang terletak pada konsol sebelah kanan. Rem parkir/sekunder terpisah dari sistem rem servis. Rem parkir diaktifkan secara mekanis melalui tuas tangan yang terletak pada konsol sebelah kanan. Less
Fitur (6) Memenuhi persyaratan ISO 3450:1996. Memenuhi persyaratan ISO 3450:1996. Less

Dimensi Alat Berat - GP - 1,05 m3

Panjang Keseluruhan - Dalam Posisi di Jalan Raya 225.4 in 5726.0 mm Less
Panjang Transportasi Keseluruhan 223.5 in 5678.0 mm Less
Tinggi Transportasi Keseluruhan - 4,3 m 147.9 in 3757.0 mm Less
Lebar Keseluruhan - Tidak Termasuk Loader Bucket 92.4 in 2346.0 mm Less
Tinggi - Bagian Atas Kabin/Kanopi 113.0 in 2869.0 mm Less
Tinggi - Puncak Cerobong Gas Buang 106.9 in 2716.0 mm Less
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Kisi Depan 106.6 in 2708.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda - AWD 86.6 in 2200.0 mm Less
Catatan Spesifikasi dimensi dan kinerja yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi ban depan 12,5/80-18 SGL, ban belakang 16,9-28c, kabin standar, stick standar dengan bucket tugas standar 610 mm, serta loader bucket GP 1,05 m³ dan perlengkapan standar kecuali dinyatakan lain. Spesifikasi dimensi dan kinerja yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi ban depan 12,5/80-18 SGL, ban belakang 16,9-28c, kabin standar, stick standar dengan bucket tugas standar 610 mm, serta loader bucket GP 1,05 m³ dan perlengkapan standar kecuali dinyatakan lain. Less

Dimensi Alat Berat - MP - 0,96 m3

Panjang Keseluruhan - Dalam Posisi di Jalan Raya 223.7 in 5682.0 mm Less
Panjang Transportasi Keseluruhan 223.4 in 5675.0 mm Less
Tinggi Transportasi Keseluruhan - 4,3 m 147.9 in 3757.0 mm Less
Lebar Keseluruhan - Tidak Termasuk Loader Bucket 92.4 in 2346.0 mm Less
Tinggi - Bagian Atas Kabin/Kanopi 113.0 in 2869.0 mm Less
Tinggi - Puncak Cerobong Gas Buang 106.9 in 2716.0 mm Less
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Kisi Depan 106.6 in 2708.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda - AWD 86.6 in 2200.0 mm Less
Catatan Spesifikasi dimensi dan kinerja yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi ban depan 12,5/80-18 SGL, ban belakang 16,9-28c, kabin standar, stick standar dengan bucket tugas standar 610 mm, serta loader bucket GP 1,05 m³ dan perlengkapan standar kecuali dinyatakan lain. Spesifikasi dimensi dan kinerja yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi ban depan 12,5/80-18 SGL, ban belakang 16,9-28c, kabin standar, stick standar dengan bucket tugas standar 610 mm, serta loader bucket GP 1,05 m³ dan perlengkapan standar kecuali dinyatakan lain. Less

Dimensi dan Kinerja Loader Bucket: GP - 1,05 m3

Kapasitas 37.08 ft³ 1.05 m³ Less
Lebar 89.1 in 2262.0 mm Less
Kapasitas Angkat di Ketinggian Maksimum 7959.0 lb 3610.0 kg Less
Daya Dobrak Pengangkatan 12.243 lbf 54.46 kN Less
Daya Dobrak Miring 12.122 lbf 53.92 kN Less
Beban Jungkit - Titik Dobrak 15.459 lb 7012.0 kg Less
Tinggi Pin Engsel Maksimum 135.7 in 3447.0 mm Less
Sudut Pembuangan di Ketinggian Penuh 46° 46° Less
Ketinggian Buang pada Sudut Maksimum 107.6 in 2733.0 mm Less
Jangkauan Pembuangan pada Sudut Maksimum 35.4 in 900.0 mm Less
Rollback Bucket Maksimum di Permukaan Tanah 38° 38° Less
Kedalaman Penggalian 3.5 in 88.0 mm Less
Sudut Menanjak Maksimum 113° 113° Less
Kisi ke Pinggiran Tajam Bucket, Posisi Angkut 58.3 in 1482.0 mm Less
Ketinggian Pengoperasian Maksimal 172.0 in 4368.0 mm Less
Berat Bucket - Tidak Termasuk Teeth dan Fork 944.0 lb 428.0 kg Less

Dimensi dan Kinerja Loader Bucket: MP - 0,96 m3

Kapasitas 33.9 ft³ 0.96 m³ Less
Lebar 89.1 in 2262.0 mm Less
Kapasitas Angkat di Ketinggian Maksimum 7661.0 lb 3475.0 kg Less
Daya Dobrak Pengangkatan 12.14 lbf 54.0 kN Less
Daya Dobrak Miring 13.596 lbf 60.48 kN Less
Beban Jungkit - Titik Dobrak 15.675 lb 7110.0 kg Less
Tinggi Pin Engsel Maksimum 135.7 in 3447.0 mm Less
Sudut Pembuangan di Ketinggian Penuh 46° 46° Less
Ketinggian Buang pada Sudut Maksimum 108.8 in 2764.0 mm Less
Jangkauan Pembuangan pada Sudut Maksimum 32.5 in 825.0 mm Less
Rollback Bucket Maksimum di Permukaan Tanah 39° 39° Less
Kedalaman Penggalian 5.8 in 147.0 mm Less
Sudut Menanjak Maksimum 116° 116° Less
Kisi ke Pinggiran Tajam Bucket, Posisi Angkut 57.1 in 1450.0 mm Less
Ketinggian Pengoperasian Maksimal 172.0 in 4368.0 mm Less
Berat Bucket - Tidak Termasuk Teeth dan Fork 1347.0 lb 611.0 kg Less

Dimensi dan Kinerja Backhoe - Stick Standar - 4,3 m

Kedalaman Penggalian - Maksimum SAE 162.2 in 4119.0 mm Less
Kedalaman Penggalian, Maksimum Pabrikan 185.4 in 4709.0 mm Less
Kedalaman Penggalian - Alas Rata 2440 mm 147.4 in 3743.0 mm Less
Kedalaman Penggalian - Alas Rata 600 mm 161.2 in 4094.0 mm Less
Kedalaman Penggalian, Alas Rata 600 mm, Pabrikan 183.9 in 4670.0 mm Less
Jangkauan dari Pivot Ayun di Permukaan Tanah 220.8 in 5609.0 mm Less
Ketinggian Pengoperasian Maksimal 225.2 in 5719.0 mm Less
Tinggi Pemuatan 158.7 in 4031.0 mm Less
Jangkauan Pemuatan 58.1 in 1477.0 mm Less
Busur Swing 180° 180° Less
Rotasi Bucket 205° 205° Less
Lebar Keseluruhan Stabilizer 88.3 in 2242.0 mm Less
Gaya Penggalian Bucket 12.864 lbf 57.22 kN Less
Gaya Penggalian Stick 7934.0 lbf 35.29 kN Less

Product Link™

Maksimalkan kinerja Cat® Backhoe Loader Anda. Melalui Product Link, informasi vital seperti lokasi alat berat, jam kerja, kode kesalahan alat berat, dan pembakaran bahan bakar dapat diakses dengan cepat untuk membantu Anda memaksimalkan kinerja alat berat.

Kabin dan Kontrol

Penggunaan kabin baru ini dalam Cat Backhoe Loader menyediakan lingkungan operator yang nyaman dan mudah digunakan. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan pengalaman Anda, kabin yang sepenuhnya baru ini memungkinkan operator bekerja dengan lebih nyaman dan menikmati teknologi terbaru yang ada di generasi backhoe loader masa kini.

Hidraulik yang Bertenaga

Alat berat Seri F2 benar-benar menghadirkan perbedaan yang nyata. Dengan aliran pompa tinggi dalam sistem hidraulik yang unggul, operator dapat menikmati kinerja hidraulik yang luar biasa di ujung jari mereka.

Power Train

Cat 426F2 dilengkapi dengan engine Cat 3054C kami yang telah dicoba dan diuji serta disempurnakan untuk transmisi manual empat kecepatan Cat. Melalui penyempurnaan ini 426F2 dapat mencapai kecepatan di jalan raya 40 km/j.

426F2 Perlengkapan Standar

ROPS dan FOPS Kabin
  • Kanopi

Ban/Kemudi/Rem
  • Penggerak Dua Roda
  • Pengunci Diferensial 100 %
  • Rem Diperkuat Hidraulik (pedal ganda)
  • Ban 16 inci (Depan) – 2WD
  • Ban 18 inci (Depan) – AWD
  • Ban 28 inci (Belakang)

Engine/Transmisi
  • Baterai 750 CCA, Bebas Perawatan (standar)
  • Unit Radiator Berengsel untuk Penghilangan Serpihan dengan Mudah
  • Engine 68,5 kW (93 hp) Cat 3054C
  • Transmisi, Manual 4 Kecepatan

Input
  • Kontrol, Tuas Mekanis
  • Power Steering, Hidrostatik

Attachment Lain
  • Kotak Penyimpanan Alat
  • Pengikat Transportasi

Pelindung
  • Penjepit Pengaman Loader

Boom, Linkage dan Stick – Backhoe
  • Stick, Standar (4,26 m)
  • Kunci Pengangkut, Swing
  • Kunci Pengangkut, Boom

Hidraulik
  • Pompa Hidraulik (132 l/mnt.)
  • Kunci Geser Samping (elektro-hidraulik)
  • Cooler Oli Hidraulik

Hidraulik – Loader
  • Kickout Loader, Pelampung
  • Pengangkatan Paralel

Kelistrikan
  • Product Link, Seluler
  • Alarm Mundur

426F2 Perlengkapan Opsional

ROPS dan FOPS Kabin
  • Kabin, Standar

Ban/Kemudi/Rem
  • Penggerak Semua Roda (All Wheel Drive)

Attachment Lain
  • Counterweight, 115 kg
  • Counterweight, 240 kg

Pelindung
  • Pelindung, Driveshaft

Hidraulik – Backhoe
  • Saluran Hidraulik, 1 Arah
  • Pemutus Cepat Hidraulik (puntir untuk menyambungkan)

Kelistrikan
  • Lampu Suar, Berputar