Cold Planer PM820

PM820 Cold Planer Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
79.1 in
2010 mm
Daya Kotor
772.4 hp
576 kW
Bobot Kerja
73864 lb
33504 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 12

Pembaruan terbaru

Pembaruan terbaru

Tidak semua fitur tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat setempat Anda untuk memeriksa ketersediaan penawaran khusus di area Anda. Nomor Build: 02C
        
  • Kenyamanan Operator
        
  1. Setelan konsol operator rotasi dan samping (opsi)*
  2.     
  3. Konsol tengah menampilkan teleskop untuk menghadirkan layar sentuh dalam jangkauan dan dapat dilipat untuk penyimpanan yang aman dan mudah
  4.     
  5. Sandaran lengan dan pinggang dengan bantalan
  6.     
  7. Karpet lantai antilelah
  8.     
  9. Akses platform yang mudah dengan susuran tangan dan pintu yang mudah dibuka
  10.     
  11. Kontrol permukaan tanah depan dudukan rata membantu operator meningkatkan jarak pandang ke track depan
  12.     
  13. Opsi kursi dan penyimpanan
        
  • Pengoperasian
        
  1. Plow anti-slab yang didesain ulang untuk meningkatkan pengoperasian dan mengurangi keausan*
  2.     
  3. Seal anti-slab ke konveyor yang ditingkatkan didesain untuk memuat lebih banyak material*
  4.     
  5. Tampilan kontrol permukaan tanah memiliki sistem pemasangan yang kokoh dan dapat dengan cepat melepas penyimpanan tanpa harus memutus rangkaian kabel
  6.     
  7. Panel lampu ketinggian air LED visibilitas tinggi (termasuk dalam paket lampu yang disempurnakan)
  8.     
  9. Gagang manifold penyemprotan air yang besar untuk kemudahan kontrol
        
  • Equipment Management
        
  1. Flash Jarak Jauh memungkinkan pembaruan perangkat lunak dengan mudah tersedia untuk jadwal Anda
  2.     
  3. Pengujian diagnostik Pemecahan Masalah jarak jauh membantu mengurangi waktu servis

*PM820 Nomor Build 02C dibandingkan dengan PM820 Nomor Build 02B.
Tenaga Hemat Bahan Bakar

Tenaga Hemat Bahan Bakar

        
  • Engine turbo ganda Cat® C18 mengeluarkan emisi setara dengan EPA Tier 2 AS dan Stage II UE
  •     
  • Manajemen Kecepatan Idle Engine dan beberapa kecepatan rotor memungkinkan output optimal dan permintaan pada engine
  •     
  • Kipas pendinginan kecepatan variabel beroperasi dengan kecepatan serendah mungkin untuk pendinginan yang efisien dan tidak bising
  •     
  • Kontrol Beban Otomatis memonitor permintaan pada engine dan menyesuaikan kecepatan milling untuk membantu mencegah kemacetan sekaligus mempertahankan produksi yang tinggi
Kemampuan Manuver dan Kontrol Optimal

Kemampuan Manuver dan Kontrol Optimal

        
  • Undercarriage track yang andal memanfaatkan desain yang telah terbukti dari dozer Cat dan menggunakan sistem penegangan otomatis untuk kinerja yang konsisten dan masa pakai track yang lebih lama
  •     
  • Sistem pendorong yang kokoh memiliki dua pompa pendorong independen yang menggerakkan dua track crawler, masing-masing dalam pola lintas penggerak dengan traksi tinggi
  •     
  • Kontrol traksi otomatis membantu mempertahankan kecepatan yang konsisten dalam aplikasi yang paling menantang
  •     
  • Empat mode kemudi dengan fungsi penjajaran dan pelacakan yang canggih memberikan kemudi yang presisi dan membantu mengurangi keausan track
  •     
  • Peralihan kecepatan rotor secara elektronik selama pengoperasian
Sistem Pemotongan Tahan Lama dan Andal

Sistem Pemotongan Tahan Lama dan Andal

        
  • Sistem penggerak rotor dirancang untuk memaksimalkan transfer torsi dan memiliki kopling kering tugas berat, pengencangan sabuk otomatis, dan dua sabuk dengan tensil tinggi (lima rusuk) untuk menggerakkan rotor
  •     
  • Ruang pemotongan yang diperkuat dan tahan lama
  •     
  • Akses dan pencahayaan yang cukup untuk penggantian bit dan servis rotor
  •     
  • Ski pelat samping dengan panjang penuh yang diperkeras, shoe ski sisi dalam, dan shoe anti-slab didesain untuk mengurangi keausan dan perawatan
Rotor System K Mengoptimalkan Kemampuan Pemotongan

Rotor System K Mengoptimalkan Kemampuan Pemotongan

        
  • Rotor Cat System K dapat digunakan untuk beberapa aplikasi dan memiliki aliran material yang efisien dengan pola pemotongan yang seragam
  •     
  • Desain bebas pengencang mengencangkan toolholder di posisinya tanpa pin, baut, atau set sekrup, sehingga mempercepat penggantian dan tidak lagi membutuhkan pengencangan
  •     
  • Toolholder, blok dasar, dan kicker paddle dibuat dari baja campuran kekuatan tinggi yang tahan terhadap abrasi untuk masa pakai yang lebih lama
  •     
  • Opsi Bit Berlian Cat opsional didesain agar tetap tajam dan tahan lebih lama dibandingkan bit karbida (ideal untuk aplikasi bituminus tanpa rintangan seperti jalan antarprovinsi atau jalan tol)
Pemindahan Material yang Efisien

Pemindahan Material yang Efisien

        
  • Konveyor kapasitas tinggi memindahkan material milling secara efisien dengan kontrol pengeluaran kecepatan variabel
  •     
  • Kecepatan sabuk dapat disetel agar sesuai dengan jenis material dan kecepatan produksi, dan fitur “boost” bawaan memberikan lonjakan sesaat kecepatan sabuk untuk melontarkan material dengan lebih cepat dan lebih jauh
  •     
  • Sabuk yang mulus dan membuka lebar mengosongkan ruang rotor secara efektif
  •     
  • Sabuk memundurkan arah untuk mengeluarkan material dari konveyor selama pembersihan dengan mudah, dan penutup yang mudah diakses memungkinkan inspeksi dan pembersihan roller yang cepat
  •     
  • Konveyor dapat dilipat secara hidraulik untuk transportasi dan perawatan

Spesifikasi Produk untuk PM820

Lebar Milling 79.1 in 2010 mm
Jumlah Bit 170 170
Catatan (1) Jumlah bit dengan jarak 15 mm Jumlah bit dengan jarak 15 mm
Kedalaman Milling Maksimum 13 in 330 mm
Kecepatan Rotor 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm
Radius Pemotongan Kiri Minimum 6.56 ft 2 m
Radius Pemotongan Kanan Minimum 6.56 ft 2 m
Daya Kotor 772.4 hp 576 kW
Daya Engine 763 hp 569 kW
Engine C18 turbo ganda Cat C18 turbo ganda Cat
Emisi Setara EPA Tier 2 AS, Stage II UE Setara EPA Tier 2 AS, Stage II UE
Kecepatan Milling Maksimum 328 ft/min 100 m/min
Kecepatan Travel Maksimum 3.7 mile/h 6 km/h
Nomor Build 02C 02C
Bobot Kerja 73864 lb 33504 kg
Catatan (1) Bobot kerja mencakup alat berat dasar dengan operator seberat 75 kg (165 lb), semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, 50% air 50% bahan bakar, dan cairan pengoperasian penuh. Bobot kerja mencakup alat berat dasar dengan operator seberat 75 kg (165 lb), semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, 50% air 50% bahan bakar, dan cairan pengoperasian penuh.
Bobot Transportasi 71154 lb 32275 kg
Catatan (2) Bobot transportasi mencakup alat berat dasar, semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, air kosong, bahan bakar dan cairan pengoperasian penuh. Bobot transportasi mencakup alat berat dasar, semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, air kosong, bahan bakar dan cairan pengoperasian penuh.
Panjang Pengoperasian - Konveyor Naik 47.64 ft 14.52 m
Lebar Pengoperasian 10.2 ft 3.11 m
Tinggi - Kanopi 13.29 ft 4.05 m
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.94 ft 4.86 m
Swing Konveyor ±60 derajat dari tengah ±60 derajat dari tengah
Panjang Transportasi 40.78 ft 12.43 m
Lebar Transportasi 8.27 ft 2.52 m
Tinggi Transportasi 9.84 ft 3 m
Tangki Bahan Bakar 292.7 gal (AS) 1108 l
Sistem Pendinginan 27.5 gal (AS) 104 l
Oli Engine 17.2 gal (AS) 65 l
Tangki Hidraulik 29.9 gal (AS) 113 l
Tangki Sistem Penyemprotan Air 898.2 gal (AS) 3400 l
Dapat didaur ulang 96% 96%

PM820 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Fitur, perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi menurut kawasan. Hubungi dealer Cat setempat Anda untuk memeriksa ketersediaan dan penawaran khusus di area Anda.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Soket daya 12 Volt
  • Keypad kontrol di permukaan tanah
  • Tampilan tunggal layar sentuh LCD resolusi tinggi
  • Konsol operator ganda dengan setelan vertikal
  • Kanopi lipat hidraulik dengan lampu LED

TEKNOLOGI CAT®

  • Remote Flash
  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh
  • Cat Grade and Slope
  • Telematika VisionLink®

KONVEYOR

  • Tensioner gemuk pelumas (konveyor utama)
  • Konveyor yang dilipat secara hidraulik
  • Fitur pendorong kecepatan konveyor

SISTEM ROTOR

  • Pemotongan benam otomatis
  • Fitur transisi grade & slope otomatis
  • Lompat rintangan
  • Tiga kecepatan pemotongan
  • Alat pelepas bit pneumatik
  • Ekstraktor toolholder
  • Perangkat pemutar rotor elektrik

POWERTRAIN

  • Manajemen Kecepatan Idle Engine
  • Sistem pendinginan kapasitas tinggi
  • Kontrol Beban Otomatis

SISTEM HIDRAULIK

  • Dua sirkuit penggerak hidraulik independen
  • Kontrol Traksi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S∙O∙S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Kap elektrik
  • Dipstick oli engine di tingkat platform
  • Sistem penyemprotan air ruang rotor
  • Kompresor udara
  • Sistem penggerak aksesori
  • Tangki air onboard 3400 L (898 gal)
  • Katup pengisian air samping
  • Pembilasan tekanan tinggi

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Susuran tangan platform
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Lampu kerja LED dispersi lebar
  • Kamera pandangan belakang

PM820 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Fitur, perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi menurut kawasan. Hubungi dealer Cat setempat Anda untuk memeriksa ketersediaan dan penawaran khusus di area Anda.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan ganda layar sentuh LCD resolusi tinggi
  • Konsol operator ganda dengan setelan vertikal, samping, dan rotasi
  • Kanopi yang dilipat secara hidraulik dengan lampu LED dan ekstensi samping
  • Karpet lantai antilelah
  • Kursi pedestal yang dapat disetel
  • Kursi bersuspensi yang dapat disetel
  • Kotak penyimpanan 109x45x33 cm (43x18x13 in) yang dapat dikunci
  • Kaca depan (depan dan belakang)

TEKNOLOGI CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Ski inboard
  • Sensor grade control sonik tunggal
  • Sistem perata-rata sonik untuk grade control
  • Tampilan layar sentuh LCD resolusi tinggi (untuk grade control di permukaan tanah)

KONVEYOR

  • Sistem pengeluaran debu
  • Batang semprot tambahan (kontrol debu)
  • Katup pelepas konveyor

SISTEM ROTOR

  • Kontrol pendant untuk perangkat pemutar rotor
  • Rotor System K - Kasar (25 mm)
  • Rotor System K - Kasar (18 mm)
  • Rotor System K - Standar (15 mm)
  • Rotor System K - Halus (8 mm)
  • Rotor System K - Mikro (6 mm)
  • Rotor Sistem H - Mikro (6 x 2 mm)
  • Bit Berlian Cat
  • Baki bucket bit

SISTEM HIDRAULIK

  • Oli hidraulik ramah lingkungan Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Oli hidraulik ambien tinggi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pembilasan tekanan rendah
  • Pompa transfer tangki air
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Tangki bahan bakar pengisian cepat

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera multipandangan (konveyor depan, 2 dudukan magnetis)
  • Paket lampu LED yang ditingkatkan (perimeter, servis rotor, dan ketinggian air)
  • Lampu kerja LED magnetik
  • Suar peringatan (dudukan tetap atau magnetik)
  • Lampu sinyal truk

Lihat bagaimana PM820 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Cold Planer PM820

Cold Planer PM820

Cold Planer PM820

Cold Planer PM820

Cold Planer PM820

Cold Planer PM820
Cold Planer PM820
Cold Planer PM820
Cold Planer PM820
Cold Planer PM820

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan teknologi Grade and Slope untuk cold planer memungkinkan operator milling mendapatkan hasil pemotongan berulang yang akurat untuk memberikan landasan yang rata untuk semua proyek. Sistem yang terintegrasi menggunakan fitur otomatis untuk menghasilkan pemotongan yang konsisten setiap saat tanpa spekulasi.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PM820

Lihat Penawaran Lainnya