Cold Planer PM312

Cold Planer Undercarriage Beroda PM312 (Tier 3)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
48.2 in
1225 mm
Daya Tetapan
343 HP
256 kW
Bobot Kerja
45209 lb
20507 kg

Ikhtisar

Produktif dan presisi

PM312 adalah mesin milling berkemampuan manuver tinggi yang efisien dengan lebar pemotongan 1225 (48,2 in) yang mampu mengelupas lapisan aspal dan beton pada kedalaman penuh dan terkontrol dalam satu lintasan. Cat GRADE dan rotor Sistem K terbaru yang terintegrasi menghasilkan kinerja, produktivitas, dan presisi penggalian. Lingkungan operator yang nyaman menempatkan kontrol yang intuitif dalam jangkauan Anda, sementara interval servis yang panjang dan akses perawatan yang mudah akan menyederhanakan servis. Meskipun didesain untuk satu operator, PM312 dilengkapi fitur tambahan untuk personel pendukung di lapangan. Tersedia banyak opsi untuk meningkatkan fleksibilitas alat berat saat diperlukan kemampuan manuver optimum atau kemampuan produksi yang tinggi.

Keunggulan

Pengoperasian yang Nyaman

Area kerja yang dapat disetel secara ergonomik menempatkan kontrol yang intuitif dalam jangkauan operator saat sedang duduk atau berdiri. Keypad 14 tombol di permukaan tanah dan layar tampilan opsional memberikan akses ke berbagai kontrol alat berat kepada personel pendukung.

Keakuratan Milling

Rotor Sistem K Cat dan teknologi yang terintegrasi membantu mencapai pola dan profil penggalian yang luar biasa. Undercarriage beroda Cat menawarkan operasi yang mulus dan keseimbangan antara traksi, kecepatan, dan kemampuan manuver.

Biaya Kepemilikan Rendah

Interval servis yang diperpanjang tidak hanya mengurangi waktu henti, tetapi mengurangi jumlah kebutuhan tenaga kerja dan penggantian suku cadang selama masa pakai alat berat.

Spesifikasi Produk untuk Undercarriage Beroda PM312 (Tier 3)

Lebar Milling 48.2 in 1225 mm
Kedalaman Milling Maksimum 13 in 330 mm
Kecepatan Rotor 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm
Jumlah Bit 106 106
Daya Tetapan 343 HP 256 kW
Engine C9.3B C9.3B
Kecepatan Travel Maksimum 4.7 mile/h 7.5 km/h
Kecepatan Milling Maksimum 108 ft/min 33 m/min
Bobot Kerja 45209 lb 20507 kg
Bobot Transportasi 44309 lb 20098 kg
Panjang Pengoperasian - Konveyor Naik 36.45 ft 11.11 m
Lebar Pengoperasian 8.33 ft 2.54 m
Tinggi - Kanopi 12.3 ft 3.75 m
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.42 ft 4.7 m
Radius Pemotongan Kanan Minimum 6.56 ft 2 m
Radius Pemotongan Kiri Minimum 13.88 ft 4.23 m
Swing Konveyor 60 derajat dari tengah 60 derajat dari tengah
Panjang Transportasi 30.58 ft 9.32 m
Lebar Transportasi 8.33 lb/in 2.54 m
Tinggi Transportasi 9.84 ft 3 m
Sistem Pendinginan 16.9 gal (AS) 64 l
Tangki Hidraulik 14.5 gal (AS) 55 l
Tangki Sistem Penyemprotan Air 332.9 gal (AS) 1260 l
Tangki Cairan Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.8 gal (AS) 22 l
Tangki Bahan Bakar 137.9 gal (AS) 522 l
Oli Engine 7.9 gal (AS) 30 l

Undercarriage Beroda PM312 (Tier 3) Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Ruang operator geser
  • Kursi bersuspensi
  • Keypad kontrol di permukaan tanah
  • Tampilan layar sentuh LCD resolusi tinggi
  • Soket daya 12 volt

TEKNOLOGI CAT CONNECT

  • Kemampuan Flash Jarak Jauh
  • Cat Product Link™ Elite
  • Cat GRADE

SISTEM ROTOR

  • Pemotongan benam otomatis
  • Fitur transisi otomatis
  • Lompat rintangan
  • Tiga kecepatan pemotongan

POWERTRAIN

  • Manajemen Kecepatan Idle Engine
  • Sistem pendinginan kapasitas tinggi
  • Kontrol Beban Otomatis

SISTEM HIDRAULIK

  • Kontrol traksi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Dipstick oli engine di tingkat platform
  • Tangki air di alat berat 1260 L (332,9 gal)
  • Katup pengisian air samping
  • Sistem penyemprotan air

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Susuran tangan platform
  • Klakson sinyal/peringatan

Undercarriage Beroda PM312 (Tier 3) Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan layar sentuh LCD resolusi tinggi tambahan
  • Kanopi elektrik
  • Kaca depan
  • Pengalih gas buang

TEKNOLOGI CAT CONNECT

  • Sensor grade control sonik
  • Tampilan layar sentuh LCD resolusi tinggi (untuk grade control di permukaan tanah)

KONVEYOR

  • Sistem pengurangan debu
  • Konveyor lipat hidraulik

SISTEM ROTOR

  • Rotor Sistem K – Kasar (18 mm)
  • Rotor Sistem K – Standar (15 mm)
  • Rotor Sistem K - Halus (8 mm)
  • Bit Berlian
  • Alat pelepas bit pneumatik
  • Ekstraktor toolholder
  • Perangkat pemutar rotor (dengan kontrol pendant)
  • Kit ballast 510 kg (1124 lb)

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Kompresor udara
  • Sistem penggerak aksesori
  • Pembilasan tekanan tinggi
  • Pembilasan tekanan rendah
  • Sistem penyemprotan air tambahan (kontrol debu)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Lampu kerja halogen
  • Lampu kerja LED dispersi lebar
  • Suar peringatan (permanen)
  • Lampu LED jalan raya
  • Kamera jarak jauh (mundur belakang, konveyor depan, pinggiran tajam kiri dan/atau kanan, dudukan magnetik)
  • Lampu sinyal truk

Lihat bagaimana Undercarriage Beroda PM312 (Tier 3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh Cat

    Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Grade dengan teknologi Grade and Slope untuk Cold Planer

    Cat® GRADE dengan teknologi Grade and Slope untuk cold planer memungkinkan operator milling mendapatkan hasil pemotongan berulang yang akurat untuk memberikan landasan yang rata untuk semua proyek. Sistem yang terintegrasi menggunakan fitur otomatis untuk menghasilkan pemotongan yang konsisten setiap saat tanpa spekulasi.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan teknologi Grade and Slope untuk cold planer memungkinkan operator milling mendapatkan hasil pemotongan berulang yang akurat untuk memberikan landasan yang rata untuk semua proyek. Sistem yang terintegrasi menggunakan fitur otomatis untuk menghasilkan pemotongan yang konsisten setiap saat tanpa spekulasi.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Undercarriage Beroda PM312 (Tier 3)

Lihat Penawaran Lainnya