Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
88 in
2235 mm
Daya Tetapan
772.4 HP
576 kW
Bobot Kerja
80910 lb
36700 kg

Ikhtisar

Tenaga lebih besar untuk produksi lebih banyak

PM822 adalah mesin milling produksi tinggi setengah lajur dengan lebar pemotongan 2235 m (88 in) yang mampu mengelupas lapisan aspal dan beton pada kedalaman penuh dan terkontrol dalam satu lintasan.

Keunggulan

Keakuratan Milling

Dapatkan potongan sempurna dengan teknologi terintegrasi, rotor Sistem K, dan desain track Cat dengan kontrol kemudi dan traksi yang canggih.

Daya Maksimum

Berbagai fitur otomatis mengoptimalkan permintaan pada sistem engine dan rotor untuk menjaga produktivitas dan kelancaran operasi, yang menawarkan daya hingga 27% lebih besar dibandingkan PM620 dan PM622.

Penyempurnaan Servis

Didesain secara khusus untuk mengurangi waktu perawatan dengan akses pemeriksaan ke komponen penting, interval servis yang lama, dan ketersediaan suku cadang yang mudah, serta dukungan engine dan alat berat dari dealer Cat Anda.

Spesifikasi Produk untuk PM822

Lebar Milling 88 in 2235 mm
Kedalaman Milling Maksimum 13 in 330 mm
Kecepatan Rotor 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm
Jumlah Bit 193 193
Daya Tetapan 772.4 HP 576 kW
Engine C18 turbo ganda Cat C18 turbo ganda Cat
Kecepatan Travel Maksimum 3.7 mile/h 5.9 km/h
Kecepatan Milling Maksimum 328 ft/min 100 m/min
Bobot Kerja 80910 lb 36700 kg
Bobot Transportasi 72312 lb 32800 kg
Panjang Pengoperasian - Konveyor Naik 47.64 ft 14.52 m
Lebar Pengoperasian 10.2 ft 3.11 m
Tinggi - Kanopi 13.29 ft 4.05 m
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.94 ft 4.86 m
Radius Pemotongan Kanan Minimum 5.91 ft 1.8 m
Radius Pemotongan Kiri Minimum 6.56 ft 2 m
Swing Konveyor 60 derajat dari tengah 60 derajat dari tengah
Panjang Transportasi 40.78 ft 12.43 m
Lebar Transportasi 8.99 ft 2.74 m
Tinggi Transportasi 9.84 ft 3 m
Tangki Hidraulik 29.9 gal (AS) 113 l
Tangki Sistem Penyemprotan Air 898.2 gal (AS) 3400 l
Sistem Pendinginan 27.5 gal (AS) 104 l
Oli Engine 17.2 gal (AS) 65 l
Tangki Bahan Bakar 292.7 gal (AS) 1108 l

PM822 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Keypad kontrol di permukaan tanah
  • Tampilan tunggal layar sentuh LCD resolusi tinggi
  • Soket daya 12 volt

TEKNOLOGI CAT CONNECT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

KONVEYOR

  • Tensioner gemuk pelumas
  • Fitur percepatan pelepasan material

SISTEM ROTOR

  • Pemotongan benam otomatis
  • Fitur transisi otomatis
  • Lompat rintangan
  • Tiga kecepatan pemotongan

POWERTRAIN

  • Kontrol idle engine otomatis
  • Sistem pendinginan kapasitas tinggi
  • Pompa penggerak ganda
  • Kontrol beban otomatis

SISTEM HIDRAULIK

  • Sistem pendorong hidraulik dua pompa
  • Kontrol traksi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Kap elektrik
  • Dipstick oli engine di tingkat platform
  • Sistem penyemprotan air ruang rotor
  • Kompresor udara
  • Sistem penggerak aksesori
  • Tangki air onboard 3400 L (898 gal)
  • Katup pengisian air samping

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Susuran tangan platform
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Lampu kerja LED dispersi lebar

PM822 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan ganda layar sentuh LCD resolusi tinggi
  • Kanopi lipat hidraulik dengan LED
  • Kursi bersuspensi udara
  • Kaca depan

TEKNOLOGI CAT CONNECT

  • Ski inboard
  • Sensor sonik (baris string atau rata-rata)
  • Tampilan dan kontrol kemiringan di permukaan tanah

KONVEYOR

  • Sistem pengurangan debu
  • Kamera jarak jauh (konveyor pemuatan)

SISTEM ROTOR

  • Rotor Sistem K - Kasar (25 mm)
  • Rotor Sistem K - Kasar (18 mm)
  • Rotor Sistem K - Standar (15 mm)
  • Rotor Sistem K - Halus (8 mm)
  • Rotor Sistem K - Mikro (6 mm)
  • Rotor Sistem H - Mikro (6x2 mm)
  • Bit Berlian
  • Baki bucket bit
  • Alat pelepas bit pneumatik
  • Ekstraktor toolholder
  • Perangkat pemutar rotor dengan kontrol pendant

POWERTRAIN

  • Sertifikat CE

SISTEM HIDRAULIK

  • Pompa transfer tangki air
  • Pompa pemindahan bahan bakar

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pembilasan tekanan tinggi
  • Pembilasan tekanan rendah
  • Batang semprot tambahan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Lampu strip LED perimeter
  • Lampu kerja LED magnetik
  • Suar peringatan (dudukan tetap atau magnetik)
  • Lampu sinyal truk
  • Kamera jarak jauh (dudukan magnetik, belakang, depan)

Lihat bagaimana PM822 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822
Cold Planer PM822
Cold Planer PM822
Cold Planer PM822
Cold Planer PM822

Rampa Masuk, Rampa Keluar & Lompat Tahan pada Cat Mill

Rampa Masuk, Rampa Keluar & Lompat Tahan pada Cat Mill

360 View

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Grade dengan teknologi Grade and Slope untuk Cold Planer

    Cat® GRADE dengan teknologi Grade and Slope untuk cold planer memungkinkan operator milling mendapatkan hasil pemotongan berulang yang akurat untuk memberikan landasan yang rata untuk semua proyek. Sistem yang terintegrasi menggunakan fitur otomatis untuk menghasilkan pemotongan yang konsisten setiap saat tanpa spekulasi.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan teknologi Grade and Slope untuk cold planer memungkinkan operator milling mendapatkan hasil pemotongan berulang yang akurat untuk memberikan landasan yang rata untuk semua proyek. Sistem yang terintegrasi menggunakan fitur otomatis untuk menghasilkan pemotongan yang konsisten setiap saat tanpa spekulasi.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PM822

Lihat Penawaran Lainnya