PM102 - Track

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

PM102 yang baru dengan undercarriage track memadukan peningkatan kemampuan produksi, optimalisasi kinerja, dan penyederhanaan servis untuk aplikasi milling yang berat dengan hasil yang produktif.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan tangki air penuh 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong 37705.0 lb 17100.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Radius Belok Sisi Dalam 11.25 ft 3.45 m Less
Kecepatan Operasi 89.0 ft/min 27.0 m/min Less
Kecepatan Travel Maksimum 2.5 mile/h 4.1 km/h Less

Mesin

Model mesin C7 dengan ACERT C7 dengan ACERT Less
Gross Power 225.0 PS 168.0 kW Less

Dimensi

Panjang Kerja (konveyor naik) 35.08 ft 10.7 m Less
Ketinggian Pengoperasian Maksimal 11.17 ft 3.4 m Less
Ketinggian Pengoperasian Minimal 7.67 ft 2.38 m Less
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.58 ft 4.8 m Less
Panjang Pengiriman - alat berat dasar 17.42 ft 5.33 m Less
Tinggi Pengiriman Maksimum 10.08 ft 3.1 m Less
Shipping Width 8.17 ft 2.5 m Less
Panjang Pengiriman - dengan konveyor dilipat 27.67 ft 8.5 m Less

Dimensions

Lebar Pengoperasian 6.42 ft 1.98 m Less

Susunan Rotor

Lebar Pemotongan 40.0 in 1000.0 mm Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 12.0 in 305.0 mm Less
Jumlah Alat Pemotong 97 97 Less

Sistem Konveyor

Kecepatan Konveyor Pengumpul 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Lebar Konveyor Pengumpul 21.6 in 550.0 mm Less
Panjang Konveyor Pembuang 20.5 ft 6.3 m Less
Lebar Konveyor Pembuang 23.6 in 600.0 mm Less
Kecepatan Maksimum Konveyor Pembuang 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Swing Konveyor Pembuang (dari tengah) 41.0 ° 41.0 ° Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 105.0 gal (US) 400.0 l Less
Sistem Penyemprotan Air 280.0 gal (US) 1060.0 l Less

Engine Cat® C7 dengan Teknologi ACERT

Sistem Pendorong

Penggerak Rotor

Rotor

Konveyor Pengumpul Primer

Konveyor Pemuatan Depan yang Dapat Dilipat

Ruang Operator

Fitur Pemotongan Rata

Track Kemudi Kanan Belakang

Opsi Kontrol Kerataan dan Kemiringan Otomatis

Keandalan dan Kemudahan Servis