PM200 - 2,0 m

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

PM200 memadukan peningkatan kemampuan produksi, optimalisasi kinerja, dan penyederhanaan servis untuk aplikasi milling yang berat dengan hasil yang produktif.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan tangki air penuh 66359.0 lb 30100.0 kg Less
Bobot Kerja dengan tangki air penuh pada track depan 34392.0 lb 15600.0 kg Less
Bobot Kerja dengan tangki air penuh pada track belakang 31967.0 lb 14500.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong 61740.0 lb 28000.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong pada track depan 27895.0 lb 12650.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong pada track belakang 33845.0 lb 15350.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kecepatan Operasi 125.0 ft/min 38.0 m/min Less
Kecepatan Travel Maksimum 3.6 mile/h 5.9 km/h Less
Radius Belok Sisi Dalam 6.42 ft 2.0 m Less

Mesin

Model mesin C18 dengan ACERT C18 dengan ACERT Less
Gross Power 575.0 PS 429.0 kW Less

Dimensi

Panjang Kerja (konveyor naik) 45.58 ft 13.94 m Less
Ketinggian Pengoperasian Maksimal 12.58 ft 3.95 m Less
Ketinggian Pengoperasian Minimal 10.5 ft 2.93 m Less
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.0 ft 4.6 m Less
Panjang Pengiriman - alat berat dasar 24.5 ft 7.5 m Less
Tinggi Pengiriman Maksimum 10.25 ft 3.15 m Less
Shipping Width 8.17 ft 2.5 m Less
Panjang Pengiriman - dengan konveyor dilipat 37.25 ft 11.38 m Less

Dimensions

Lebar Pengoperasian 9.0 ft 2.75 m Less

Susunan Rotor

Lebar Pemotongan 79.0 in 2010.0 mm Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 12.6 in 320.0 mm Less
Jumlah Alat Pemotong 178 178 Less

Sistem Konveyor

Kecepatan Konveyor Pengumpul 985.0 ft/min 300.0 m/min Less
Lebar Konveyor Pengumpul 31.5 in 800.0 mm Less
Lebar Konveyor Pembuang 31.5 in 800.0 mm Less
Kecepatan Maksimum Konveyor Pembuang 985.0 ft/min 300.0 m/min Less
Swing Konveyor Pembuang (dari tengah) 48.0 ° 48.0 ° Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 290.0 gal (US) 1100.0 l Less
Sistem Penyemprotan Air 925.0 gal (US) 3500.0 l Less

Engine C18 dengan Teknologi ACERT®

Sistem Pendorong

Penggerak Rotor

Rotor

Konveyor Pengumpul

Konveyor Pemuatan Depan yang Dapat Dilipat

Ruang Operator

Opsi Kontrol Kerataan dan Kemiringan Otomatis

Kemampuan Manuver

Keandalan dan Kemudahan Servis

PM200 - 2,0 m Perlengkapan Opsional

Sistem Kerataan dan Kemiringan Otomatis

Opsi lebar Rotor 2,2 m (88 inci)