< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Compact Track Loader Cat 279D, dengan desain pengangkatan radial, memfasilitasi jangkauan pengangkatan sedang yang mengagumkan dan kinerja penggalian yang ideal dengan daya drawbar yang luar biasa. Sistem undercarriage menggantung standar memfasilitasi traksi, pengambangan, stabilitas, dan kecepatan yang sangat baik untuk bekerja pada berbagai aplikasi dan kondisi permukaan tanah.

Mesin

Satuan:
Model mesin Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Daya Netto 71.8 PS 53.6 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)† 74.3 PS 55.4 kW Less
Daya Bersih SAE 1349 71.8 PS 53.6 kW Less
Kapasitas Silinder 203.0 in³ 3.3 l Less
Diameter 3.7 in 94.0 mm Less
Langkah 4.7 in 120.0 mm Less
Daya Bersih (SAE 1349)† 72.6 PS 54.1 kW Less
Catatan ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). Less

Engine

Daya Bersih (SAE 1349)†† 72.4 PS 54.0 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)†† 73.2 PS 54.6 kW Less

Bobot*

Bobot kerja 9893.0 lb 4487.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 279D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 400 mm (15,7 in.), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 279D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 400 mm (15,7 in.), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Spesifikasi Operasi

Rated Operating Capacities: 50% Tipping Load 2935.0 lb 1331.0 kg Less

Spesifikasi Kerja*

Beban Jungkit 5870.0 lb 2663.0 kg Less
Tekanan ke Tanah (dengan track 320 mm/12,6 in.) 3185.0 lb 1444.0 kg Less
Kapasitas Operasi Tetapan: Beban Jungkit 35 % 2055.0 lb 932.0 kg Less
Daya Dobrak, Silinder Kemiringan 7285.0 lb 3304.0 kg Less
Area Kontak dengan Tanah (dengan track 400 mm/15,7 in.) 2015.0 in² 1.3 m² Less
Tekanan ke Tanah (dengan track 450 mm/17,7 in.) 4.4 psi 30.0 kPa Less
Kapasitas Operasi Tetapan pada Beban Jungkit 50 % 2935.0 lb 1331.0 kg Less
Area Kontak dengan Tanah (dengan track 450 mm/17,7 in.) 2272.0 in² 1.47 m² Less
Tekanan ke Tanah (dengan track 400 mm/15,7 in.) 4.9 psi 33.9 kPa Less

Dimensi (Perkiraan)*

Jangkauan pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 22.6 in 575.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 64.2 in 1630.0 mm Less
Lebar Kendaraan (track 400 mm/15,7 in.) 76.0 in 1931.0 mm Less
Lebar Kendaraan 159.5 in 4051.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bucket 88.8 in 2256.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bagian Belakang Alat Berat 70.7 in 1796.0 mm Less
Lebar Kendaraan (track 450 mm/17,7 in.) 78.0 in 1981.0 mm Less
Maks. dengan Lengan Paralel 54.0 in 1373.0 mm Less
Panjang Track Keseluruhan 83.8 in 2129.0 mm Less
Maks. Tinggi Keseluruhan 124.9 in 3173.0 mm Less
Panjang tanpa Bucket 117.9 in 2995.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah - Coupler 55.5 in 1410.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Posisi Angkut 7.8 in 198.0 mm Less
Sudut Keberangkatan 32° 32° Less
Sudut Buang Maksimum 39° 39° Less
Sudut Serok pada Tinggi Maksimum 84° 84° Less

Dimensi*

Jarak bebas pada Gerak Angkat/Buang Maks. 8.9 in 226.0 mm Less
Panjang dengan Bucket di Permukaan Tanah 146.2 in 3714.0 mm Less
Jangkauan pada Gerak Angkat/Buang Maks. 97.8 in 2485.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 83.2 in 2113.0 mm Less

Sistem Hidraulik

Aliran Hidraulik Loader (2) 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less
Aliran Hidraulik – Standar: Tekanan Hidraulik Loader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – XPS Aliran Tinggi: Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik Loader 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less
Aliran Hidraulik – XPS Aliran Tinggi: Daya Hidraulik (terhitung) 76.0 PS 57.0 kW Less
Aliran Hidraulik – Standar: Daya Hidraulik (terhitung) 44.0 PS 33.0 kW Less

Kabin

Dimensi ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Tingkat II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Power Train

Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Satu Kecepatan 4.5 mile/h 7.2 km/h Less
Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Dua Kecepatan 7.0 mile/h 11.3 km/h Less

Service Refill Capacities

Sistem Pendinginan 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Engine Crankcase 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Fuel Tank 24.8 gal (US) 94.0 l Less
Sistem Hidrolik 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Kabin yang Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri menghadirkan lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara dengan kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi menjadikan Seri D yang terdepan di industri dalam kenyamanan operator.

Daya yang Luar Biasa

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan standar, dan throttle tangan/kaki elektronik eksklusif industri dengan kemampuan pedal deselerator. Engine Cat C3.3B dan power train dengan kinerja tinggi menawarkan horsepower engine dan torsi tinggi, memungkinkan pengoperasian throttle parsial untuk mengurangi tingkat suara dan konsumsi bahan bakar. Sistem hidraulik Aliran Tinggi XPS tersedia untuk aplikasi yang memerlukan kinerja work tool hidraulik maksimum.

Keserbagunaan untuk Menangani Pekerjaan Apa Pun

Sistem “Perataan Cerdas” (ILEV, Intelligent Leveling) Cat menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur opsional seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan pengatur posisi work tool. Suspensi gandar torsi independen penuh standar dipadukan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. Berbagai jenis Cat Work Tools yang disesuaikan dengan kinerja menjadikan Cat Compact Track Loader alat berat yang paling serbaguna di lokasi kerja.

Tampilan Canggih

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat dengan Tampilan Canggih opsional yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Tampilan juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.

Servis yang Mudah

Akses dari permukaan tanah ke semua titik servis harian dan perawatan rutin membantu mengurangi waktu henti alat berat untuk produktivitas yang lebih tinggi.

279D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 880 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Penyumbatan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad Enam Tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN
  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S∙O∙SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Cooler Oli Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik