< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Multi Terrain Loader Cat 257D, dengan desain pengangkatan vertikal, meningkatkan jangkauan dan tinggi pengangkatan untuk memuat truk dengan cepat dan mudah. Sistem undercarriage menggantung standar memfasilitasi traksi, pengambangan, stabilitas, dan kualitas pengendaraan yang sangat baik dengan tekanan ke tanah sangat rendah dan gangguan ke tanah minimal pada berbagai kondisi permukaan tanah.

Mesin

Satuan:
Model Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Daya Netto 72.1 PS 53.8 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)† 74.3 PS 55.4 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)† 72.1 PS 53.8 kW Less
Displacement 203.0 in³ 3.3 l Less
Lubang 3.7 in 94.0 mm Less
Stroke 4.7 in 120.0 mm Less
Daya Bersih (SAE 1349)† 72.8 PS 54.3 kW Less
Catatan ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). Less

Engine

Daya Bersih (ISO 9249)† 72.7 PS 54.2 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)†† 73.5 PS 54.8 kW Less

Bobot*

Bobot kerja 8048.0 lb 3651.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 257D dan 287D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan (257D)/dua kecepatan (287D), OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 257D dan 287D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan (257D)/dua kecepatan (287D), OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Spesifikasi Kerja

Rated Operating Capacities: 50% Tipping Load 2800.0 lb 1270.0 kg Less

Spesifikasi Kerja*

Area Kontak dengan Tanah 1770.0 in² 1.14 m² Less
Beban Jungkit 5600.0 lb 2540.0 kg Less
Daya Dobrak, Silinder Kemiringan 5035.0 lb 2284.0 kg Less
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 3000.0 lb 1361.0 kg Less
Kapasitas Operasi Tetapan: Beban Jungkit 35 % 1960.0 lb 889.0 kg Less
Tekanan ke Tanah 4.5 psi 31.3 kPa Less
Kapasitas Operasi Tetapan pada Beban Jungkit 50 % 2800.0 lb 1270.0 kg Less

Dimensi (Perkiraan)*

Jangkauan Maksimum dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 52.5 in 1334.0 mm Less
Jangkauan Pin Bucket pada Pengangkatan Maks 14.5 in 367.0 mm Less
Jangkauan pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 25.1 in 637.0 mm Less
Lebar Kendaraan 66.0 in 1676.0 mm Less
Lebar Kendaraan 154.8 in 3932.0 mm Less
Maks. Tinggi Keseluruhan 121.7 in 3091.0 mm Less
Panjang Track Keseluruhan 74.7 in 1898.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 59.0 in 1499.0 mm Less
Panjang dengan Bucket di Permukaan Tanah 137.3 in 3486.0 mm Less
Panjang tanpa Bucket 108.9 in 2767.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah - Coupler 55.1 in 1399.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bagian Belakang Alat Berat 61.2 in 1555.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bucket 86.3 in 2191.0 mm Less
Sudut Buang Maksimum 52° 52° Less
Sudut Keberangkatan 35° 35° Less
Sudut Serok pada Tinggi Maksimum 87° 87° Less
Tinggi Pin Bucket pada Pengangkatan Maks. 8.5 in 215.0 mm Less

Dimensi*

Jangkauan pada Gerak Angkat/Buang Maks. 90.5 in 2300.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 9.5 in 242.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 83.8 in 2129.0 mm Less

Sistem Hidraulik

Aliran Hidraulik Loader 20.0 US-Gall./min 76.0 l/min Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Aliran Hidraulik Loader Maksimum 30.0 US-Gall./min 112.0 l/min Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Daya Hidraulik (terhitung) 58.0 PS 43.0 kW Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – Standar: Daya Hidraulik (terhitung) 39.0 PS 29.0 kW Less
Aliran Hidraulik – Standar: Tekanan Hidraulik Loader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less

Kabin

Dimensi ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Tingkat II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Power Train

Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Opsi Dua Kecepatan 9.9 mile/h 16.0 km/h Less
Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Satu Kecepatan 6.3 mile/h 10.1 km/h Less

Service Refill Capacities

Cooling System 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Engine Crankcase 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Fuel Tank 27.7 gal (US) 105.0 l Less
Hydraulic System 13.2 gal (US) 50.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Kabin yang Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri menghadirkan lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara dengan kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi menjadikan Seri D yang terdepan di industri dalam kenyamanan operator.

Daya yang Luar Biasa

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan opsional, dan throttle tangan/kaki elektronik eksklusif industri dengan kemampuan pedal deselerator. Engine Cat C3.3B dan power train dengan kinerja tinggi menawarkan horsepower engine dan torsi tinggi, memungkinkan pengoperasian throttle parsial untuk mengurangi tingkat suara dan konsumsi bahan bakar. Sistem hidraulik Aliran Tinggi tersedia untuk aplikasi yang memerlukan kinerja hidraulik maksimum dari work tool.

Keserbagunaan untuk Menangani Pekerjaan Apa Pun

Sistem “Perataan Cerdas” (ILEV, Intelligent Leveling) Cat menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur opsional seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan pengatur posisi work tool. Suspensi gandar torsi independen penuh standar dipadukan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. Berbagai jenis Cat Work Tools yang disesuaikan dengan kinerja menjadikan Cat Multi Terrain Loader alat berat yang paling serbaguna di lokasi kerja.

Tampilan Canggih

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat dengan Tampilan Canggih opsional yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Tampilan juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.

Servis yang Mudah

Akses dari permukaan tanah ke semua titik servis harian dan perawatan rutin membantu mengurangi waktu henti alat berat untuk produktivitas yang lebih tinggi.

257D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 880 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Penyumbatan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad Enam Tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN
  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S∙O∙SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Cooler Oli Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik