836K

Landfill Compactor 836K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja
123319 lb
55927 kg
Daya Kotor
562 HP
419 kW
Daya Bersih
496 HP
370 kW

Ikhtisar

Lakukan Pekerjaan Lebih Banyak Dengan Lebih Sedikit Bahan Bakar

Dengan tenaga 535 HP dan bobot kerja lebih dari 123.000 lb., Landfill Compactor 836K memimpin di kelasnya dalam hal keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi. Dari salah satu kelompok alat berat dengan pengalaman lebih 20 tahun di bidang penimbunan sampah, 836K dilengkapi dengan teknologi yang sudah terbukti di lapangan agar pengoperasian terus berjalan secara maksimal.

Spesifikasi Produk untuk 836K

Daya Kotor 562 HP 419 kW
Daya Bersih 496 HP 370 kW
Model Engine C18 Cat® C18 Cat®
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1104.5 in³ 18.1 l
Kecepatan Idle Rendah 750 r/min 750 r/min
Kotor - SAE J1349 562 HP 419 kW
Daya Tetapan (Net ISO 14396) 553 HP 412 kW
Daya Bersih - SAE J1349 - Penggerak Konverter - Kenaikan Torsi 52 % 52 %
Daya Bersih - SAE J1349 - Penggerak Konverter - Daya Kotor 496 HP 370 kW
Ketinggian Maksimum - Tanpa Penurunan Daya 7500 ft 2286 m
Daya Bersih - SAE J1349 - Penggerak Langsung - Daya Kotor 496 HP 370 kW
Kecepatan Idle Tinggi 2120 r/min 2120 r/min
Daya Bersih - SAE J1349 - Penggerak Langsung - Kenaikan Torsi 52 % 52 %
Daya Tetapan (Lab) 555 HP 414 kW
Torsi Kotor Maksimum - 1.300 rpm 2275 ft·lbf 3085 N·m
Emisi Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final Korea atau setara Tier 3/Stage IIIA Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final Korea atau setara Tier 3/Stage IIIA
Kecepatan Travel - Mundur - Konverter ke-2 6.5 mile/h 10.4 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Pengunci ke-2 7.3 mile/h 11.7 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Penguncian ke-2 7.6 mile/h 12.3 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Penguncian ke-1 4 mile/h 6.5 km/h
Tipe Transmisi Planetary – Powershift – ECPC Planetary – Powershift – ECPC
Kecepatan Travel - Maju - Konverter ke-1 3.9 mile/h 6.2 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Konverter ke-1 4 mile/h 6.5 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Konverter ke-2 6.8 mile/h 10.9 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Penguncian ke-1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Sistem Kemudi Aksi Ganda – Dipasang di Ujung Aksi Ganda – Dipasang di Ujung
Langkah (1) 29.1 in 740 mm
Lubang (1) 5 in 127 mm
Sudut Artikulasi Kendaraan 86° 86°
Lubang (2) 5.5 in 137.9 mm
Tekanan Suplai Maksimum 4640 psi 32000 kPa
Langkah (2) 40.2 in 1021 mm
Tekanan Relief Utama 3495 psi 24100 kPa
Sistem Angkat Silinder Aksi Ganda Silinder Aksi Ganda
Aliran Pompa di 2006 rpm 66 gal/min 250 l/min
Sistem Hidraulik Implement Pembagian Aliran Implement Pembagian Aliran
Depan Planetary – Tetap Planetary – Tetap
Belakang Planetary – Berosilasi Planetary – Berosilasi
Sudut Osilasi 13° 13°
Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik
Sistem Kontrol Sirkuit Belahan Hidraulik Penuh Sirkuit Belahan Hidraulik Penuh
Tangki Bahan Bakar 209 gal (AS) 793 l
Sistem Pendinginan 28 gal (AS) 107 l
Karter 16 gal (AS) 60 l
Transmisi 32 gal (AS) 120 l
Tangki Cairan Engine Diesel (Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final Korea) 9 gal (AS) 32.8 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 50 gal (AS) 190 l
Diferensial - Final Drive - Depan 49 gal (AS) 186 l
Sistem Hidraulik - Tangki Saja 63 gal (AS) 240 l
Bobot Kerja 123319 lb 55927 kg
Tingkat Suara Interior - Standar 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Suara Eksterior - Peredaman 109 dB(A) 109 dB(A)
Tingkat Suara Interior - Peredaman 71 dB(A) 71 dB(A)
Tingkat Suara Eksterior - Standar 111 dB(A) 111 dB(A)
Bobot Kerja Maksimum (Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final Korea) - Berbagai Penawaran Blade dan Roda 123319 lb 55927 kg
Bobot Kerja Maksimum (setara Tier 3/Stage IIIA) - Penawaran Beberapa Blade dan Roda 122615 lb 55617 kg
Bobot Kerja - Dengan Kapasitas Tangki Penuh dan U-Blade (Setara Tier 3/Stage IIIA) 122615 lb 55617 kg
Bobot Kerja - Dengan Kapasitas Tangki Penuh dan U-Blade (Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final Korea) 123319 lb 55927 kg
Tinggi - Puncak Kabin dengan A/C 15.27 ft 4655 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 15.12 ft 4608 mm
Tinggi - Puncak Kap 11.22 ft 3421 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Bumper 3.38 ft 1029 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Pinggiran Counterweight 10.46 ft 3187 mm
Hitch ke Garis Tengah Gandar Depan 7.46 ft 2275 mm
Jarak Roda 14.93 ft 4550 mm
Lebar - Antar-Roda 14.04 ft 4280 mm
Tinggi - ROPS/Kanopi 14.06 ft 4284 mm
Tinggi - Puncak Kabin dengan Strobo 15.9 ft 4845 mm
Panjang - Dengan Blade di Permukaan Tanah - Blade Lurus 33.41 ft 10182 mm
Radius Putar - Bagian Dalam Roda 11.93 ft 3635 mm
Jarak Bebas ke Tanah 2.07 ft 632 mm
Sudut Kemudi Total 86 derajat 86 derajat
Tekanan Kemudi Terbatas 3495 psi 24100 kPa
Sistem Kemudi - Sirkuit Kemudi Aksi Ganda – Dipasang di Ujung Kemudi Aksi Ganda – Dipasang di Ujung
Sistem Kemudi - Pompa Piston – Kapasitas Variabel Piston – Kapasitas Variabel
Aliran Maksimum pada x rpm 52 l/mnt. @ 2006 rpm 52 l/mnt. @ 2006 rpm
Diameter - Dengan Tip 7 ft 2125 mm
Diameter Drum 5.81 ft 1770 mm
Lebar Drum 4.59 ft 1400 mm
Tip per Roda 40 40

836K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Pemindahan Gigi Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Shifting)
  • Aftercooler udara ke udara
  • Rem, hidraulik penuh, tertutup, rem multi-cakram basah
  • Modul Emisi Bersih Cat, terisolasi (Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final Korea)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, Cat C18: – Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final Korea – setara Tier 3/Stage IIIA
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Pelindung transmisi (3 buah)
  • Pelindung panas, turbo dan manifold buang
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Pengereman terpadu
  • Radiator, Aluminium Modular Radiator (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Alat bantu start (eter) otomatis
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi dengan kopling pengunci (LUC, lockup clutch)
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 2F/2R
  • Sistem ventilasi di bawah kap

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (4-1000 CCA)
  • Konverter, 10-15 amp, 24 V hingga 12 V
  • Sistem lampu, halogen (depan dan belakang)
  • Pencahayaan, tangga akses
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Penguncian starter (permukaan tanah)
  • Stopkontak start untuk start darurat
  • Penguncian transmisi (permukaan tanah)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC
  • Kabin, bertekanan dan berperedam suara
  • Struktur pelindung bahaya terguling empat tiang internal (ROPS/FOPS)
  • Siap dipasang radio (hiburan) termasuk antena, speaker, dan konverter (12 V, 10-15 amp), port daya 12 V untuk ponsel atau koneksi laptop
  • Kamera, pandangan belakang
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol hidraulik (dipasang di lantai)
  • Penguncian hidraulik implement
  • Kaca laminasi
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Instrumentasi, Pengukur: – Tingkat cairan DEF (Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi, Indikator Peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Temp oli gandar/rem, depan – Tekanan oli rem – Sistem kelistrikan, tegangan rendah – Peringatan kerusakan engine dan lampu tindakan
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Status rem parkir
  • Radio, CB (siap)
  • Kursi, Cat Comfort, suspensi udara (kain)
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3")
  • Sistem Kontrol STIC dengan penguncian kemudi
  • Sun visor, depan
  • Kaca berwarna
  • Gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) dengan tampilan informasi grafis: port data eksternal, profil operator yang dapat disesuaikan
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang)
  • Wiper intermiten (depan dan belakang)

RODA

  • Roda, konfigurasi roda diamond, combination, plus, dan paddle

PELINDUNG

  • Pelindung, gandar (depan dan belakang)
  • Pelindung, jendela kabin
  • Pelindung, karter dan power train, digerakkan secara hidraulik
  • Pelindung, kipas dan grill belakang

BLADE

  • Pengaturan bulldozer tercakup dalam perlengkapan standar. Bulldozer blade bersifat opsional.

CAIRAN

  • Antifreeze, pra-campuran konsentrasi 50 % cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga –34 °C (–29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pemosisian Blade Otomatis (ABP, Automatic Blade Positioner)
  • Kipas permintaan/ayun keluar (bolak-balik hidraulik)
  • Pintu, pengunci akses servis
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, tangki hidraulik
  • Kontrol tekanan kopling elektronik dan tap tekanan yang dipasang dari jarak jauh
  • Akses keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 250 jam dengan oli CJ-4
  • Tangki bahan bakar, 793 l (210 Gal-AS.)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Oil cooler hidraulik
  • Sistem filtrasi/penyaringan hidraulik, pengemudian, dan rem
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Product Link
  • Tangga, tetap-kiri/kanan (akses belakang)
  • Kemudi, sensor beban
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

836K Perlengkapan Opsional

Berbagai blade:

  • Blade lurus
  • Blade-U
  • Blade Semi U

Berbagai pengaturan tip dan roda:

  • Paddle
  • Plus
  • Diamond

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Algoritme Pemadatan

    Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 836K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Landfill Compactor 836K

Landfill Compactor 836K

Landfill Compactor 836K

Landfill Compactor 836K

Landfill Compactor 836K

Landfill Compactor 836K

Landfill Compactor 836K

Landfill Compactor 836K
Landfill Compactor 836K
Landfill Compactor 836K
Landfill Compactor 836K
Landfill Compactor 836K
Landfill Compactor 836K
Landfill Compactor 836K

Keunggulan 836K

Kemudahan Servis 836K

Fly Over 836K

Tangga Ayun Keluar 836K

Pelindung Belakang dan Kipas Radiator Ayun Keluar 836K

Pelindung Belly 836K

Keunggulan 836K
Kemudahan Servis 836K
Fly Over 836K
Tangga Ayun Keluar 836K
Pelindung Belakang dan Kipas Radiator Ayun Keluar 836K
Pelindung Belly 836K

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 836K

Lihat Penawaran Lainnya