826K

Landfill Compactor 826K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja
90207 lb
40917 kg
Daya Kotor
435 HP
324 kW
Daya Bersih
405 HP
302 kW

Ikhtisar

Lakukan Pekerjaan Lebih Banyak Dengan Lebih Sedikit Bahan Bakar

Dibuat khusus untuk operasi pemadatan timbunan sampah, 826K Cat memberikan tingkat keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman selama 35 tahun lebih sebagai pemimpin industri. Teknologi terintegrasi dan perlindungan yang telah terbukti di lapangan memberikan ketersediaan maksimal dan kinerja pemadatan timbunan sampah yang optimal.

Spesifikasi Produk untuk 826K

Daya Kotor 435 HP 324 kW
Daya Bersih 405 HP 302 kW
Model Engine C15 Cat® C15 Cat®
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.7 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.6 in³ 15.2 l
Kecepatan Idle Tinggi 2300 r/min 2300 r/min
Daya Bersih - Penggerak Konverter - Kenaikan Torsi 8.5 % 8.5 %
Daya Tetapan (SAE Bersih J1349) 405 HP 302 kW
Ketinggian Maksimum - Tanpa Penurunan Daya (Tier 4 Final/Stage IV) 9298 ft 2834 m
Daya Bersih - Penggerak Langsung - Kenaikan Torsi 33 % 33 %
Emisi Tier 4 Final/Stage IV atau setara Tier 3/Stage IIIA Tier 4 Final/Stage IV atau setara Tier 3/Stage IIIA
Kecepatan Idle Rendah 800 r/min 800 r/min
Daya Bersih - Penggerak Langsung - Daya Kotor 412 HP 307 kW
Daya Bersih - Penggerak Konverter - Daya Kotor 435 HP 324 kW
Torsi Bersih Maksimum - 1300 rpm 1478.8 ft·lbf 2005 N·m
Daya Tetapan (ISO Bersih 9249) 405 HP 302 kW
Ketinggian Maksimum - Tanpa Penurunan Daya (Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
Kecepatan Travel - Mundur - Maksimum ke-1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Mode Eco Maksimum 4.6 mile/h 7.4 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Maksimum ke-2 6.6 mile/h 10.6 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Maksimum ke-2 7.6 mile/h 12.2 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Mode Eco Maksimum 4.3 mile/h 6.9 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Maksimum ke-1 3.7 mile/h 6 km/h
Tipe Transmisi Planetary - Powershift - ECPC Planetary - Powershift - ECPC
Tekanan Relief Utama 3495 psi 24100 kPa
Aliran Pompa pada 1950 rpm 30.9 gal/min 117 l/min
Lubang 4.7 in 120 mm
Langkah 42.1 in 1070 mm
Sistem Angkat Silinder Aksi Ganda Silinder Aksi Ganda
Tekanan Suplai Maksimum 3495 psi 24100 kPa
Depan Planetary - Tetap Planetary - Tetap
Sudut Osilasi ±5° ±5°
Belakang Planetary - Berosilasi Planetary - Berosilasi
Rem Parkir Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik
Tangki Bahan Bakar 206.6 gal (AS) 782 l
Sistem Pendinginan 30.6 gal (AS) 116 l
Karter Engine 9 gal (AS) 34 l
Transmisi 17.4 gal (AS) 66 l
Diferensial - Final Drive - Depan 26.4 gal (AS) 100 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 29.1 gal (AS) 110 l
Tangki Cairan Gas Buang Diesel (Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 gal (AS) 32 l
Tangki Hidraulik Saja 35.4 gal (AS) 134 l
Bobot Kerja 90207 lb 40917 kg
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396 73 dB(A) 73 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396 72 dB(A) 72 dB(A)
Bobot Kerja Maksimum (Tier 4 Final/Stage IV) - Penawaran Beberapa Blade dan Roda 90207 lb 40917 kg
Bobot Kerja Maksimum (setara Tier 3 Final/Stage IIIA) Penawaran Beberapa Blade dan Roda 89186 lb 40454 kg
Tinggi - Puncak Kabin dengan A/C 14.99 ft 4568 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 14.56 ft 4439 mm
Tinggi - Puncak Kap 10.87 ft 3312 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Bumper 3.15 ft 960 mm
Hitch ke Garis Tengah Gandar Depan 6.07 ft 1850 mm
Jarak Roda 12.14 ft 3700 mm
Lebar - Antar-Roda 12.47 ft 3800 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Counterweight - Termasuk Pelindung Radiator Belakang 10.16 ft 3096 mm
Tinggi - Puncak Kabin dengan Strobo 15.63 ft 4765 mm
Tinggi - ROPS/Kanopi 14.02 ft 4274 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Counterweight - Tanpa Pelindung Radiator Belakang 9.38 ft 2860 mm
Radius Putar - Bagian Dalam Roda 9.18 ft 2797 mm
Panjang - Dengan Blade di Permukaan Tanah - Blade Lurus - Termasuk Pelindung Radiator Belakang 28.59 ft 8715 mm
Jarak Bebas ke Tanah 2.11 ft 642 mm
Langkah 22.7 in 576 mm
Sudut Artikulasi Kendaraan 86 ° 86 °
Lubang 4.5 in 114.3 mm
Aliran Sistem Maksimum 170 l/mnt. @ 1.950 rpm (44,9 Gal-AS/mnt. @ 1.950 rpm) 170 l/mnt. @ 1.950 rpm (44,9 Gal-AS/mnt. @ 1.950 rpm)
Tekanan Kemudi Terbatas 3481 psi 24000 kPa
Sistem Kemudi - Sirkuit Aksi Ganda - Dipasang di Ujung Aksi Ganda - Dipasang di Ujung
Sistem Kemudi - Pompa Piston - Kapasitas Variabel Piston - Kapasitas Variabel
Attachment - Roda: Paddle dan Plus Tip 1200 mm (47,25 in.) - Lebar Drum 3.94 ft 1200 mm
Attachment - Roda: Plus Tip 1200 mm (47,25 in) - Diameter Drum 5.28 ft 1610 mm
Attachment - Roda: Plus Tip 1200 mm (47,25 in) - Bobot 22002 lb 9980 kg
Attachment - Roda: Paddle Tip 1200 mm (47,25 in) - Tip per Roda 30 30
Attachment - Roda: Paddle Tip 1200 mm (47,25 in.) - Lebar Drum 3.94 ft 1200 mm
Attachment - Roda: Plus Tip 1200 mm (47,25 in) - Diameter Luar 6.47 ft 1971 mm
Attachment - Roda: Paddle dan Plus Tip 1200 mm (47,25 in.) - Bobot 21125 lb 9582 kg
Attachment - Roda: Paddle Tip 1200 mm (47,25 in) - Lebar antar Drum 12.47 ft 3800 mm
Attachment - Roda: Paddle Tip 1200 mm (47,25 in) - Bobot 20540 lb 9317 kg
Attachment - Roda: Paddle dan Plus Tip 1200 mm (47,25 in.) - Diameter Drum 5.28 ft 1610 mm
Attachment - Roda: Plus Tip 1200 mm (47,25 in) - Lebar antar Drum 12.47 ft 3800 mm
Attachment - Roda: Paddle dan Plus Tip 1200 mm (47,25 in.) - Diameter Luar 6.47 ft 1971 mm
Attachment - Roda: Paddle Tip 1200 mm (47,25 in) - Diameter Luar 6.47 ft 1971 mm
Attachment - Roda: Paddle dan Plus Tip 1200 mm (47,25 in.) - Lebar antar Drum 12.47 ft 3800 mm
Attachment - Roda: Paddle Tip 1200 mm (47,25 in) - Diameter Drum 5.28 ft 1610 mm
Attachment - Roda: Plus Tip 1200 mm (47,25 in.) - Lebar Drum 3.94 ft 1200 mm
Attachment - Roda: Paddle dan Plus Tip 1200 mm (47,25 in.) - Tip per Roda 30 30
Attachment - Roda: Plus Tip 1200 mm (47,25 in) - Tip per Roda 30 30

826K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Pemindahan Gigi Kecepatan Kopling Tunggal (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Aftercooler udara ke udara
  • Rem, rem servis multi-cakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul emisi bersih Cat (terisolasi) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Muffler (di bawah kap) (setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, C15 Cat: – Tier 4 Final/Stage IV – setara Tier 3/Stage IIIA
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Pelindung panas, turbo dan manifold buang
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Sistem pengereman terpadu
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Alat bantu start (eter) otomatis
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi dengan Kopling Pengunci (LUC, Lock Up Clutch)
  • Mode Eco
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 2F/2R
  • Sistem ventilasi di bawah kap

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (4 - 1000 CCA)
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Lampu, tanpa sakelar peringatan (strobo LED)
  • Sistem lampu, halogen (depan dan belakang)
  • Pencahayaan, tangga akses
  • Penerangan, di bawah kap
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Sakelar pemutus master yang dapat dikunci dari permukaan tanah
  • Stopkontak start untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dengan kondensor yang dipasang di atap
  • Kabin, bertekanan, berperedam suara
  • Struktur pelindung bahaya terguling empat tiang internal (ROPS/FOPS)
  • Siap dipasang radio untuk hiburan: – Antena – Speaker – Konverter (12 V, 10-15 amp)
  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • Radio, siap untuk CB
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol hidraulik (dipasang di kursi)
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Penguncian hidraulik implement
  • Kaca laminasi
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Instrumentasi, pengukur: – Tingkat fluida DEF (Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatur cairan pendingin engine – Ketinggian bahan bakar – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Tekanan oli rem – Sistem listrik, tegangan rendah – Peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – Status rem parkir
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol STIC dengan pengunci
  • Sun visor, depan
  • Kaca berwarna
  • Gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) – Tampilan informasi grafis – Port data eksternal – Profil operator yang dapat disesuaikan
  • Pemetaan AccuGrade (siap)
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang)
  • Wiper intermiten (depan dan belakang)

PELINDUNG

  • Pelindung, gandar (depan dan belakang)
  • Pelindung, jendela kabin
  • Pelindung, driveshaft
  • Pelindung, karter dan power train, digerakkan secara hidraulik
  • Palang striker

CAIRAN

  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50 % pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Kipas permintaan/ayun keluar (bolak-balik hidraulik)
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Akses keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Fitur manajemen idle engine: – Kickdown idle otomatis – Shutdown tunda engine – Shutdown idle engine
  • Siap untuk pemadam kebakaran
  • Tangki bahan bakar, 782 l (207 Gal-AS.)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT
  • Oil cooler hidraulik, engine, dan transmisi
  • Sistem filtrasi hidraulik total
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Kemudi, sensor beban
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack
  • Cerobong gas buang dapat dilipat untuk pengiriman

ATTACHMENT STANDAR

  • VIMS/Product Link: – GSM, satelit
  • Engine: – Peredaman suara
  • Precleaner – kabin: – Standar atau berdaya listrik
  • Jendela: – Kaca pemasangan standar atau pemasangan dengan dudukan karet
  • Klakson: – Standar atau terompet
  • Tangga: – Tetap atau ayun keluar
  • Batang striker atau batang stiker dengan jari pembersih
  • Blade: – Lurus, Semi-U, U
  • Roda: – Berbagai pengaturan tip dan roda (Paddle dan Plus [kombinasi], Paddle, Plus, Chopper [setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE], Peniadaan)
  • Precleaner – engine: – Turbin atau dua tahap

826K Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN

  • Kamera, pandangan belakang

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Radio (termasuk AM/FM, MP3, Bluetooth, mikrofon hands free)

PELINDUNG

  • Pelindung – belakang

ALAT BANTU START

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V

LAIN-LAIN

  • Stiker (ANSI) (HRC)
  • Sertifikasi UE (HRC)
  • Pelat – tahun pembuatan (LRC)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Algoritme Pemadatan

    Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

Jelajahi Teknologi
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 826K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 826K

Lihat Penawaran Lainnya