Compactor 815K Menetapkan Standar dalam Pemadatan

Spesifikasi Produk untuk 815K

Engine

Roda

Gandar

Blade

Kapasitas Isi Ulang Servis

Dimensi (Perkiraan)

Sistem Hidraulik

Sistem Hidraulik - Kemudi

Spesifikasi Kerja

Transmisi

Kabin - Peredaman

Kabin - Standar

Rem

815K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Advanced Productivity Electronic Control System (APECS, Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut)
  • Aftercooler udara ke udara
  • Rem, rem servis multi-cakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul emisi bersih Cat (hanya Tier 4 Final/Stage IV)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Engine, C7.1 Cat (dikonfigurasikan untuk dua opsi emisi): – Tier 4 Final/Stage IV – setara Tier 3/Stage IIIA
  • Kipas pendingin engine - penyedot
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Muffler (di bawah kap) (hanya setara Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiator, inti unit
  • Alat bantu start (eter)
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 3F/3R

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sakelar pemutus master yang dapat dikunci dari permukaan tanah
  • Lampu, direksional (belakang)
  • Lampu, dengan sakelar peringatan (strobo LED)
  • Sistem lampu (depan dan belakang)
  • Starter, elektrik
  • Stopkontak start untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • Pemetaan AccuGrade™ (siap)
  • AC
  • Kabin, bertekanan, berperedam suara
  • Pintu kabin, jendela geser (kiri)
  • Kontrol Pemadatan Cat (siap)
  • Cat Detect: Deteksi Objek (siap)
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol hidraulik - dipasang di kursi
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur: – Tingkat fluida DEF (hanya Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatur cairan pendingin engine – Ketinggian bahan bakar – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Tekanan oli rem – Sistem listrik, tegangan rendah – Peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – Status rem parkir
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Siap dipasang radio untuk hiburan: – Antena – Speaker – Konverter (12 V, 10-15 amp)
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol STIC dengan pengunci
  • Sun visor, depan
  • Kaca berwarna
  • Gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) – Tampilan informasi grafis – Port data eksternal – Profil operator yang dapat disesuaikan – Lampu indikator kejadian di grill belakang
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang): – Wiper intermiten (depan dan belakang)

BAN, PELEK DAN RODA

  • Roda, kaki pemadatan

PELINDUNG

  • Palang pembersih dengan gigi
  • Pelindung, karter dan power train
  • Pelindung, driveshaft

CAIRAN

  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50 % pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pengukur pengisian tangki DEF
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Akses keluar platform darurat
  • Siap untuk pemadam kebakaran
  • Tangki bahan bakar, 500 l (132,1 Gal-AS.)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Oil cooler hidraulik, engine, dan transmisi
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Kemudi, sensor beban
  • Sistem filtrasi hidraulik total
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

ATTACHMENT STANDAR – HIDRAULIK

  • Hidraulik: – Standar atau UE dan Kanada

ATTACHMENT STANDAR – LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kaca (jendela): – Kaca pemasangan standar atau pemasangan dengan dudukan karet
  • Precleaner – kabin: – Standar atau berdaya listrik
  • Kursi – kabin: – Standar, berpemanas, dan berventilasi
  • Kaca spion – kabin: – Standar atau berpemanas

ATTACHMENT STANDAR – POWER TRAIN

  • Gandar: – Standar atau belakang tidak berputar

ATTACHMENT STANDAR – PENGATURAN KHUSUS

  • Precleaner Engine: – Turbin atau dua tahap

ATTACHMENT STANDAR – KELISTRIKAN

  • Lampu: – Standar atau LED

ATTACHMENT STANDAR – SISTEM BAHAN BAKAR

  • Tangki bahan bakar: – Pengisian non-cepat atau cepat

ATTACHMENT STANDAR – PRODUK TEKNOLOGI

  • Product Link: – GSM, satelit

ATTACHMENT STANDAR – PALANG PEMBERSIH

  • Batang pembersih: – Standar atau abrasif

ATTACHMENT STANDAR – BLADE

  • Blade: – Lurus atau miring-lurus

815K Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kamera, pandangan belakang
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Radio, CB (siap)

PRODUK TEKNOLOGI

  • Kontrol pemadatan, dasar

ATTACHMENT LAIN

  • Peredaman suara (wajib untuk Brasil)

CAIRAN

  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)

ALAT BANTU START

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V

LAIN-LAIN

  • Film (ANSI) (hanya Tier 4 Final/Stage IV)
  • Sertifikasi UE (hanya Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pelat – tahun pembuatan (hanya setara Tier 3/Stage IIIA)

Lihat bagaimana 815K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 815K

Lihat Penawaran Lainnya