CB64B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

CB64B adalah vibratory compactor 12 metrik ton yang dilengkapi dengan drum 2000 mm (79”). Model produksi tinggi ini menghasilkan kerapatan lapisan aspal yang prima, dengan visibilitas yang baik dan nyaman, efisiensi bahan bakar dengan mode Eco, serta sistem penyemprotan air yang terdepan di industri. Model ini dapat dilengkapi dengan Cat Compaction Control yang memfasilitasi pemetaan temperatur dan pemetaan jumlah lintasan serta komunikasi "Alat Berat ke Alat Berat" untuk kinerja yang lebih efisien.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja Maksimum 30380.0 lb 13780.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 79.0 in 2000.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 28.0 in 723.0 mm Less
Jarak Ke Permukaan Tanah 11.5 in 292.0 mm Less
Offset Drum 6.0 in 170.0 mm Less
Lebar Pemadatan Maksimum 85.0 in 2170.0 mm Less

Mesin

Gross Power 142.0 PS 106.0 kW Less
Model mesin Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 15.5 ft 4742.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 11.25 ft 3450.0 mm Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS 10.0 ft 3068.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 92.0 in 2325.0 mm Less

Sistem Getaran

Pemilihan Getaran Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Less

Sistem Vibrasi

Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 7800.0 lb 34.7 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 24728.0 lb 110.0 kN Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 66.0 gal (US) 250.0 l Less
Kapasitas Tangki Air (Semprot) 264.0 gal (US) 1000.0 l Less

Jarak Pandang dan Kontrol yang Luar Biasa

Pilihan Sistem Getaran

Kontrol Pemadatan Cat

Pengoperasian Powertrain yang Mulus

CB64B Perlengkapan Opsional

Penyejuk Udara

Kursi Suspensi Udara dengan Pemanas

Oli Ramah Lingkungan

Nozzle Penyemprot Air Kuningan

Kontrol Pemadatan Cat

Pemotong Tepi

Kit Pelindung Beku

Lampu Halogen dengan Lampu Tepi Drum

Lampu Lucutan Intensitas Tinggi (HID, High Intensity Discharge)

Kaca Spion

Hitch Offset

Product Link

Lampu Jalan Raya

Modul Pencatatan - hanya kabin

Kabin ROPS/FOPS

Indikator Temperatur

Sistem Getaran Versa Vibe

Suar Peringatan

Lapisan Distribusi Air - Kakao/Karet