CB66B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

CB66B adalah vibratory compactor 13 metrik ton yang dilengkapi dengan drum 2130 mm (84”). Model produksi tinggi ini menghasilkan kerapatan lapisan aspal yang prima, dengan visibilitas yang baik dan nyaman, efisiensi bahan bakar dengan mode Eco, serta sistem penyemprotan air yang terdepan di industri. Model ini dapat dilengkapi dengan Cat Compaction Control yang memfasilitasi pemetaan temperatur dan pemetaan jumlah lintasan serta komunikasi "Alat Berat ke Alat Berat" untuk kinerja yang lebih efisien.

Bobot

Satuan:
29.057 lb 13.18 kg Less
Bobot Kerja Maksimum 32.354 lb 14.78 kg Less
171.0 lb/in 30.5 kg/cm Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 84.0 in 2130.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 28.0 in 723.0 mm Less
Jarak Ke Permukaan Tanah 10.0 in 268.0 mm Less
Lebar Pemadatan Maksimum 92.0 in 2337.0 mm Less
Offset Drum 6.0 in 170.0 mm Less

Kecepatan Travel

8.0 mile/h 13.0 km/h Less
4.5 mile/h 7.0 km/h Less

Mesin

Daya Gross 142.0 PS 106.0 kW Less
Model Cat C4.4 dengan Teknologi ACERT Cat C4.4 dengan Teknologi ACERT Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 15.5 ft 4742.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 11.3 ft 3450.0 mm Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS 10.0 ft 3068.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 92.0 in 2325.0 mm Less
Lebar Drum 84.0 in 2130.0 mm Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 31.069 lb 138.2 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 16.95 lb 75.4 kN Less
0.041 in 1.03 mm Less
0.012 in 0.26 mm Less
2520.0 V/m 42.0 Hz Less
3800.0 V/m 63.3 Hz Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 66.0 gal (US) 250.0 l Less
Kapasitas Tangki Air (Penyemprotan) 264.0 gal (US) 1000.0 l Less

Jarak Pandang dan Kontrol yang Luar Biasa

Pilihan Sistem Getaran

Kontrol Pemadatan Cat

Pengoperasian Powertrain yang Mulus