CB2.5 adalah alat berat berbobot 2,5 metrik ton dengan drum 1000 mm (39"). Ini adalah alat berat yang serbaguna dengan amplitudo yang tinggi dan merupakan padanan ideal untuk lapangan parkir mobil, bahu jalan, tempat parkir kecil, serta pekerjaan berukuran serupa lainnya.
Panel kontrol intuitif yang multifungsi dengan perlindungan pencegah kejahatan menghasilkan kinerja yang baik dan perlindungan. Layar analog yang mudah dibaca dan lampu LED yang terang di panel kontrol memudahkan operasi di waktu siang dan malam.
Tampilan Analog
Tampilan analog menjadi referensi cepat untuk mengetahui level bahan bakar, temperatur cairan pendingin, dan meteran jam agar operator dan petugas servis terus memperoleh informasi tentang kondisi alat berat.
Pengoperasian di Malam Hari
Lampu perjalanan dan lampu kerja meliputi lampu depan dengan sinyal belok, satu lampu kerja belakang dengan sinyal belok, dan suar peringatan guna membantu pandangan operator dan lingkungan sekitar.
ROPS dan Kanopi yang Dapat Dilipat
Dengan silinder angkat yang kuat, hanya diperlukan satu orang untuk mengangkat dan menurunkan ROPS tanpa menggunakan alat bantu. Kanopi yang dapat dilipat cocok dengan ROPS tetap atau dapat dilipat.
Sistem getar dilengkapi dengan deaktivasi getar otomatis ketika tuas pendorong berada di posisi netral. Getaran tersedia pada drum depan saja atau di kedua drum. Poros pemberat eksentrik eksklusif memberikan waktu start dan stop yang cepat serta interval servis bantalan selama 3 tahun atau 3000 jam.
Pemilihan Frekuensi
Dua pilihan frekuensi memberikan kinerja pemadatan yang luar biasa dan tingkat kebisingan yang rendah. Tersedia pilihan 60 Hz (3600 vpm) dan 48 Hz (2880 vpm).
Kemampuan Offset Drum
Kemampuan offset drum 40 mm (1,5“) meningkatkan kontrol ketika di dekat trotoar dan memberikan cakupan lebih besar.
Batang penyemprot berpenutup dirancang untuk menghalangi angin, sementara indikator ketinggian air selalu siap menginformasikan operator. Tangki air tunggal berkapasitas 200 l (53 Galon A.S.) memberikan jam pengoperasian yang lebih besar di antara pengisian ulang. Mode intermiten dan kontinu meningkatkan kontrol dan efisiensi. Filtrasi tiga lapis pada tangki, sebelum pompa air, dan pada nozzle penyemprot menghasilkan keandalan. Filter dan saluran kuras air satu titik memudahkan servis.
Scraper yang Dilengkapi Pegas
Scraper dilengkapi pegas menjaga drum terus bersih dan mendistribusikan air secara merata untuk menurunkan konsumsi. Engsel yang kokoh dan dapat memendek sendiri membantu menjaga kontak dengan drum dan memendek saat berjalan untuk mengurangi keausan yang tidak perlu. Scraper diposisikan di bagian depan dan belakang setiap drum.
Modul Kontrol Elektronik (ECM) membantu pengoperasian yang stabil. Engine Cat C1.5 disertai dengan pompa pemindahan bahan bakar elektrik dan tangki bahan bakar yang disesuaikan untuk waktu kerja 8-12 jam. Dengan dua pengaturan kecepatan engine, operator dapat menyesuaikannya untuk aplikasi dan lingkungan spesifik.
Kontrol Traksi
Tersedia kontrol traksi dengan desain pin-on yang memungkinkan pemasangan cepat. Penggantian di lapangan dapat diselesaikan dalam satu jam.
Pendinginan Ambien Tinggi
Sistem pendingin menawarkan kemampuan ambien 49 °C (120 °F) pada beban 80 persen. Motor kipas berpenggerak hidraulik memungkinkan kecepatan variabel dan mengurangi tingkat kebisingan.