Bobot
Bobot Kerja | 5533 lb 2510 kg |
Bobot Kerja Maksimum | 6808 lb 3088 kg |
CB2.7 adalah compactor berbobot 2,7 hingga 3 metrik ton dengan drum 1200 mm (47"). Alat berat ini serbaguna dan dapat digunakan sebagai satu satunya vibratory roller pada pekerjaan kecil ataupun dalam pekerjaan besar sebagai roller pendukung bagi roller berproduksi tinggi. Amplitudo tinggi dan lebar drum memberinya kemampuan untuk mencapai tingkat produksi beberapa ton per hari. Hal ini membuatnya sesuai untuk bahu jalan, tempat parkir kecil, penambahan lajur, atau pekerjaan skala kecil lainnya.
Bobot Kerja | 5533 lb 2510 kg |
Bobot Kerja Maksimum | 6808 lb 3088 kg |
Lebar Pemadatan Standar | 47 in 1200 mm |
Kecepatan Travel - Maksimum | 7.5 mil/j 12 km/j |
Offset Drum | 1.5 in 40 mm |
Beban Linear Statis | 70.6 lb/in 12.6 kg/cm |
Daya Kotor | 30.7 HP 22.9 kW |
Model Engine | C1.5 C1.5 |
Panjang Keseluruhan | 101 in 2575 mm |
Jarak Roda | 71 in 1800 mm |
Lebar Keseluruhan | 52 in 1312 mm |
Tinggi - ROPS | 106 in 2700 mm |
Frekuensi | 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) |
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum | 3305 lb 14.7 kN |
Amplitudo Nominal - Tinggi | 0.022 in 0.56 mm |
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum | 6744 lb 30 kN |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 15.9 gal (AS) 60 l |
Kapasitas Tangki Penyemprot Air | 52.8 gal (AS) 200 l |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.
My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.
Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.
My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.