Bobot
Bobot Kerja | 4982 lb 2260 kg |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
CC2.6 adalah alat berat berbobot 3 metrik ton dengan drum depan 1200 mm (47") dan 4 roda belakang. Compactor kombinasi menawarkan keserbagunaan dengan 4 ban karetnya yang memfasilitasi pekerjaan pengadukan untuk permukaan lapisan yang halus.
Bobot Kerja | 4982 lb 2260 kg |
Bobot Kerja Maksimum | 5375 lb 2438 kg |
Lebar Pemadatan Standar | 47 in 1200 mm |
Beban Linear Statis | 56 lb/in 10 kg/cm |
Offset Drum | 1.5 in 40 mm |
Kecepatan Travel - Maksimum | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
Daya Kotor | 30.7 HP 22.9 kW |
Model Engine | C1.5 C1.5 |
Panjang Keseluruhan | 101 in 2575 mm |
Lebar Keseluruhan | 52 in 1312 mm |
Tinggi - ROPS | 106 in 2700 mm |
Jarak Roda | 71 in 1800 mm |
Amplitudo Nominal - Tinggi | 0.022 in 0.56 mm |
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum | 6744 lb 30 kN |
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum | 3305 lb 14.7 kN |
Frekuensi | 60/48 Hz (3.600/2880 vpm) 60/48 Hz (3.600/2880 vpm) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 15.9 gal (US) 60 l |
Kapasitas Tangki Penyemprot Air | 52.8 gal (US) 200 l |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.
My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.
Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.
My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.