CB14B - Drum 900 mm (35”)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

CB14B adalah utility roller 1,5 ton dengan drum getaran tandem 900 mm (35”).

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Belakang 1642.0 lb 745.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Depan 1631.0 lb 740.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 35.0 in 900.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 16.0 in 400.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 9.0 in 220.0 mm Less
Beban Linear Statis 46.9 lb/in 8.2 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Engine

Daya Kotor 22.5 PS 16.8 kW Less
Model Engine Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 77.0 in 1950.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 39.0 in 1000.0 mm Less
Diameter Drum 22.0 in 560.0 mm Less
Lebar Drum 35.0 in 900.0 mm Less
Tinggi Alat Berat Maksimum 100.0 in 2545.0 mm Less

Sistem Getaran

Frekuensi 4200.0 V/m 70.0 Hz Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.018 in 0.46 mm Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 3400.0 lb 15.0 kN Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 6.1 gal (US) 23.0 l Less
Kapasitas Tangki Air (Semprot) 26.4 gal (US) 100.0 l Less

Kenyamanan dan Kendali

Powertrain yang Mulus dan Efisien

Kemampuan Manuver dan Pengangkutan

Cocok dengan Sempurna

Cakupan Semprotan Air yang Konsisten

Kemudahan Servis