CB54B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat® CB54B adalah roller 10 ton dengan drum getaran tandem 1700 mm (67"). Alat berat ini unggul di berbagai desain campuran aspal serta material granular lain.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja 21055.0 lb 9550.0 kg Less
Bobot Kerja - Pada Drum Belakang dengan ROPS/FOPS 10560.0 lb 4790.0 kg Less
Bobot Kerja - Pada Drum Depan dengan ROPS/FOPS 10494.0 lb 4760.0 kg Less
Bobot Kerja - Dengan Kabin 21440.0 lb 9725.0 kg Less
Bobot Kerja - Dengan ROPS/FOPS 21055.0 lb 9550.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Belakang 10494.0 lb 4760.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Depan 10560.0 lb 4790.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 67.0 in 1700.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 37.0 in 934.0 mm Less
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 14.3 ft 4378.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 10.0 in 268.0 mm Less
Beban Linear Statis 164.0 lb/in 29.2 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Lebar Pemadatan Maksimum 73.0 in 1870.0 mm Less

Engine

Daya Kotor 131.2 PS 96.5 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Model Engine Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT Less

Sistem Getaran

Diameter Drum 47.0 in 1198.0 mm Less
Frekuensi 2700.0 V/m 45.0 Hz Less
Pemilihan Getaran Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Less
Penggerak Eccentric Weight Diarahkan secara hidraulik, bolak-balik otomatis Diarahkan secara hidraulik, bolak-balik otomatis Less
Amplitudo Nominal - Rendah 0.013 in 0.33 mm Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.042 in 1.06 mm Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 24055.0 lb 107.0 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 6407.0 lb 34.6 kN Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Kapasitas Tangki Penyemprot Air 221.0 gal (US) 837.0 l Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 177.0 in 4565.0 mm Less
Jarak Roda 130.0 in 3300.0 mm Less
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Lebar Pemadatan 67.0 in 1700.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 74.0 in 1872.0 mm Less
Lebar Drum 67.0 in 1700.0 mm Less
Lebar Drum 67.0 in 1700.0 mm Less

Jarak Pandang dan Kontrol yang Luar Biasa

Pilihan Sistem Getaran

Kontrol Pemadatan Cat®

Pengoperasian Powertrain yang Mulus