CB22B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

CB22B adalah alat berat berbobot 2,5 metrik ton dengan drum 1000 mm (39").

Weights

Satuan:
Berat Kerja copy 5629.0 lb 2553.0 kg Less

Bobot

Bobot Maksimum pada Drum Belakang 2960.0 lb 1342.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Depan 2669.0 lb 1211.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 39.0 in 1000.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 20.0 in 500.0 mm Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 8.75 ft 2670.0 mm Less
Jarak Ke Permukaan Tanah 11.0 in 285.0 mm Less
Beban Linear Statis 72.0 lb/in 12.8 kg/cm Less
Kecepatan Berjalan (Maksimum) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Mesin

Daya Gross 32.7 PS 24.4 kW Less
Model C1.5 C1.5 Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 101.0 in 2575.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 71.0 in 1800.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 44.0 in 1112.0 mm Less
Diameter Drum 28.0 in 720.0 mm Less
Lebar Drum 39.0 in 1000.0 mm Less
Tinggi Alat Berat Maksimum 102.0 in 2595.0 mm Less

Sistem Getaran

Amplitudo Nominal - Tinggi 0.021 in 0.525 mm Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 6475.0 lb 28.8 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 2878.0 lb 12.8 kN Less

Sistem Vibrasi

Frekuensi 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Kapasitas Tangki Air (Penyemprotan) 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Operasi Sederhana

Kinerja Pemadatan yang Efisien

Sistem Penyemprotan Air Terbaik di Kelasnya

Daya yang Dioptimalkan

Dirancang untuk Persewaan