CB24B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

CB24B adalah alat berat berbobot 3 metrik ton dengan drum 1200 mm (47").

Weights

Satuan:
Bobot Kerja 6003.0 lb 2723.0 kg Less

Bobot

Bobot Maksimum pada Drum Depan 2857.0 lb 1296.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Belakang 3147.0 lb 1427.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 47.0 in 1200.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 20.0 in 500.0 mm Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 8.0 ft 2470.0 mm Less
Jarak Ke Permukaan Tanah 11.0 in 285.0 mm Less
Beban Linear Statis 63.0 lb/in 11.3 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Mesin

Daya Gross 32.7 PS 24.4 kW Less
Model mesin C1.5 C1.5 Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 101.0 in 2575.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 71.0 in 1800.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 52.0 in 1312.0 mm Less
Lebar Drum 47.0 in 1200.0 mm Less
Diameter Drum 28.0 in 720.0 mm Less
Tinggi Alat Berat Maksimum 106.0 in 2700.0 mm Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 7374.0 lb 32.8 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less

Sistem Vibrasi

Amplitudo Nominal - Tinggi 0.021 in 0.525 mm Less
Frekuensi 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Kapasitas Tangki Air (Penyemprotan) 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Operasi Sederhana

Kinerja Pemadatan yang Efisien

Sistem Penyemprotan Air Terbaik di Kelasnya

Daya yang Dioptimalkan

Dirancang untuk Persewaan

CB24B Perlengkapan Opsional

Sistem Anti-Freeze

Ballast

Sakelar Pemutus Baterai

Oli Biohidraulik

Kanopi Dapat Dilipat

Kanopi Tetap

Tuas Penggerak Ganda

Kursi Tanpa Suspensi

Product Link

ROPS Tetap

ROPS Dapat Dilipat

Kursi dgn Sakelar Kehadiran Operator

Kursi Geser

Kontrol Traksi