CB8

CB8 Roller Getaran Tandem

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja
18783 lb
8520 kg
Lebar Pemadatan Standar
67 in
1700 mm
Daya Kotor
111.5 hp
82 kW

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Jarak Pandang dan Kontrol yang Luar Biasa

Ruang Operasi yang Nyaman

Kontrol alat berat dan tampilan LCD terintegrasi dengan kursi berputar yang dapat disetel, dan bergerak mengikuti operator. Opsi kursi mencakup vinyl untuk konfigurasi platform terbuka dan kain untuk kabin, keduanya dapat dilengkapi opsi berpemanas. Juga tersedia kursi suspensi udara sandaran tinggi mewah opsional. Fitur kenyamanan lainnya mencakup matras lantai penyerap getaran, soket daya 12 volt yang mendukung perangkat komunikasi, sabuk pengaman yang lebar, tempat minuman, dan kompartemen penyimpanan yang dapat dikunci.

Kontrol Ujung Jari

Tuas pendorong multi fungsi dengan kontrol terintegrasi untuk penyemprotan air on/off, offset drum, kontrol getaran, dan pengaturan ketinggian pemotong tepi opsional membantu operator bekerja dengan percaya diri.

Layar LCD

Layar LCD berlampu latar menampilkan data dan diagnostik alat berat. Layar ini menyatu dengan kursi sehingga tetap berada di posisi yang sama bahkan saat kursi berputar. Tutup anti-kejahatan integral yang dapat dikunci menyediakan perlindungan. Layar ini menyediakan opsi multi-bahasa, kemampuan belahan layar, dan indikator kecepatan gerak, getaran per menit, serta level bahan bakar.

Konsol yang Mudah Dioperasikan

Konsol ini terintegrasi dengan kursi, serta memfasilitasi akses dengan ujung jari. Tombol sentuh dengan tanda rabaan memberikan umpan balik kepada operator untuk pengoperasian yang intuitif. Sandaran lengan dapat disetel dan dapat disesuaikan dengan operator demi peningkatan kenyamanan.

Pilihan Sistem Getaran

Sistem Getaran 2 Amplitudo/2 Frekuensi

Sistem getaran 2 amplitudo dan 2 frekuensi ganda dapat disesuaikan dengan lapisan yang tipis dan tebal. Sakelar tunggal secara otomatis menyesuaikan amplitudo dan frekuensi untuk operasi sederhana.

Sistem Getaran 5 Amplitudo

Sistem 5 amplitudo adalah pemukul berat untuk lapisan tebal dan desain campuran yang kasar. Sistem ini menggunakan satu frekuensi dan lima amplitudo yang dapat dengan mudah disetel agar sesuai dengan persyaratan aplikasi.

Fitur Kinerja

Sistem getaran ini menawarkan berbagai opsi yang membantu menyempurnakan kinerja pada lapisan tebal yang menantang. Fitur kontrol kecepatan otomatis memudahkan untuk menjaga konsistensi dan memenuhi persyaratan jarak benturan. Selain itu, fungsi auto vibe membantu mencegah kepadatan-berlebih dan mendukung keseragaman.

Cat Compaction Control

Sensor Temperatur

Sensor inframerah ganda yang dipasang di bagian depan dan belakang alat berat mengirimkan bacaan langsung yang terus menginformasikan kepada operator kapan saatnya untuk memulai rolling dan berhenti. Sistem ini membantu operator menghindari zona lunak yang sering terjadi pada kisaran temperatur 104º-110 ºC (219º-230 ºF).

Pemetaan Jumlah Lintasan

Pemetaan jumlah lintasan membantu operator mencapai target kerapatan dan meningkatkan efisiensi roller. Sistem ini mencatat dan memonitor pola lintasan guna menampilkan cakupan. Sistem ini juga membantu operator mengoptimalkan overlap drum, memudahkan pengoperasian pada malam hari, meniadakan perlunya mengira-ngira, dan mencegah terjadinya lintasan yang tidak lengkap seperti berhenti terlalu cepat.

Pemetaan Temperatur

Pemetaan temperatur menyediakan bacaan visual temperatur lapisan aspal untuk menjaga alat berat tetap dalam kisaran temperatur yang benar. Sistem ini merekam dan memonitor temperatur untuk analisis mendatang mengenai kisaran temperatur yang benar.

Pengoperasian Powertrain yang Mulus

Engine Cat C4.4

Engine C4.4 memberikan daya sebesar 82 kW (111,5 hp) dan memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, Cina Stage III, Brasil Mar-1. Engine ini dilengkapi modul kontrol elektronik (ECM, electronic control module), dan mampu menghasilkan kinerja yang optimal melalui pewaktuan dan suplai bahan bakar yang tersinkronisasi akurat. ECM memungkinkan kemampuan pemecahan masalah dan diagnostik tingkat lanjut melalui Electronic Technician (Cat ET). Dealer Cat adalah penyedia sumber tunggal untuk semua layanan garansi alat berat dan engine (eksklusif Cat).

Sistem Pendinginan Kapasitas Tinggi

Sistem pendinginan berkapasitas besar menjaga temperatur pengoperasian tetap rendah, bahkan dalam kondisi ekstrem. Kipas berkapasitas tinggi mengarahkan udara hangat menjauhi operator untuk lingkungan pengoperasian yang lebih nyaman.

Spesifikasi Produk untuk CB8

Lebar Pemadatan Standar 67 in 1700 mm
Beban Linear Statis 143 lb/in 25.6 kg/cm
Kecepatan Travel - Maksimum 7.5 mile/h 12 km/h
Lebar Pemadatan Maksimum 73 in 1870 mm
Daya Kotor 111.5 hp 82 kW
Model Engine Cat C4.4 dengan Teknologi ACERT Cat C4.4 dengan Teknologi ACERT
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 55 gal (AS) 208 l
Kapasitas Tangki Penyemprot Air 185 gal (AS) 700 l
Lebar Drum 67 in 1700 mm
Pemilihan Getaran Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 17603 lb 78.3 kN
Amplitudo Nominal - Rendah 0.01 in 0.22 mm
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 6789 lb 30.2 kN
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.022 in 0.56 mm
Panjang Keseluruhan 179 in 4565 mm
Jarak Roda 130 in 3300 mm
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS 117 in 2980 mm
Lebar Keseluruhan 73 in 1862 mm
Diameter Drum 44 in 1108 mm
Bobot Kerja 18783 lb 8520 kg
Bobot Kerja Maksimum dengan ROPS 20343 lb 9250 kg
Bobot Kerja Standar dengan Kabin 19224 lb 8720 kg
Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin 20878 lb 9470 kg
Bobot Kerja Standar dengan ROPS 18783 lb 8520 kg

CB8 Perlengkapan Opsional

Sistem Getaran 2 Amplitudo, 2 Frekuensi

Sistem Getaran 5 Amplitudo

Kursi Suspensi Udara dengan Pemanas

AC

Oli Ramah Lingkungan

Cat Compaction Control

Sensor CMV

Pemotong Tepi

Kit Pelindung Beku

Lampu Halogen dengan Lampu Tepi Drum

Sistem Pendinginan Ambien Tinggi

Lampu Lucutan Intensitas Tinggi (HID, High Intensity Discharge)

Komunikasi Alat Berat ke Alat Berat

Penerangan LED

Kaca Spion

Hitch Offset

Product Link

Modul Pencatatan (hanya kabin)

Kabin ROPS/FOPS

Lampu Jalan Raya

Pengukur Temperatur (sensor tunggal)

Lapisan Distribusi Air

Suar Peringatan

Lihat bagaimana CB8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CB8 - Tandem Vibratory Roller

CB8 - Tandem Vibratory Roller

CB8 - Tandem Vibratory Roller
CB8 - Tandem Vibratory Roller

Panel Kontrol 8 Tombol yang Disederhanakan

Pemetaan Jumlah Lintasan dan Temperatur

Panel Kontrol 8 Tombol yang Disederhanakan
Pemetaan Jumlah Lintasan dan Temperatur

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Compaction dengan Indikasi Temperatur untuk aspal membantu operator memvisualkan area cakupan sambil merekam data Temperatur dan Jumlah Lintasan. Sistem memanfaatkan sensor temperatur inframerah dan pemetaan GPS untuk memastikan operator selalu mendapatkan informasi terbaru tentang temperatur lapisan, posisi alat berat, jumlah lintasan, dan cakupan lintasan.

Jelajahi Teknologi

Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CB8

Lihat Penawaran Lainnya