Vibratory Soil Compactor CP76B

Vibratory Soil Compactor CP76B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Kabin
38971 lb
17677 kg
Lebar Pemadatan
84 in
2134 mm
Daya Kotor
173.7 HP
129.5 kW

Ikhtisar

Andal. Tahan Lama.

CP76B memberikan kinerja yang luar biasa untuk aplikasi pemadatan tanah granular.

Spesifikasi Produk untuk CP76B

Bobot Kerja - Dengan Kabin 38971 lb 17677 kg
Bobot - Drum dengan Kabin 26288 lb 11924 kg
Bobot pada Drum dengan Platform Terbuka 25781 lb 11694 kg
Bobot pada Drum dengan Kanopi Matahari Baja 25869 lb 11734 kg
Bobot Kerja - Dengan Platform Terbuka 37670 lb 17087 kg
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 38266 lb 17357 kg
Bobot Kerja – Dengan Kanopi Matahari Baja 37879 lb 17182 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi ROPS/FOPS 26010 lb 11789 kg
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m
Kecepatan Travel - Maksimum 7 mile/h 11.4 km/h
Jarak Bebas ke Tanah 17.5 in 445 mm
Daya Kotor 173.7 HP 129.5 kW
Model Engine Cat C6.6 dengan ACERT Cat C6.6 dengan ACERT
Panjang Keseluruhan 19.83 ft 6.05 m
Diameter Drum 51 in 1295 mm
Lebar Keseluruhan 7.67 ft 2.33 m
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.25 ft 3.11 m
Lebar Drum 84 in 2134 mm
Jarak Roda 9.58 ft 2.9 m
Diameter Drum - Antar-Bantalan 61 in 1549 mm
Gaya Sentrifugal - Minimum 37300 lb 166 kN
Frekuensi Getaran - Standar 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm)
Gaya Sentrifugal - Maksimum 74600 lb 332 kN
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.083 in 2.1 mm
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in 0.98 mm
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
Ban 23,1 x 26 23,1 x 26
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 88 gal (AS) 332 l

Lihat bagaimana CP76B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Machine Drive Power (MDP, Daya Penggerak Alat Berat)

    Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CP76B

Lihat Penawaran Lainnya