Bobot Eksentrik Gaya Pod
Seri B memanfaatkan sistem getaran gaya pod Cat yang telah terbukti. Desain sistem ini mengurangi secara signifikan risiko kontaminasi yang umum pada desain konvensional yang menggunakan pemberat logam. Menawarkan keandalan dan kinerja tiada tanding, sistem getaran gaya pod Cat nyaris bebas perawatan, dengan periode perawatan terjadwal pertama pada 3 tahun atau 3000 jam.
Amplitudo Lebih Besar
Vibratory soil compactor Seri B memberikan kinerja pemadatan yang disempurnakan sebagai hasil dari peningkatan amplitudo. Amplitudo maksimumnya kini menjadi salah satu yang tertinggi di industri, dan memberikan kemampuan yang lebih besar untuk mendorong energi pemadatan ke dalam tanah.
Getaran Otomatis
Kini ada fungsi getaran otomatis baru. Apabila getaran diaktifkan, getaran akan berhenti saat compactor melambat di bawah kecepatan yang ditetapkan. Bila pendorong dilanjutkan, getaran dimulai kembali pada kecepatan yang ditetapkan. Fitur ini mendukung pekerjaan yang seragam dan berkualitas tinggi.
Smooth Drum
Drum halus ideal untuk memadatkan material granular dan dapat dilengkapi dengan kit selubung padfoot opsional untuk memadatkan material kohesif dan semi-kohesif.
Bumper Universal
Bumper universal membantu menambah bobot ke drum serta memudahkan untuk melengkapi alat berat dengan kit selubung padfoot opsional.
Sistem Pendorong Pompa Ganda
Sistem pendorong pompa ganda eksklusif Cat menyediakan aliran hidraulik yang stabil untuk kemampuan menanjak dan fungsi blade yang tiada tanding dan sekarang telah disempurnakan dengan kontrol elektronik untuk kinerja yang lebih baik lagi. Sistem pendorong pompa ganda menyediakan aliran hidraulik terpisah ke roda belakang dan drum untuk daya traksi yang sangat baik dalam lapisan tebal, kondisi permukaan tanah yang lunak, atau aplikasi kemiringan tajam dan memungkinkan kontrol yang sangat baik di kemiringan baik maju maupun mundur.
Engine Diesel C4.4 Cat dengan Teknologi ACERT™
Vibratory Soil Compactor Seri B menggunakan engine C4.4 Cat dengan teknologi ACERT™ yang menawarkan peningkatan efisiensi, kemudahan servis lebih baik, daya besar, dan lebih sedikit kebisingan. Engine C4.4 Cat memanfaatkan unsur pembangun teknologi ACERT untuk memenuhi standar emisi. Kombinasi inovatif ini menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan memberikan daya yang stabil di semua kondisi pengoperasian dengan efisiensi bahan bakar yang optimal.
Paket Pendinginan Besar
Vibratory Soil Compactor Seri B dilengkapi dengan paket pendinginan besar dan kipas kecepatan variabel. Sistem yang besar membantu menjaga temperatur kerja dalam kisaran yang optimal. Kipas kecepatan variabel mengurangi tarikan daya dengan hanya bekerja pada kecepatan yang diperlukan untuk mendinginkan sistem. Tarikan daya yang lebih rendah meningkatkan efisiensi bahan bakar.
Mode Eco
Vibratory soil compactor Seri B dilengkapi dengan mode Eco, sebuah fungsi yang membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Saat alat berat dalam kondisi idle selama waktu yang telah ditentukan sebelumnya, mode Eco akan diaktifkan dan rpm engine akan diturunkan. Saat propel diaktifkan, kecepatan engine yang lebih tinggi akan dilanjutkan. Untuk aplikasi tertentu, mode Eco dapat diaktifkan untuk mengoperasikan engine pada rpm yang lebih rendah dari kondisi normal. Kecepatan engine yang lebih rendah berdampak pada pembakaran bahan bakar yang lebih sedikit. Mode Eco juga dapat diprogram untuk mematikan engine secara keseluruhan setelah waktu yang ditentukan pengguna.
Kontrol Kecepatan Otomatis
Kontrol Kecepatan Otomatis adalah fitur yang memungkinkan operator memilih kecepatan kerja maksimum. Setelah dipilih, kecepatan dapat dicapai secara konsisten dengan menggerakkan tuas pendorong ke langkah penuh. Kecepatan yang konsisten mendukung kualitas pemadatan dengan mempermudah dipertahankannya keseragaman pemadatan.
Konfigurasi ROPS/FOPS
Konfigurasi ROPS/FOPS menyediakan susuran tangan yang melingkupi area platform. Roda kemudi multi-posisi dapat disetel untuk kenyamanan. Kursi dari bahan vinil yang dapat disetel dan dapat berputar dengan sabuk pengaman dan tampilan operator yang terintegrasi nyaman digunakan dan membuat kontrol serta informasi pengoperasian tetap mudah dijangkau. Adaptor 12 volt menyediakan daya untuk perangkat elektronik pribadi. Matras lantai mengurangi getaran. Penahan yang didesain khusus memungkinkan operator menyimpan kotak makanan dengan aman. Tempat minuman tersedia pada batang kemudi. Spion besar memfasilitasi pandangan yang sangat baik ke belakang alat berat. Paket spion tambahan untuk meningkatkan visibilitas ke arah belakang tersedia sebagai opsi.
Konfigurasi Kabin ROPS/FOPS
Desain kabin ROPS/FOPS yang disempurnakan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi operator. Kabin dilengkapi dengan roda kemudi multi-posisi yang dapat disetel untuk kenyamanan operator. Kursi dari bahan kain yang dapat disetel dan dapat berputar dengan sabuk pengaman dan tampilan operator yang terintegrasi memastikan kontrol serta informasi pengoperasian mudah dijangkau. Adaptor 12 volt menyediakan daya untuk perangkat elektronik pribadi. Matras lantai mengurangi getaran. Panel kaca dan spion besar memfasilitasi pandangan yang sangat baik ke belakang alat berat. Kenyamanan operator disempurnakan dengan kontrol iklim, termasuk heater dan AC. Jendela besar di pintu dan sisi kanan kabin dapat dibuka lebar untuk ventilasi maksimum. Kabin dilengkapi dengan kabel untuk penambahan radio (tidak termasuk). Headliner dari bahan kain memberikan tampilan akhir yang rapi. Paket spion dalam dan kursi mewah dengan sandaran tinggi dari bahan kain tersedia sebagai opsi.
Kursi Operator
Desain kursi operator standar baru dapat diputar 20 derajat ke kanan dan dilengkapi stick pendorong dan konsol kontrol pada sandaran lengan kanan. Sebagian besar pasar juga akan menyediakan tampilan pengguna LCD. Desain ini memungkinkan kontrol dan tampilan mengikuti operator saat kursi diputar. Pasar tertentu akan menyediakan tampilan LED standar yang tidak dipasang ke kursi. Kunjungi dealer Cat untuk perlengkapan spesifik di area Anda. Alat berat berkonfigurasi ROPS/FOPS akan dilengkapi dengan kursi vinil segala cuaca. Alat berat yang dikonfigurasi Kabin ROPS/FOPS akan dilengkapi dengan kursi kain. Kursi mewah, sandaran belakang tinggi dan bersuspensi udara tersedia sebagai opsi pada alat berat yang dilengkapi Kabin. Kursi ini dilengkapi dengan sabuk pengaman memendek sendiri.
Tampilan LCD Multi-fungsi
Di sebagian besar wilayah, unit tampilan LCD merupakan perlengkapan standar. Beberapa wilayah menyediakan tampilan LED standar; di area tersebut, tampilan LCD tersedia sebagai opsi (tampilan LCD diperlukan untuk opsi Cat Compaction Control; hubungi dealer Cat untuk ketersediaan di area Anda). Tampilan berfungsi sebagai panel pengukur serta memberikan diagnostik dan data tambahan kepada operator. Alat berat yang dilengkapi dengan Cat Compaction Control juga menampilkan pengukuran pemadatan di layar.
Tersedia Dua Teknologi Pengukuran Pemadatan
Tersedia dua teknologi pengukuran kepadatan yang berbeda: Compaction Meter Value (CMV) atau Machine Drive Power (MDP). Kedua teknologi ini menampilkan pengukuran secara langsung pada tampilan LCD.
Compaction Meter Value (CMV)
Compaction Meter Value (CMV) adalah sistem pengukuran berbasis akselerometer untuk tanah granular. Teknologi ini hanya tersedia untuk soil compactor dengan smooth-drum (model CS). Berfungsi saat drum bergetar, teknologi ini mengukur ke dalam tanah, 1,0 sampai 1,2 m (3-4 ft), memberi operator gambaran apa yang ada di bawah permukaan. CMV dapat mengungkapkan banyak hal kepada operator yang terlatih, seperti lokasi anomali yang tersembunyi (benda tertanam, batu, bola tanah liat, dll.) atau area dengan pemadatan buruk. CMV bahkan dapat menunjukkan perlunya kelembaban untuk membantu pemadatan.
Machine Drive Power (MDP)
Machine Drive Power (MDP) adalah teknologi eksklusif yang hanya disediakan oleh Caterpillar. Menunjukkan kekakuan tanah dengan mengukur resistan rolling. Teknologi ini tersedia di semua soil compactor Seri B Cat, baik pada smooth drum maupun padfoot. MDP juga dapat digunakan oleh alat berat smooth drum yang dilengkapi dengan kit selubung padfoot. Teknologi ini efektif pada semua jenis tanah, dan dapat berfungsi ketika drum statis atau bergetar. MDP mengukur lebih dekat dengan kedalaman lapisan material yang dipadatkan, sekitar 30-60 cm (1-2 ft). MDP lebih fleksibel daripada CMV karena dapat digunakan pada semua jenis tanah, dan karena mengukur lebih dangkal dibandingkan CMV, sehingga hasilnya dapat dikorelasikan dengan alat pengukuran portabel seperti deflektometer jatuh ringan dan pengukur nuklir. Karena drum tidak harus bergetar, terdapat lebih sedikit risiko pembongkaran pemadatan jika digunakan untuk proofrolling.
Kemampuan Pemetaan GNSS
Kontrol Pemadatan Cat dapat disempurnakan dengan menambahkan antena pemetaan Global Navigation Satellite System (GNSS) opsional dan unit tampilan khusus, yang menawarkan akurasi tingkat SBAS dan memungkinkan operator memonitor hasilnya secara visual, memetakannya ke lokasi, dan menyimpan data untuk keperluan analisis atau dokumentasi. Kemampuan pemetaan GNSS RTK juga tersedia untuk menghasilkan akurasi yang lebih tinggi daripada SBAS
Paket Pendinginan Kemiringan
Paket pendinginan dapat dimiringkan untuk memudahkan pembersihan. Pembersihan normal memastikan sistem pendinginan melindungi engine hingga kapasitas sepenuhnya.
Interval Servis yang Panjang
Interval servis yang panjang mendukung produktivitas yang lebih tinggi serta biaya kepemilikan dan pengoperasian yang lebih rendah. Interval penggantian oli terjadwal sistem getaran adalah 3 tahun/3000 jam. Interval servis oli hidraulik adalah 3000 jam. Servis oli engine adalah setiap 500 jam.
Hitch Bebas Perawatan
Hitch memiliki bearing dengan seal permanen yang tidak memerlukan pelumasan.